På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Montering av utstyr
Bruk av digital produksjonsdokumentasjon og assistansesystemer tilrettelegger ikke bare for effektiv montering av utstyr på monteringsskinner, men også for en mer fleksibel bruk av personell. Med programvarestøttet veiledning er opplæringen utført på meget kort tid.
Montering av utstyr på monteringsskinner ved automasjonsskapbygging innebærer typisk også et høyt antall komponenter og stort prosjektmangfold. For å optimalisere prosessen avledes den digitale produksjonsdokumentasjonen direkte fra Engineering slik at feilkilder som følge av systembrudd kan reduseres. I tillegg guider intuitive arbeidsplassystemer alle produksjonstrinn ved hjelp av programvare, og tilrettelegger slik for at opplærte arbeidskrefter kan montere utstyr på komplekse koblingslister.
Dine fordeler ved effektiv montering av utstyr
Tidsbesparelser takket være direkte overføring av prosjektdata fra Engineering
Programvarestøttet produksjon for fleksibel bruk av tilgjengelig personell
Reduksjon av feil gjennom kontroll av et pick-by-light-system og komplette, programvarestøttede produksjonsdokumenter
Økt produktivitet takket være ergonomisk utforming av arbeidsstasjonen, strukturert plassering av komponenter og modulært, utvidbart tilbehør
Sparer prosesskostnader gjennom direkte utskrift av merking og etikettering i monteringsprosessen
Modulære arbeidsplassystemer
For effektive prosesser innen automasjonsskapbygging
Med arbeidsplassystemene i clipx BASIC line kan du enkelt tilpasse arbeidsplassen din for effektiv og ergonomisk utførelse av arbeidet. Takket være skalerbarheten kan tilbehøret vårt integreres i eksisterende arbeidsplasser eller kombineres med våre ergonomiske basisarbeidsstasjoner. Dette gjør det mulig å tilpasse arbeidsplassene helt etter dine behov. Takket være det modulære systemet kan arbeidsplassystemene når som helst tilpasses fleksibelt til spesifikke krav eller utvides med for eksempel programvare.
I tillegg til et høydejusterbart arbeidsbord er den grunnleggende arbeidsstasjonen utstyrt med en holder, f.eks. for å feste et utklippstavle eller en skjerm. Den øvre delen har god plass med fire hyller for nødvendig materiale og komponenter for montering av monteringsskinner. Den ergonomiske utformingen av arbeidsstasjonen gjør det mulig å arbeide komfortabelt med høydejustering og korte rekkeavstander.
Sett sammen din effektive arbeidsstasjon for montering av monteringsskinner raskt og enkelt. Takket være skalerbarheten og modulariteten kan den grunnleggende arbeidsstasjonen kombineres med forskjellig tilbehør etter behov. Vårt modulbaserte magasinsystem, som består av ulike magasintyper, hylleinndelere og åpne lagerkasser, sørger for skreddersydd og monteringsklar materialforsyning. Dette gjør at du raskt og fleksibelt kan utstyre arbeidsstasjonen med en rekke ulike komponenter og materialer. Magasinene er tilgjengelige i ulike versjoner og kan tilpasses ulike monteringsjobber. Bruken av en roterende festeanordning for monteringsskinner gir stabilitet under monteringen og sikrer en ergonomisk og komfortabel arbeidsmetode.
Bruk av digitale produksjonsdokumenter og assistansesystemer gjør det ikke bare mulig å øke effektiviteten i produksjonen av koblingslister, det tilrettelegger også for mer fleksibel bruk av personell. Vårt arbeidsplassystem kan derfor utvides fleksibelt med programvare og et Pick-by-Light-system. Vår programvare for personellassistanse, clipx ENGINEER assemble, henter alle nødvendige data direkte fra Engineeringen og muliggjør enkel montering av koblingslister ved hjelp av trinnvise instruksjoner samt direkte styring av et Pick-by-Light-system. Denne programvarestøttede prosessen reduserer feilkilder og søketid, og gjør det dermed mulig også for medarbeiderer med grunnleggende opplæring å montere komplekse koblingslister.
Et personellassistansesystem fremskynder prosessene i produksjonen betraktelig, da koblingslistene kan fremstilles når de er koblet fra resten av automasjonsskapet. Reduserte søketider og forbedret ergonomi gir betydelig bedre produktivitet.
Effektiv produksjon av koblingslister med clipx ENGINEER assemble
Øk effektiviteten i produksjonen av koblingslister med vår programvare clipx ENGINEER assemble. Som et kostnadsbelagt tillegg til engineeringprogrammet clipx ENGINEER, gir det alle nødvendige produksjonsdata i et oversiktlig format for montering. Dra nytte av betydelige tidsbesparelser takket være direkte overføring av data fra prosjekteringsprosessen og konsekvent levering av produksjonsdata. Det intuitive brukergrensesnittet til personellassistansesystemets programvare veileder brukeren gjennom montering av koblingslister, inkludert tilbehør og merking, og gir tydelige trinnvise instruksjoner og visuell støtte. Dette reduserer både gjennomstrømning, søketider og feil.
Se videoen vår for å få et innblikk i programvaren for arbeidstakerassistanse og informasjon om hvordan du aktiverer programmet.
Sjekk ut hvordan du gjør merking av samtlige komponenter ved automasjonsskapbygging både effektivt og lettforståelig. Det helhetlige systemtilbudet MARKING system har brukervennlige løsninger for alle krav og applikasjoner.