Prosessvisninger og feltutstyr

Prosessvisninger og feltutstyr

Prosessvisninger og feltutstyr i serien Field Analog gjør det mulig å samle inn, overvåke og vise desentralt analog- og temperatursignaler samt kontroll av disse via digitale og analoge inn- og utganger. Sløyfematede temperaturmåleomformere samler inn signaler fra motstandstermometre, termoelementer, motstands- og spenningsgivere direkte i felten, og omformer dem til standard- og HART®-signaler.

Dine fordeler

  • Multifunksjonell og universell: Prosessindikatorer med universalinngang
    for strøm, spenning og signalene fra RTD-er, TC-er samt motstandsgivere
  • Utgangssløyfematet og HART®-kommunikativ: Display for 4 … 20 mA- og HART®-signaler for gjengivelse av opptil fire alternerende måleverdier i en sensor, via HART®
  • Kompakt og med effektiv bruk av kostnadene: 7-segment LED-indikator med integrert referansegiver for kostnadseffektiv overvåking av standard-, strøm- og spenningssignaler samt frekvens- og pulssignaler
  • Innsamling og omforming av signaler i felten: Sløyfematede temperaturmåleomformere for innsamling av motstandstermometre, termoelementer, motstands- og spenningsgivere
  • HART®-kommunikasjon: Enkel onlinekonfigurering og -diagnostikk av HART®-egnet feltutstyr samt kontinuerlig dokumentasjon av prosessvariablene og tilstandene via PC eller styresystem

Prosessindikatorer, feltutstyr, HART-kommunikasjon

Prosessindikatorer Field Analog i felthuset og for automasjonsskapet
Feltutstyr og sløyfematede temperaturmåleomformere
HART®-multiplekser for HART®-kommunikasjon
Prosessindikatorer Field Analog i felthuset og for automasjonsskapet

  • Multifunksjonelle prosessvisninger
  • Utgangssløyfematede prosessindikatorer
  • 7-segment LED-indikator

Feltutstyr og sløyfematede temperaturmåleomformere

  • Sløyfematede temperaturmåleomformere
  • Sløyfematede hodemonterte temperaturmåleomformere

HART®-multiplekser for HART®-kommunikasjon

  • Til onlinekonfigurering og -diagnostikk av HART®-egnet feltutstyr
  • Kontinuerlig dokumentasjon av prosessvariabler og tilstander via PC eller managementsystem

E-Paper
Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse

Feilfri og sikker klargjøring, overføring og visualisering av signaler gjennom galvanisk 3-veisskille: Med vår produktportefølje for klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelsen dekker du alle oppgaver for sikker og feilfri signaloverføring, som for eksempel NAMUR-skilleforsterkere, bipolar-skilleforsterkere, temperaturmåleomformere, mateskillere osv.

Åpne E-Paper
Tittelside brosjyre "Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse"