Motstandsnettverk for nærbrytere

Motstandsnettverk for nærbrytere

Motstandsnettverket brukes til linjefeilovervåking av jordpotensialfrie kontakter og nærbrytere ved hjelp av skilleforsterkere eller digitale innganger i henhold til NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Dra nytte av enkel håndtering og en kompakt byggeform.

Dine fordeler

  • Enkel aktivering av potensialfrie kontakter og nærinitiatorer for overvåking av linjefeil
  • Kompatibel med skilleforsterkere og digitale inngangsmoduler i samsvar med NAMUR IEC / EN 60947-5-6
  • Spesielt plassbesparende: Kan integreres i tilkoblingsrom for sendere
  • Enkel kabling med praktisk push-in Technology

Nye produkter

Motstandsnettverk for nærbrytere

Motstandsnettverk for nærbrytere

For overvåking av linjefeil

Motstandsnettverket brukes til linjefeilovervåking av jordpotensialfrie kontakter og nærbrytere ved hjelp av skilleforsterkere eller digitale innganger i henhold til NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Dra nytte av den enkle håndteringen og den kompakte designen.

Viktigste egenskaper

  • Kompakt design: (B x H x D) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
  • Motstandsverdier (parallell/serie): 10 kΩ / 1 kΩ, 10 kΩ / 1,5 kΩ, 22 kΩ / 620 Ω, 22 kΩ / 680 Ω
  • IP20, med tilbehør opp til IP67

Dine fordeler

  • Enkel aktivering av jordpotensialfrie kontakter og nærinitiatorer for overvåking av linjefeil
  • Kompatibel med skilleforsterkere og digitale inngangsmoduler i samsvar med NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Spesielt plassbesparende: mulig å integrere i tilkoblingsrom for sendere
  • Enkel kabling med praktisk push-in Technology

Motstandsnettverk i forbindelse med en skilleforsterker

Forbedret sikkerhet gjennom overvåking av linjefeil

Motstandsnettverket gjør det enkelt å aktivere jordpotensialfrie kontakter og nærbrytere for linjefeilovervåking i kombinasjon med inngangsmoduler i henhold til NAMUR IEC / EN 60947-5-6. Linjefeilovervåking er viktig i applikasjoner med høye sikkerhetskrav.
Takket være push-in Technology kan du integrere produktet raskt, fleksibelt og enkelt i eksisterende kabling. Det slanke huset muliggjør fleksibel installasjon, selv i trange områder som kabelkanaler eller små transmitterhus.
Takket være Simple Apparatus-erklæringen for enkle driftsmidler som ikke er en tennkilde, er motstandsnettverket også egnet for bruk i eksplosjonsfarlige miljøer.
Bruk denne praktiske og effektive løsningen for ettermontering og forbedring av sikkerheten i industriapplikasjonene dine.

E-Paper
Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse

Feilfri og sikker klargjøring, overføring og visualisering av signaler gjennom galvanisk 3-veisskille: Med vår produktportefølje for klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelsen dekker du alle oppgaver for sikker og feilfri signaloverføring, som for eksempel NAMUR-skilleforsterkere, bipolar-skilleforsterkere, temperaturmåleomformere, mateskillere osv.

Åpne E-Paper
Tittelside brosjyre "Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse"