Printmoduler og kretskortpluggforbindere

Printmoduler og kretskortpluggforbindere

Allsidig tilkoblingsteknikk, pålitelige forbindelser: Printmoduler og -pluggforbindere er grunnleggende komponenter i alle elektroniske enheter. Vår portefølje har egnet tilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt for tilnærmet alle applikasjoner. Vår portefølje inkluderer printmoduler og kretskortpluggforbindere, Wire-to-Board-pluggforbindere og effektgjennomføringsrekkeklemmer.

Dine fordeler

  • Allsidige tilkoblingsteknikker som push-in- eller skrutilkobling gir særdeles høy fleksibilitet
  • Brukes i mange forskjellige applikasjoner og i forskjellige bransjer takket være ulike delingsmål og poltall
  • Høy materialkvalitet gir optimal pålitelighet
  • Velprøvde kontaktgeometrier og -overflater gir lang levetid
  • Kompetent støtte og veiledning fra erfarne produktspesialister ved Design-in-produkter samt kundespesifikt tilpassede varianter
Bruksområde SPE-printmodul

White paper om dataoverføring med klassisk kretskorttilkoblingsteknikk Økonomiske og robuste datatilkoblinger for industrielle bruksområder

Pålitelig dataoverføring med høy ytelse blir stadig viktigere innen industriell kommunikasjon. Standardiserte pluggforbindere som RJ45 eller M12 er mye brukt, men begrenset plass og høye mekaniske krav krever ofte alternative løsninger. Printmodulene gir interessante muligheter her. Men hva med signalintegritet, overføringshastighet og elektromagnetisk kompatibilitet? Finn ut mer om det grunnleggende, påvirkningsfaktorer og praktiske tips.

Nye produkter

Pluggforbinder med skrutilkobling GSMSTB 2,5
Effektpluggforbinder for High-Density-applikasjoner
Push-in-printmoduler i TWIN-design
Kretskortpluggforbinder i to rekker med push-X-tilkobling
Printmoduler med Push-X-tilkobling
Pinstrip-kretskortpluggforbindere PTS 1,5
Kretskortpluggforbinder PC 16
Systemoversikt over kretskortpluggforbindere i serien XPC

Skrå pluggforbinder med skrutilkobling

Egnet for trange rom

Kretskortpluggforbinderen med skrutilkobling og en tilkoblingsretning som er vinklet 45° er tilgjengelig i delingsmål 7,62 mm. Det finnes varianter med og uten skruflens. Den er kompatibel med det eksisterende COMBICON-produktsortimentet.

Viktigste egenskaper

  • Skrutilkobling
  • Delingsmål 7,62 mm
  • Ledertverrsnitt 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Strøm opptil 12 A
  • Spenning opptil 630 V
  • Kompatibel med MSTB-serien i delingsmål 7,62 mm

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet meget høye kontaktkrefter
  • Skrubar flens for særdeles høy mekanisk stabilitet
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Vinklet kabelutgang for begrensede plassforhold

Hybrid effekt-kort-til-kort-pluggforbinder

Kompakt løsning for strøm og signaler

Serien Power Connect Hybrid (PCH) består av hybride kort-til-kort-pluggforbindere med strøm- og signalkontakter. Med en strømledeevne på opptil 85 A pr. kontakt oppfyller serien PCH kravene til kompakte løsninger med høy ytelse.

Viktigste egenskaper

  • Høyeffekts-, laveffekts- og signalkontakter
  • Maks. strøm pr. kontakt: Høy effekt: 85 A / Lav effekt: 51 A / Signal: 1 A
  • Delingsmål: Høy effekt: 5 mm / Lav effekt: 7 mm / Signal: 2 mm
  • Retning: Vinkelrett for koplanare kort-til-kort-forbindelser
  • I samsvar med OCP (Open Compute Project)

Dine fordeler

  • Kombinert høyytelsesenergi- og signaloverføring i én pluggforbinder for plass- og kostnadsbesparende bruk
  • Samsvar med OCP-standarden for Power Supply Units (PSU) og Battery Backup Units (BBU)
  • Automatisert prosessering gjennom mulighet for reflow-lodding
  • Multi‑Level Sequenced Pinning for sikker tilkobling og frakobling under belastning
  • Blind‑Mate-mulighet for enkel og pålitelig tilkobling

Push-in-printmoduler i TWIN-design

Teknologisk oppgradering innen tilkoblingsteknikk

Serien SPTH med push-in Technology imponerer med større teståpninger og en tilkoblingskapasitet på opptil 4 mm². Takket være TWIN-design og samme fotavtrykk kan utstyrsprodusenter bytte fleksibelt mellom tilkoblingsteknikker uten å måtte tilpasse kretskortet og utstyrshuset.

Viktigste egenskaper

  • Push-in-fjærtilkobling
  • Delingsmål 5,0 mm og 5,08 mm
  • Ledertverrsnitt 0,14 mm² ... 4 mm²
  • Strøm opptil 32 A
  • Spenning opptil 400 V
  • Kompatibel med serien MKDS

Dine fordeler

  • Kompakt: 20 % plassbesparelse i forhold til med sammenlignbare push-in-printmoduler
  • TWIN-design: Standardisert byggeform og identisk pinning for push-in- og skrutilkobling
  • Stor teståpning: Integrert berøringsuttak for enkel testing
  • Loddepinner med innsettingsgeometri: Optimal posisjonering i utstyrsmonteringsprosessen
  • Push-in Technology: Tidsbesparende ledertilkobling og langsiktig stabil tilkobling

Pluggforbinder i to rekker med Push-X

Høy brukervennlighet og lite plassbehov

Kretskortpluggforbinderne i serien DXPC 1,5 i to rekker har en praktisk Push-X-ledertilkobling. Flertrådede og entrådede ledere kan kobles til raskt og nesten uten å måtte bruke kraft. Kontaktene i to rekker gir høy pakningstetthet på et lite areal.

Viktigste egenskaper

  • Push-X Technology
  • Delingsmål 3,5 mm
  • Ledertverrsnitt 1,5 mm²
  • Strøm opptil 8 A
  • Spenning opptil 160 V
  • 2- til 20-polet
  • Finnes med/uten skruflens og Lock-and-Release-hendel

Dine fordeler

  • Umiddelbar bekreftelse gjennom lyd- og lyssignaler ved ledertilkobling
  • Rask ledertilkobling for alle ledertyper med og uten endehylse
  • Kompatibilitet med eksisterende pluggforbindere i COMBICON-porteføljen
  • Kontakter plassert i to rekker åpner for høy pakningstetthet på kompakt grunnflate
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledertilkobling fra én retning

Printmoduler med Push-X

Enkel tilkobling med Push-X Technology

Printmoduler i serien XPT er utstyrt med den brukervennlige Push-X-tilkoblingen. Med denne teknologien kan flertrådede og entrådede ledere kobles til svært raskt, helt enkelt ved å stikke dem direkte inn og nesten uten å måtte bruke krefter.

Viktigste egenskaper

  • Push-X Technology
  • Delingsmål 3,5 mm og 5,0 mm
  • Ledertverrsnitt 0,34 mm² ... 4 mm²
  • Strøm opptil 32 A
  • Spenning opptil 400 V
  • Pinkompatibel med SPT 2,5 og SPT-THR 1,5

Dine fordeler

  • Umiddelbar bekreftelse gjennom lyd- og lyssignaler ved ledertilkobling
  • Rask ledertilkobling for alle ledertyper med og uten endehylse
  • Høy betjeningskomfort grunnet innstikksteknikk uten bruk av store krefter og uten bruk av verktøy
  • Betjening, ledertilkobling og prøveuttak fra én retning for enkel integrering i utstyrsfronten
  • Samme fotavtrykk som de eksisterende modellene SPT 2,5 og SPT THR 1,5 i COMBICON-porteføljen

Laskede pinstrip-kretskortpluggforbindere

Praktisk videreføring av potensialer

Kretskortpluggforbinderen PTS 1,5/ PH-CLIP-B er ideell for videreføring av potensialer i bygningsapplikasjoner. Takket være klipsgeometrien kan den låses fast i husunderdelen uten verktøy. Kontakten til kretskortet etableres via kostnadsoptimaliserte stiftlister.

Viktigste egenskaper

  • Ledertverrsnitt 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Strøm på opptil 10 A til enheten og 16 A for videreføring
  • Spenning opptil 400 V
  • Delingsmål 5,0 mm
  • 2-, 4- og 6-polet
  • Kompatibel med PST 1,3

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Intern lasking for enkel videreføring av potensialer
  • Kan sneppes i komponenthus grunnet klipsgeometri
  • Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme
  • Små komponenter og stort klemrom

Berøringsbeskyttede pluggforbindere med skrutilkobling

Fleksibel for effektelektronikken

Med serien PC 16 HC finnes den klassiske tilkoblingsteknikken med skrutilkobling nå også for det nye plugghodet med utvidet berøringsbeskyttelse. Pluggene med 10,16 mm delingsmål har en strømledeevne på 76 A ved standard omgivelsestemperatur på ≥ 40 °C.

Viktigste egenskaper

  • Delingsmål 10,16 mm
  • Strøm opptil 76 A ved omgivelsestemperaturer på ≥ 40 °C
  • Spenning opptil 1000 V
  • 2- til 6-polet
  • Som alternativ med mellomflens
  • Utvidet berøringsbeskyttelse i henhold til IEC / UL 61800-5-1

Dine fordeler

  • Utvidet berøringsbeskyttelse for høy sikkerhet også i uplugget tilstand
  • Plugghodet er kompatibelt med kretskortpluggforbinder LPC 16 som kan betjenes med hendel
  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet meget høye kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere

Kretskortpluggforbinder med Push-X-teknologi

Meget praktisk ved ledertilkoblingen

Ved kretskortpluggforbindere i serien XPC 2,5 er den praktiske push-X-ledertilkoblingen integrert. Med push-X-teknologien kobler du til entrådede og flertrådede ledere raskt og tilnærmet uten å bruke krefter, ved å skyve inn.

Viktigste egenskaper

  • Strøm opptil 16 A
  • Spenning opptil 320 V (300 V UL)
  • Ledertverrsnitt opptil 2,5 mm²
  • Delingsmål 5,08 mm
  • 2- til 12-polet

Dine fordeler

  • Rask ledertilkobling for alle ledertyper med og uten endehylse
  • Høy betjeningskomfort grunnet innstikksteknikk uten bruk av store krefter og uten bruk av verktøy
  • Akustisk tilbakemelding ved ledertilkoblingen
  • Hendelposisjonen viser tilkoblingens status
  • Kompatibel med COMBICON-kretskortpluggforbindere i delingsmål 5,08 mm

Blank

Blank

Blank

Viktigste egenskaper

Blank

Dine fordeler

Blank

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Topp-nyskapninger


CAE-data for PCB-prosjektering

CAE-data for PCB-prosjektering

Spar verdifull tid når du planlegger og realiserer kretskortdesignet ditt med våre PCB-designdata. Bruk nedlastinger av ECAD-data i mer enn 20 formater for de vanligste CAE-systemene for mer enn 7000 PCB-kontakter.

Vår produktportefølje


Kretskortpluggforbindere og elektronikkhus: Tilkoblingsteknikk for fremtiden

Kretskortpluggforbindere, kort-til-kort-pluggforbindere og elektronikkhus fra Phoenix Contact, og det i forskjellige former, farger og tilkoblingsvarianter, gir deg allsidige tilkoblingstekniske løsninger. Dra nytte av vår høye kompetanse rundt utvikling og produksjon for nettopp din tilkoblingsløsning.

Printmoduler

Printmoduler

Det være seg prosessgrensesnitt, automatiseringskomponenter eller frekvensomformere: Printmoduler i produktlinjene COMBICON XS til XXL muliggjør enkel og sikker overføring av signaler, data og effekt direkte til kretskortet.

  • For ledertverrsnitt fra 0,14 til 95 mm²
  • For strøm opptil 232 A og spenning opptil 1 000 V
  • Med skru-, fjær- og IDC-tilkobling
  • For delingsmål fra 2,5 til 20 mm
Kretskortpluggforbindere med nyskapende tilkoblingsteknikker

Kretskortpluggforbindere

Kretskortpluggforbindere i COMBICON-produktseriene XS til XL gir en universell, vedlikeholdsvennlig ledertilkobling for tilnærmet alle typer utstyrsdesign for forskjellige bransjer og markeder. Konfeksjonerte pluggforbindere med ulike ledningslengder og tverrsnitt åpner i tillegg for tilkoblingsløsninger som er klare til bruk umiddelbart.

  • For ledertverrsnitt fra 0,14 til 35 mm²
  • For strøm opptil 125 A og spenning opptil 1 000 V
  • Med skru-, fjær-, hendel-, Pierce- eller krympetilkobling
  • Med lås via låsesystemer eller skruflens
  • For delingsmål fra 2,5 til 15 mm
Konfigurerbare printmoduler i serien SPT modular

Modulære printmoduler i serien SPT modular

Konfigurerbare printmoduler i serien SPT modular forsyner elektronikken din med opptil 1500 V i en og samme tilkoblingsblokk. Tilgang 24/7 til alle konfigureringsfiler, bl. a. med QR-kode på produktet

  • Enkel konfigurering av fargekamre, individuelle polfarger og ulike tverrsnitt
  • Sømløs, digital prosesskjede for rask tilpasning av den konfigurerte artikkelen, god produksjonsflyt og absolutt pålitelig levering
Effektgjennomføringsrekkeklemmer for fleksible overføringsløsninger

Effektgjennomføringsrekkeklemmer

Med effektgjennomføringsrekkeklemmer overfører du høy strøm og spenning sikkert og pålitelig gjennom husveggen. Ulike monteringsposisjoner sørger for at du alltid har en velegnet løsning som gir sikker tilkoblingsteknikk.

  • For ledertverrsnitt fra 4 til 95 mm²
  • For strøm opptil 232 A og spenning opptil 1 000 V
  • Med skru-, fjær-, T-LOX- eller bolttilkobling
  • For veggtykkelser fra 1 til 6 mm
Ledning-til-kort-pluggforbindere optimalisert for kabelkonfeksjoneringer

Ledning-til-kort-pluggforbindere optimalisert for kabelkonfeksjoneringer

Kretskortpluggforbinderne i porteføljen CONNEXIS er optimalisert for kabelkonfeksjoneringer. De består av plugger og basislister i horisontal eller vertikal tilkoblingsretning samt veggjennomføringer.

  • Til krympekontakter for ledere AWG 28 ... AWG 14
  • Med verktøyfri, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • 2 ... 20 poler
  • Delingsmål 2,5 mm, 3,81 mm og 5,08 mm
  • For spenning (III/2) fra 160 til 210 V

Service


COMBICON-porteføljen

Finn passende motstykker

Finn kompatible kolleger på null komma niks. Du kan klikke på "Matchende motstykker" i delen "Kompatible produkter" på mange produktdetaljer. Basert på filtrene du har valgt, vises de matchende motpartene automatisk, og du kan avgrense dem ytterligere.

Visningen av matchende motparter er dynamisk og oppdateres automatisk når det gjøres endringer i porteføljen. Tjenesten er tilgjengelig for COMBICON-porteføljen og utvides fortløpende til hele Phoenix Contact-produktsortimentet. Prøv selv. Opplev effektiviteten til vår nye funksjon.

Automatisk skanning av produktetikettene

Effektive logistikkprosesser Skap enklere prosesser rundt varemottak og vareutlevering

Vi støtter opp om automatiserte logistikkprosesser med produktetiketter som gjengir den viktigste informasjonen, som artikkelnummer, mengde, produksjonsdato, batch og opprinnelsesland, helt enkelt som skannekode. Med den automatiske innlesningen av koden reduserer du det manuelle arbeidet for logistikkmedarbeiderne dine, og øker produktiviteten ved varemottak og -utlevering.

E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen

I den elektroniske produktkatalogen vil du oppdage det store produktmangfoldet til COMBICON-porteføljen i detalj, fordelt på over 500 sider. Du vil dermed alltid finne riktig tilkoblingsteknikk for overføring av signaler og data for applikasjonen din.

Åpne E-katalog
Forskjellige printmoduler og kretskortpluggforbindere samt effektgjennomføringsrekkeklemmer

Tilkoblingsteknikk for overføring av data, signaler og effekt

Kravene til elektronisk utstyr i industrielle omgivelser blir kontinuerlig høyere. Vi ser en trend mot miniatyrisering: Plassbesparende rekkeklemmer og kretskortpluggforbindere må tillate mer elektronikk i automasjonskapet eller i andre anvendelser. Komponentene må være mer kompakte, tilkoblingsteknikken må ha større ytelse, være mer belastbar og mer fleksibel.
Phoenix Contact imøtekommer disse kravene med en omfattende produktportefølje. IP20-tilkoblingsteknikken gir utstyrsprodusenter helt nøyaktige tilkoblinger for overføring av data og effekt. Porteføljen inneholder over 10 000 forskjellige produkter og har riktig tilkobling for alle bruksområder.

Magnetisk induktiv gjennomstrømningsmåler med kretskorttilkoblingsteknikk
Servokontroller med kretskortpluggforbinder
Effektgjennomføringsrekkeklemme for opptil 232 A / 1000 V (IEC)
Magnetisk induktiv gjennomstrømningsmåler med kretskorttilkoblingsteknikk

Som utstyrsprodusent kan du utvikle helt passnøyaktige overføringsløsninger for alle vanlige feltbusser og Industrial Ethernets, f.eks. med hybridpluggforbindere for samtidig overføring av data og effekt (Power-over-Ethernet). I tillegg finnes det mange forskjellige CAT5-kablinger.

Servokontroller med kretskortpluggforbinder

For signaloverføringen kan du bruke porteføljen fra Phoenix Contact for strøm opptil 8 A og spenning opptil 300 V. I tillegg finnes det varianter med skjermtilkobling.

Effektgjennomføringsrekkeklemme for opptil 232 A / 1000 V (IEC)

For overføring av høy effekt tilbyr vi printmoduler og -pluggforbindere med ledertverrsnitt opptil 95 mm2 og delingsmål opptil 20 mm. Som utstyrsprodusent gir varianter med skjermtilkobling deg enda flere frihetsgrader.

Teknologier