Generer akkurat den varianten av printmodulene som du trenger. Bruk i den forbindelse vår utvidede portefølje, og velg produkt etter farge, merking og koding.
Kundespesifikke kretskorttilkoblinger
Din raske vei til en individuell løsning: I tillegg til vårt omfangsrike sortiment, tilbyr vi et stort mangfold av kundetilpasninger fra konfeksjonerte løsninger og konfigurering av standardartikler til fullstendige nyutviklinger. Nesten alt er mulig.
Mer informasjonTa kontakt med oss for mer informasjon om produktene
Dine fordeler
- Skreddersydde løsninger for dine kretskorttilkoblinger
- Utvidet standardportefølje som overskrider standarden, for enda bedre fleksibilitet
- God pålitelighet med hensyn til levering takket være moderne produksjonsprosesser, produksjonssteder over hele verden og lokalt lagerhold
- Konfigurator med mange forskjellige kombinasjonsmuligheter, i tillegg umiddelbar tilgjengelighet til flere enn 6000 artikkelvarianter fra 150 produktserier
- Konfigurator til printmoduler, kretskortpluggforbindere og -basislister
Konfiguratorer Med utgangspunkt i standardartikler konfigurerer du produktvarianten din, raskt og enkelt.
Konfigurer tilkoblingsblokkløsningen din med modulære printmoduler i serien SPT modular, og når konfigureringsprosedyren er fullført, legger du løsningen rett i handlekurven. Du får automatisk et personlig artikkelnummer og informasjon om leveringstid.
Finn riktig pluggforbinder, og konfigurer den ved hjelp av forskjellige farger, merkinger eller kodinger. Til skreddersydd produkt med få klikk.
Basislister gir enkelt monterbare forbindelser mellom kretskort og pluggforbinder. Konfiguratoren viser deg mange forskjellige varianter av basislistene etter farge, merking og kodinger.
Konfigurer kabelforbindelsene til signal-, data- og effektoverføringen i IP6x-omgivelser eller for bruk i automasjonsskapet. Nøtaktig tilpassede kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.
Tilpass effektgjennomføringsrekkeklemmene på en slik måte at høy strøm kan overføres optimalt gjennom veggen og til applikasjonen din. Bruk alle mulighetene for individuell tilpasning ved blokkdannelse, feste og trykk.
Til ferdig konfigurering i fire trinn
Alt etter behov fastsetter du tekniske egenskaper som tilkoblingstype eller poltall, og velger printmodul, en kretskortpluggforbinder eller en -basislist.
Fastsett artikkelfarge, merking og koding for din individuelle løsning.
Last ned konstruksjonsdata i 2D og 3D for å benytte dem direkte i ditt CAD-program.
Send oss forespørselen din direkte fra onlinekonfiguratoren. I løpet av tre arbeidsdager utarbeider vi et uforbindtlig tilbud på en individuell konfigurering.
Dine valgmuligheter ved konfigureringen
Fargevarianter
For din skreddersydde ledertilkobling tilbyr Phoenix Contact følgende fargevarianter til standardvilkår. Også definerte skrifthøyder og forskjellige merkeretninger er mulig, det samme med produksjon med ytterligere farger på forespørsel.
Oversikt over fargevarianter for printmoduler og -pluggforbindere
*mindre fargeavvik mulig / *slight color variations possible
Trykk
For montering i din favorittapplikasjon tilbyr Phoenix Contact individuelt merkede printmoduler, kretskortpluggforbindere og basislister Med en standardisert merkemetode kan du merke produktene dine passnøyaktig. Hver pol kan merkes individuelt. For hver produktserie finnes det fastsatte skrifthøyder. Kompleks merking på forespørsel.
Koding
For å unngå feilplugging tilbyr Phoenix Contact kodede plugger og basislister. Kodingen foretas enten ved å sette inn en kodeprofil, en koderytter eller en kodepinne, eller ved å fjerne kodenesen. Hver pol kan kodes helt skreddersydd. Ved vertikale basislister er også kodinger mot kretskortet mulig.
Kabeltilpasninger
Du kan konfeksjonere kabelen med forskjellige ledningslengder og tverrsnitt med den tilkoblingsteknikken som passer best. Varianten din kan du lage selv, eller du kan bruke ferdig konfeksjonerte varianter. Omfattende konfeksjoneringstjenester inkludert merking er også mulig.
Konfigurere kretskortpluggforbindere
Opprett forskjellige kretskortpluggforbindere med krympetilkobling som praktisk konfeksjonert tilkoblingsløsning. Du kan også konfigurere kretskortpluggforbindere med prefabrikkert kabel til akkurat din applikasjon. Velg egnede pluggforbindere til begge kabelender, og fastsett f. eks. tilkoblingssystemet, poltallet og delingsmålet. Individuelle kabelkonfeksjoner i forskjellige delingsmål grunnet valgfrie ledningslengder og -tverrsnitt.
Nyutviklinger
Trenger du en komplett individuelt tilpasset hus- eller tilkoblingsløsning? En som må utvikles på nytt helt fra bunn? Vi hjelper deg med en sertifisert utviklingsprosess, fra første veiledning, via utforming og helt til serieproduksjon og logistikk.
Kundetilpassede nyutviklinger for din utstyrsdesign
Det være seg spesielle byggformer eller komplekse elektromekaniske systemløsninger: hos Phoenix Contact går produktet ditt gjennom en utviklingsprosess som gang på gang har vist sin berettigelse. Fra første kontakt til serieproduksjon og på veien videre står vi ved din side som partner i øyenhøyde for å omsette og videreutvikle ideene dine til tekniske løsninger.