Printmoduler

Printmoduler

Printmoduler muliggjør enkel og sikker overføring av signaler, data og effekt til kretskortet. De egner seg for mange forskjellige applikasjoner i utallige bransjer og markeder samt for Industrie-4.0-anvendelser. Vårt COMBICON-program for produktlinjene XS til XXL omfatter metriske delingsmål og tomme-delingsmål fra miniatyrklemmer i delingsmål 2,5 mm og opp til effektklemmer i delingsmål 20 mm.

Go to Product Detail Page for item 1711026
MKDS 3/ 2 - Printmodul
MKDS 3/ 2 - Printmodul
1711026

Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDS 3, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1721029
MKKDS 3/ 2 - Printmodul
MKKDS 3/ 2 - Printmodul
1721029

Printmodul, nominell strøm: 22 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 2, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKKDS 3, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1733651
SMKDSP 1,5/10-5,08 - Printmodul
SMKDSP 1,5/10-5,08 - Printmodul
1733651

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 10, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 10, artikkelserie: SMKDSP 1,5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 55 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1721032
MKKDS 3/ 3 - Printmodul
MKKDS 3/ 3 - Printmodul
1721032

Printmodul, nominell strøm: 22 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall rekker: 2, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MKKDS 3, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1711725
MKDS 3/ 2-5,08 - Printmodul
MKDS 3/ 2-5,08 - Printmodul
1711725
Electrical Number: 1266843

Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDS 3, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1712805
MKDS 3/ 4-5,08 - Printmodul
MKDS 3/ 4-5,08 - Printmodul
1712805

Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: MKDS 3, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1715022
MKDS 1,5/ 2 - Printmodul
MKDS 1,5/ 2 - Printmodul
1715022

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDS 1,5, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1725669
MPT 0,5/ 3-2,54 - Printmodul
MPT 0,5/ 3-2,54 - Printmodul
1725669

Printmodul, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MPT 0,5, delingsmål: 2,54 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1717729
GMKDS 1,5/ 2-7,62 - Printmodul
GMKDS 1,5/ 2-7,62 - Printmodul
1717729

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: GMKDS 1,5, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Go to Product Detail Page for item 1098174
LPTA 6/ 1-7,5 - Printmodul
LPTA 6/ 1-7,5 - Printmodul
1098174

Printmodul, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: LPTA 6/, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Hendel-push-in-tilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 30 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,6 mm, forpakningstype: pakket i kartong

Dine fordeler

  • Kompakt byggform: praktisk tilkobling og mange forskjellige bruksmuligheter selv der kretskortet setter smale grenser
  • Enkel integrering i utstyrsfronten: Økonomisk effektive veggjennomføringer takket være enhetlig design og huskanter som flukter
  • Prosessoptimalisert forpakning: Reduserte gjennomløpstider og prosesskostnader grunnet automattilpasset forpakning i Tape-on-Reel, Tube eller Tray
  • Anordning i flere rekker: varianter med skrå lederutgang gir høy tilkoblingstetthet på kretskortet
  • Integrerte prøveuttak: praktiske målinger uten å fjerne kablingen eller annet tilbehør

Nye produkter

Printmoduler med Push-X-tilkobling
Push-in-printmoduler i TWIN-design

Printmoduler med Push-X

Enkel tilkobling med Push-X Technology

Printmoduler i serien XPT er utstyrt med den brukervennlige Push-X-tilkoblingen. Med denne teknologien kan flertrådede og entrådede ledere kobles til svært raskt, helt enkelt ved å stikke dem direkte inn og nesten uten å måtte bruke krefter.

Viktigste egenskaper

  • Push-X Technology
  • Delingsmål 3,5 mm og 5,0 mm
  • Ledertverrsnitt 0,34 mm² ... 4 mm²
  • Strøm opptil 32 A
  • Spenning opptil 400 V
  • Pinkompatibel med SPT 2,5 og SPT-THR 1,5

Dine fordeler

  • Umiddelbar bekreftelse gjennom lyd- og lyssignaler ved ledertilkobling
  • Rask ledertilkobling for alle ledertyper med og uten endehylse
  • Høy betjeningskomfort grunnet innstikksteknikk uten bruk av store krefter og uten bruk av verktøy
  • Betjening, ledertilkobling og prøveuttak fra én retning for enkel integrering i utstyrsfronten
  • Samme fotavtrykk som de eksisterende modellene SPT 2,5 og SPT THR 1,5 i COMBICON-porteføljen

Push-in-printmoduler i TWIN-design

Teknologisk oppgradering innen tilkoblingsteknikk

Serien SPTH med push-in Technology imponerer med større teståpninger og en tilkoblingskapasitet på opptil 4 mm². Takket være TWIN-design og samme fotavtrykk kan utstyrsprodusenter bytte fleksibelt mellom tilkoblingsteknikker uten å måtte tilpasse kretskortet og utstyrshuset.

Viktigste egenskaper

  • Push-in-fjærtilkobling
  • Delingsmål 5,0 mm og 5,08 mm
  • Ledertverrsnitt 0,14 mm² ... 4 mm²
  • Strøm opptil 32 A
  • Spenning opptil 400 V
  • Kompatibel med serien MKDS

Dine fordeler

  • Kompakt: 20 % plassbesparelse i forhold til med sammenlignbare push-in-printmoduler
  • TWIN-design: Standardisert byggeform og identisk pinning for push-in- og skrutilkobling
  • Stor teståpning: Integrert berøringsuttak for enkel testing
  • Loddepinner med innsettingsgeometri: Optimal posisjonering i utstyrsmonteringsprosessen
  • Push-in Technology: Tidsbesparende ledertilkobling og langsiktig stabil tilkobling

Oversikt over de viktigste egenskapene

Vi har riktige printmoduler for applikasjonen din. Oppnå fordelene ved en unik båndbredde i porteføljen.

Printmoduler

Ledertverrsnitt 0,14 mm² (AWG 26) opptil 95 mm² (AWG 3/0)
Strøm opptil 232 A (IEC) / 200 A (UL B, C)
Spenning opptil 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Tilkoblingsteknikker Skru-, fjær- og IDC-tilkobling for forskjellige tilkoblingsretninger
Delingsmål 2,5 til 20 mm
Loddemetode Bølge-, THR- og SMT-lodding
Person betjener konfigurator for printmoduler på PC

Konfigurator for printmoduler

Fra standardartiklene genererer du akkurat den varianten av printmodulene som du trenger. Ta i bruk vår utvidede portefølje, og velg produkt etter farge, merking og koding.

Bruksområde SPE-printmodul

White paper om dataoverføring med klassisk kretskorttilkoblingsteknikk Økonomiske og robuste datatilkoblinger for industrielle bruksområder

Pålitelig dataoverføring med høy ytelse blir stadig viktigere innen industriell kommunikasjon. Standardiserte pluggforbindere som RJ45 eller M12 er mye brukt, men begrenset plass og høye mekaniske krav krever ofte alternative løsninger. Printmodulene gir interessante muligheter her. Men hva med signalintegritet, overføringshastighet og elektromagnetisk kompatibilitet? Finn ut mer om det grunnleggende, påvirkningsfaktorer og praktiske tips.

Samtlige produktlinjer i COMBICON-sortimentet Velg riktig printmodul for applikasjonen din. Vår unike portefølje inneholder alt fra miniatyrklemmer i produktlinje XS og helt til effektklemmer i produktlinje XXL.

Printmoduler i produktlinje XS
Printmoduler i produktlinje S
Printmoduler i produktlinje M
Printmoduler i produktlinje L
Printmoduler i produktlinje XL
Printmoduler i produktlinje XXL
Printmoduler i produktlinje XS

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 2,5 mm til 3,81 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru-, fjær- og IDC-tilkobling
  • Monteres med bølge-, THR- og SMT-lodding
  • Forskjellige tilkoblings- og betjeningsretninger
  • Varianter med TWIN-tilkobling og integrert testmulighet

Printmoduler i produktlinje S

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 3,5 mm til 7,62 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru- og fjærkrafttilkobling
  • Monteres med bølge-, THR- og SMT-lodding
  • Forskjellige tilkoblings- og betjeningsretninger samt varianter i flere etasjer
  • Varianter med TWIN-tilkobling, integrert testmulighet og Ex-godkjenning

Printmoduler i produktlinje M

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 5,0 mm til 7,62 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru- og fjærkrafttilkobling
  • Monteres med bølge- og THR-lodding
  • Forskjellige tilkoblings- og betjeningsretninger samt varianter i flere etasjer
  • Varianter med TWIN-tilkobling, integrert testmulighet og Ex-godkjenning
  • Rekkeklemmer med samme profil med skru- og fjærkrafttilkobling

Printmoduler i produktlinje L

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 6,35 mm til 12,7 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru- og fjærkrafttilkobling
  • Monteres med THR-lodding
  • Forskjellige tilkoblings- og betjeningsretninger
  • Varianter med integrert testmulighet
  • Rekkeklemmer med samme profil med skru- og fjærkrafttilkobling

Printmoduler i produktlinje XL

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 10,15 mm til 15 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru- og fjærkrafttilkobling
  • Monteres med THR-lodding
  • Forskjellige tilkoblings- og betjeningsretninger
  • Varianter med integrert testmulighet
  • Rekkeklemmer med samme profil med skru- og fjærkrafttilkobling

Printmoduler i produktlinje XXL

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 17,5 mm til 20 mm
  • Tilkoblingsteknikk med skrutilkobling
  • Monteres med THR-lodding
  • Varianter med integrert testmulighet

Printmoduler i serien SPTAF 1 med lav bygghøyde

Den lave bygghøyden til printmodulen SPTAF 1 er ideell for bygningsteknikk og flate komponentgrupper. En kabeltilkoblingstrakt med helling på 45 grader og forskjellige hendelvarianter gir rask og enkel installering. Takket være push-in-teknologien kan entrådede og flertrådede ledere opptil AWG 16 kobles praktisk og pålitelig til kretskortet.

E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen

I den elektroniske produktkatalogen vil du oppdage det store produktmangfoldet til COMBICON-porteføljen i detalj, fordelt på over 500 sider. Du vil dermed alltid finne riktig tilkoblingsteknikk for overføring av signaler og data for applikasjonen din.

Åpne E-katalog
Forskjellige printmoduler og kretskortpluggforbindere samt effektgjennomføringsrekkeklemmer

Ideell for mange forskjellige applikasjoner Printmoduler gir allsidige tilkoblingsløsninger for veldig mange typer bruk. Blant disse er som følger:

Frekvensomformer med kretskorttilkoblingsteknikk
Kontroller med kretskorttilkoblingsteknikk
Strømforsyning med kretskorttilkoblingsteknikk
Signalomformer med kretskorttilkoblingsteknikk
Busskobler med kretskorttilkoblingsteknikk
Lysdioder på et kretskort
Røk- og brannvarslere
Kommunikasjonsenhet med kretskorttilkoblingsteknikk
Kontroller for bygningsautomatisering
Solvekselretter med kretskorttilkoblingsteknikk og SUNCLIX-pluggforbindere
Fjernovervåking med kretskorttilkoblingsteknikk
Wallbox med kretskorttilkoblingsteknikk
Gjennomstrømningsmåler med kretskorttilkoblingsteknikk

Tilkoblingsteknikker

Produktsortimentet gir allsidige tilkoblingsalternativer. Fra etablert skrutilkobling via IDC-hurtigkobling og helt til den nyskapende push-in-teknologien: Disse grunnleggende tilkoblingstypene finnes.

Skrutilkobling med trekkhylse
Eksempelbilde hendel-push-in-tilkobling
Eksempelbilde IDC-tilkobling
Skrutilkobling med trekkhylse

Skrutilkoblingen er vedlikeholdsfri, og med flerledertilkoblingen gir den høy fleksibilitet og belastningsevne. Tilkoblinger med trådbeskyttelsesbøyle har egenskaper som gjør dem spesielt godt egnet for semi-industrielle applikasjoner innen bygningsutomatisering, sikkerhetsteknikk og telekommunikasjon. Med tilkoblinger pr. trekkhylse kobler du helt perfekt industrielle anvendelser med høye krav til kontaktsikkerhet. For smale utstyrsfronter og kretskortracks er frontskrutilkoblingen absolutt velegnet.

Mer informasjon om skrutilkobling
Eksempelbilde hendel-push-in-tilkobling

Blant fjærkrafttilkoblingene tilbyr Phoenix Contact tilkoblingsteknikkene med push-in-fjærtilkobling, hendel-push-in-tilkobling, fjærkrafttilkobling, SUNXCLIX-fjærkrafttilkobling og T-LOX-knehendeltilkobling. Denne tilkoblingstypen har enkel betjening der utstyrsprodusentene sparer tid ved installasjonen. Tilkoblingene er også vibrasjonssikre, takket være fjærende kontaktelementer.

Mer informasjon om fjærkrafttilkoblinger
Eksempelbilde IDC-tilkobling

IDC-tilkobling er en spesielt tidsbesparende tilkoblingsteknikk uten forbehandling av ledere. Ved denne tilkoblingstypen kapper kuttematerialet isolasjonen og etablerer en pålitelig forbindelse med lederen.

Mer informasjon om IDC-tilkobling

Monteringsmetoder

Printmoduler, som også kalles kretskortklemmer, kan monteres på kretskortet ved hjelp av forskjellige metoder. Det omfatter bølgelodding, THR-lodding (Through-Hole-Reflow-metode) og SMT-lodding (Surface-Mount-Technology-metode). Slik kan du effektivt montere utstyr på kretskortene, og foreta en trygg bearbeiding.

Eksempelvisning bølgeloddeprosess
Eksempelvisning Surface Mount Technology
Eksempelvisning Through Hole Reflow-lodding
Eksempelvisning bølgeloddeprosess

Bølgelodding er den klassiske loddemetoden for å fremstille elektroniske komponentgrupper som hovedsakelig påmonteres oppkoblede komponenter. Typisk i den sammenheng er en loddekontakt gjennom kretskortet og lodding på kretskortets underside.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder
Eksempelvisning Surface Mount Technology

Surface Mount Technology (SMT) står for overflatemontering av komponenter. Disse påmonteres i loddepasta på oversiden av kretskortet, og loddes med Reflow-loddemetoden. Her kreves spesielle komponenter med tilsvarende overflatekontakter.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder
Eksempelvisning Through Hole Reflow-lodding

Through Hole Reflow-lodding (THR) åpner for integrering av oppkoblede komponenter i høytemperaturmaterial i SMT-Reflow-prosessen. Her påmonteres gjennomstikkskontaktene i borehullene som er fylt med loddepasta, før de loddes med Reflow-loddemetoden.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder