IDC-teknikk QUICKON-IDC-teknikken imponerer med plassbesparende tilkobling med patentert IDC-kontakt.

IDC-teknikk for en rekkeklemme

Dine fordeler

  • God tidsbesparelse ved tilkobling fordi forbehandling av ledere bortfaller
  • Meget kompakt byggform på grunn av patentert IDC-kontakt
  • Høy kontaktkvalitet og vibrasjonssikkerhet grunnet bruk av fjærende, førsteklasses kontaktmaterial
  • Låsbar svingarm gir sikker innstilling av koblingstilstander

IDC-tilkobling i detalj

IDC-tilkobling (Insulation Displacement Connection) er en spesielt tidsbesparende tilkoblingsteknikk. Ved denne tilkoblingstypen kapper kuttematerialet isolasjonen og etablerer en pålitelig forbindelse med lederen.

Fordi avisolering og påføring av skjøtbeskyttelse på lederne bortfaller ved IDC-teknikken, sparer du betydelig tid sammenlignet med vanlige tilkoblingsteknikker. Det tar kun få sekunder å koble til lederen.

Ved å føre lederen inn i det spesialutformede kuttemetallet får man med IDC-tilkobling en pålitelig forbindelse. En- og flertrådede ledere kan kobles til på nytt opptil 100 ganger. Lederenden må kuttes av før ny tilkobling.

Vår portefølje med IDC-tilkobling

IDC-tilkobling ved rekkeklemme
IDC-tilkobling ved kretskorttilkobling
M12-pluggforbinder med IDC-tilkobling
Installeringssystem QPD med IDC-tilkobling
IDC-tilkobling ved RJ45-pluggforbinder med CAT6
Kontaktinnsats med IDC-tilkobling for kraftige pluggforbindere
IDC-tilkobling ved rekkeklemme

QUICKON-hurtigkoblingsteknikk imponerer med en plassbesparende dreietilkobling med patentert IDC-kontakt. Før helt enkelt den ubehandlede lederen inn i klemkammeret, og sving det oransje betjeningselementet. Med denne svingbevegelsen skjæres kabelen inn, og lederen etablerer kontakt.

Slik kobles ledere raskt til, uten noen form for forbehandling. IDC-tilkoblingen er egnet for kabler med PVC- og PE-isolering. Flere isolasjonstyper er tilgjengelig på forespørsel.

Til rekkeklemmene
IDC-tilkobling ved kretskorttilkobling

Ved IDC-tilkobling sparer du tid, da lederen ikke må klargjøres for tilkoblingen.

Vår portefølje omfatter printmoduler og -pluggforbindere med betjeningselement i egen farge opptil 1,5 mm² tilkoblingstverrsnitt samt printmoduler med tilkobling som kan betjenes med fingrene, opptil 0,34 mm².

Til printmoduler og -pluggforbindere
M12-pluggforbinder med IDC-tilkobling

M12-pluggforbindere med QUICKON-IDC-tilkobling gir den raskeste tilkoblingen for konfeksjonerbare pluggforbindere. Pluggforbinderne har en IDC-kontakt. Ved denne tilkoblingsmetoden posisjoneres ubehandlede en- eller flertrådede ledere, inkludert isolasjon, i pluggforbinderen. Når pluggforbinderens trykkmutter strammes, fortrenger skjærkontakten lederisoleringen og etablerer kontakt med lederen fjærende, vibrasjonssikkert og gasstett.

Til M8- og M12-pluggforbinderne
Installeringssystem QPD med IDC-tilkobling

Energifordelinger for industrien trenger ikke å være vanskelige og omstendelige. Det viser installeringssystemet QPD for effekt opptil 690 V / 40 A. Takket være den velprøvde IDC-tilkoblingen QUICKON kobles ledninger opptil 5 x 6,0 mm² raskt og enkelt til, uten avisolering og uten spesialverktøy.

Tilblingen er designet for anvendelser der runde og AS-Interfacekabler skal kobles effektivt på stedet. Forbindelsen kan løses igjen på et hvilket som helst tidspunkt, og komponentene kan benyttes flere ganger. Når den strammes, oppretter hurtigkoblingsteknikken kontakten og strekkavlastningen automatisk. Fordi QUICKON-hurtigkoblingen er så rask og enkel å håndtere, reduseres oppkoblingstiden med opptil 80 %.

Til installeringspluggforbindere og installeringskabler
IDC-tilkobling ved RJ45-pluggforbinder med CAT6

RJ45-pluggforbindere med IDC-tilkoblingsteknikk (IDC) konfeksjoneres enkelt og sikkert i felten, og uten spesialverktøy. Pluggforbinderne har industrikvalitet, og er egnet for bruk med Ethernet og PROFINET. De finnes for kabelstørrelser fra 26 til 23 AWG og for datahastigheter opptil 10 Gbit/s.

Til RJ45-pluggforbindere
Kontaktinnsats med IDC-tilkobling for kraftige pluggforbindere

Kontaktinnsatser med IDC-tilkobling for kraftige pluggforbindere forkorter tilkoblingstiden med opptil 60 %. QUICKON-tilkoblingen har en IDC-kontakt. Ved denne tilkoblingsmetoden plasseres en leder som ikke er avisolert, foran spalten til IDC-kontakten før den trykkes inn i skjærspalten ved å fortrenge isolasjonen. Lederisolasjonen kappes av, og det opprettes en gasstett kontakt mellom leder og kontakt. Tilkoblingskreftene er helt uavhengige av brukeren. Så lenge tillatte ledertverrsnitt og tilkoblingsbetingelsene overholdes, er koblingen absolutt pålitelig.

Til kraftige pluggforbindere