For kabling av signaler, data og effekt med M12-Push-Lock-pluggforbindere trenger du verken skrutrekker eller en tredje hånd. Kable entrådede og forbehandlede ledere enkelt og uten bruk av verktøy med direkte plugging. For å koble til fine tråder eller ledere med stort tverrsnitt og for å løsne tilkoblede ledere trenger man bare å åpne tilkoblingspunktet ved hjelp av hendelen. Kontaktholderen er merket med farger og numre. Det letter tilordningen av ledere, og tilkoblingsfeil forhindres. De definerte kontaktkreftene gir en fast og sikker forbindelse som er stabil over lang tid.
Pluggforbinder, Universell, 8-polet, skjermet, Bøssing rett M12, Koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm