Kretskortpluggforbinder

Kretskortpluggforbinder

Kretskortpluggforbindere brukes til å koble til ledere på kretskort til overføring av signaler, data og effekt. Takket være delingsmål fra 2,5 mm til 15 mm og strømstyrker opptil 125 A finner du alltid den rette løsningen for din utstyrs- eller automasjonsskapdesign i vårt COMBICON-program for klassene XS til XL. Tilkoblings- og monteringstypene i denne tilkoblingsteknikken gir høy fleksibilitet for tilnærmet alle anvendelser.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491523
XPC 2,5/ 4-STF-5,08 - Kretskortplugg
XPC 2,5/ 4-STF-5,08 - Kretskortplugg
1491523

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: XPC 2,5/..-STF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1757019
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg
1757019
Electrical Number: 1266850

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1827732
MC 1,5/ 5-STF-3,81 - Kretskortplugg
MC 1,5/ 5-STF-3,81 - Kretskortplugg
1827732

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: MC 1,5/..-STF, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1777992
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortplugg
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortplugg
1777992

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: MSTB 2,5/..-STF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1755736
MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 - Kretskortbasislist
MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 - Kretskortbasislist
1755736

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTBVA 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1857919
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortpluggforbinder
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortpluggforbinder
1857919

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: IMC 1,5/..-ST, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 1757035
MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg
MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Kretskortplugg
1757035
Electrical Number: 1268178

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Dine fordeler

  • Kompakt byggform: Størst mulige ledertverrsnitt og samtidig liten komponentstørrelse gjør tilkoblingen praktisk også der plassen er begrenset
  • Pluggforbindere i flere rekker: Koble til ledere plassbesparende over flere etasjer i fleretasjes basislister
  • Innovative låsesystemer: Høy fleksibilitet og sikre forbindelser takket være skru-, snepp-, mellomflens, Click-and-Lock- og Lock-and-Release-kobling
  • Allsidige kombinasjonsmuligheter: Inverterte pluggforbindere og basislister for berøringsbeskyttede kretskortutganger og fritthengende forbindelser
  • Pålitelige veggjennomføringer: Forbindelser gjennom skapveggen med pluggforbindere og basislister for veggmontering

Oversikt over de viktigste egenskapene

Kretskortpluggforbindere brukes i utstyr og automasjonsskap. De består vanligvis av to komponenter: Basislisten som er loddet på kretskortet, og pluggforbinderen. SKEDD-innstikkspluggforbinderne er et unntak, disse plugges på kretskortet som enkeltdel, og kan løses igjen.

Kretskortpluggforbindere

Ledertverrsnitt 0,14 mm² (AWG 26) til 35 mm² (AWG 2)
Strøm Opptil 125 A (IEC) / 115 A (UL, B, C)
Spenning Opptil 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Tilkoblingsteknikker Skru-, fjær-, hendel- og krympetilkobling for forskjellige tilkoblingsretninger
Delingsmål 2,5 til 15 mm
Kombinasjonsmuligheter Kort-til-kort-, ledning-til-kort- og ledning-til-ledning-forbindelser, også som konfeksjonerte løsninger.
Særskilt monteringsteknikk SKEDD-innstikksteknikk
Person med nettbrett i hånden betjener konfigurator for kretskortpluggforbindere

Konfiguratorer for kretskortpluggforbindere

Tilpass standardartikler helt etter behovene dine ved hjelp av våre konfiguratorer. Velg fargevariant, trykk og kodinger. Konfiguratorene har tilpasningsmuligheter fra flere enn 6000 tilgjengelige artikkelvarianter fra 150 produktserier.

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

Wallbox for lading av elbilen

Pålitelig tilkoblingsteknikk for din kretskortbaserte ladestasjon Optimal sammenkobling av ytelse og data

Med vår koblingsteknikk for kretskortbaserte Wallboxes og ladestasjoner kan du raskt koble til strømforsyningen, ladekabelen og datakablene og installere dem på stedet helt enkelt. Kort installasjonstid, permanent sikre tilkoblinger og lave vedlikeholdskostnader øker tilgjengeligheten og kostnadseffektiviteten til ladeinfrastrukturen din.

Nye produkter

Kretskortpluggforbinder i to rekker med push-X-tilkobling
Effektpluggforbinder for High-Density-applikasjoner
Pluggforbinder med skrutilkobling GSMSTB 2,5
Pinstrip-kretskortpluggforbindere PTS 1,5
Kretskortpluggforbinder PC 16
Systemoversikt over kretskortpluggforbindere i serien XPC

Pluggforbinder i to rekker med Push-X

Høy brukervennlighet og lite plassbehov

Kretskortpluggforbinderne i serien DXPC 1,5 i to rekker har en praktisk Push-X-ledertilkobling. Flertrådede og entrådede ledere kan kobles til raskt og nesten uten å måtte bruke kraft. Kontaktene i to rekker gir høy pakningstetthet på et lite areal.

Viktigste egenskaper

  • Push-X Technology
  • Delingsmål 3,5 mm
  • Ledertverrsnitt 1,5 mm²
  • Strøm opptil 8 A
  • Spenning opptil 160 V
  • 2- til 20-polet
  • Finnes med/uten skruflens og Lock-and-Release-hendel

Dine fordeler

  • Umiddelbar bekreftelse gjennom lyd- og lyssignaler ved ledertilkobling
  • Rask ledertilkobling for alle ledertyper med og uten endehylse
  • Kompatibilitet med eksisterende pluggforbindere i COMBICON-porteføljen
  • Kontakter plassert i to rekker åpner for høy pakningstetthet på kompakt grunnflate
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledertilkobling fra én retning

Hybrid effekt-kort-til-kort-pluggforbinder

Kompakt løsning for strøm og signaler

Serien Power Connect Hybrid (PCH) består av hybride kort-til-kort-pluggforbindere med strøm- og signalkontakter. Med en strømledeevne på opptil 85 A pr. kontakt oppfyller serien PCH kravene til kompakte løsninger med høy ytelse.

Viktigste egenskaper

  • Høyeffekts-, laveffekts- og signalkontakter
  • Maks. strøm pr. kontakt: Høy effekt: 85 A / Lav effekt: 51 A / Signal: 1 A
  • Delingsmål: Høy effekt: 5 mm / Lav effekt: 7 mm / Signal: 2 mm
  • Retning: Vinkelrett for koplanare kort-til-kort-forbindelser
  • I samsvar med OCP (Open Compute Project)

Dine fordeler

  • Kombinert høyytelsesenergi- og signaloverføring i én pluggforbinder for plass- og kostnadsbesparende bruk
  • Samsvar med OCP-standarden for Power Supply Units (PSU) og Battery Backup Units (BBU)
  • Automatisert prosessering gjennom mulighet for reflow-lodding
  • Multi‑Level Sequenced Pinning for sikker tilkobling og frakobling under belastning
  • Blind‑Mate-mulighet for enkel og pålitelig tilkobling

Skrå pluggforbinder med skrutilkobling

Egnet for trange rom

Kretskortpluggforbinderen med skrutilkobling og en tilkoblingsretning som er vinklet 45° er tilgjengelig i delingsmål 7,62 mm. Det finnes varianter med og uten skruflens. Den er kompatibel med det eksisterende COMBICON-produktsortimentet.

Viktigste egenskaper

  • Skrutilkobling
  • Delingsmål 7,62 mm
  • Ledertverrsnitt 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Strøm opptil 12 A
  • Spenning opptil 630 V
  • Kompatibel med MSTB-serien i delingsmål 7,62 mm

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet meget høye kontaktkrefter
  • Skrubar flens for særdeles høy mekanisk stabilitet
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Vinklet kabelutgang for begrensede plassforhold

Laskede pinstrip-kretskortpluggforbindere

Praktisk videreføring av potensialer

Kretskortpluggforbinderen PTS 1,5/ PH-CLIP-B er ideell for videreføring av potensialer i bygningsapplikasjoner. Takket være klipsgeometrien kan den låses fast i husunderdelen uten verktøy. Kontakten til kretskortet etableres via kostnadsoptimaliserte stiftlister.

Viktigste egenskaper

  • Ledertverrsnitt 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Strøm på opptil 10 A til enheten og 16 A for videreføring
  • Spenning opptil 400 V
  • Delingsmål 5,0 mm
  • 2-, 4- og 6-polet
  • Kompatibel med PST 1,3

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Intern lasking for enkel videreføring av potensialer
  • Kan sneppes i komponenthus grunnet klipsgeometri
  • Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme
  • Små komponenter og stort klemrom

Berøringsbeskyttede pluggforbindere med skrutilkobling

Fleksibel for effektelektronikken

Med serien PC 16 HC finnes den klassiske tilkoblingsteknikken med skrutilkobling nå også for det nye plugghodet med utvidet berøringsbeskyttelse. Pluggene med 10,16 mm delingsmål har en strømledeevne på 76 A ved standard omgivelsestemperatur på ≥ 40 °C.

Viktigste egenskaper

  • Delingsmål 10,16 mm
  • Strøm opptil 76 A ved omgivelsestemperaturer på ≥ 40 °C
  • Spenning opptil 1000 V
  • 2- til 6-polet
  • Som alternativ med mellomflens
  • Utvidet berøringsbeskyttelse i henhold til IEC / UL 61800-5-1

Dine fordeler

  • Utvidet berøringsbeskyttelse for høy sikkerhet også i uplugget tilstand
  • Plugghodet er kompatibelt med kretskortpluggforbinder LPC 16 som kan betjenes med hendel
  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet meget høye kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere

Kretskortpluggforbinder med Push-X-teknologi

Meget praktisk ved ledertilkoblingen

Ved kretskortpluggforbindere i serien XPC 2,5 er den praktiske push-X-ledertilkoblingen integrert. Med push-X-teknologien kobler du til entrådede og flertrådede ledere raskt og tilnærmet uten å bruke krefter, ved å skyve inn.

Viktigste egenskaper

  • Strøm opptil 16 A
  • Spenning opptil 320 V (300 V UL)
  • Ledertverrsnitt opptil 2,5 mm²
  • Delingsmål 5,08 mm
  • 2- til 12-polet

Dine fordeler

  • Rask ledertilkobling for alle ledertyper med og uten endehylse
  • Høy betjeningskomfort grunnet innstikksteknikk uten bruk av store krefter og uten bruk av verktøy
  • Akustisk tilbakemelding ved ledertilkoblingen
  • Hendelposisjonen viser tilkoblingens status
  • Kompatibel med COMBICON-kretskortpluggforbindere i delingsmål 5,08 mm

Samtlige produktlinjer i COMBICON-sortimentet Kretskortpluggforbindere finnes med nyskapende tilkoblingsteknikker. På grunn av de kompakte kretskortpluggene i produktlinjen XS og opp til effektpluggene i produktlinje XL vil du alltid finne en velegnet løsning for din utstyrsdesign.

Kretskortpluggforbindere i produktlinjen XS
Kretskortpluggforbindere i produktlinjen S
Kretskortpluggforbindere i produktlinjen M
Kretskortpluggforbindere i produktlinjen L
Kretskortpluggforbindere i produktlinjen XL
Kretskortpluggforbindere i produktlinjen XS

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 2,5 mm til 3,5 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru-, push-in-fjær- og krympetilkobling
  • Montering av basislister via bølge- eller THR-lodding
  • Horisontale, vertikale og inverterte varianter av plugg og basislister
  • Pluggforbindelser for ledning-til-kort-, kort-til-kort og ledning-til-ledning
  • Skjermede varianter for optimal dataoverføring

Kretskortpluggforbindere i produktlinjen S

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 3,5 mm til 7,5 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru-, push-in-fjær- og krympetilkobling
  • Montering av basislister via bølge- eller THR-lodding
  • Horisontale, vertikale og inverterte varianter av plugg og basislister
  • Pluggforbindelser for ledning-til-kort-, kort-til-kort og ledning-til-ledning
  • Forskjellige låsemuligheter

Kretskortpluggforbindere i produktlinjen M

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 5,0 mm til 7,62 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru-, push-in-fjær-, krympe- og IDC-tilkobling
  • Montering av basislister via bølge- eller THR-lodding
  • Horisontale, vertikale og inverterte varianter av plugg og basislister
  • Paring av kretskort med kretskort eller fritthengende forbindelser
  • Pluggblokker for direkte feste eller skinnemontering
  • Individuell koding for unik tilordning

Kretskortpluggforbindere i produktlinjen L

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål fra 6,35 mm til 10,16 mm
  • Tilkoblingsteknikker med skru- eller push-in-fjærtilkobling
  • Montering av basislister via bølge- eller THR-lodding
  • Høyytelsespluggforbinder i kompakte delingsmål og med 600 V UL-godkjenning
  • Stort kombinasjonsmangfold takket være berøringsbeskyttede (inverterte) varianter og husgjennomføringer
  • Låsing uten bruk av verktøy, eller profesjonelle skjermunderlag
  • Individuell koding for unik tilordning

Kretskortpluggforbindere i produktlinjen XL

Viktigste egenskaper

  • For delingsmål opptil 15 mm
  • Høyytelsesplugg med skrutilkobling for strømbelastning opptil 125 A
  • Høy kontaktsikkerhet takket være integrert ståloverfjær
  • Standard med skruflens, sikre forbindelser også ved bruk der det må påregnes vibrasjoner
  • Kun minimale plugg- og uttrekkskrefter gir praktisk utstyrstilkobling
  • Inverterte basislister for berøringssikker kretskortutgang

3D-visning

Kretskortpluggforbindere som kan betjenes med hendel, i 360°-visning

Kretskortpluggforbindere i serien LPC med push-in-fjærtilkobling som kan betjenes med hendel er spesielt godt egnet for applikasjoner med fornybar energi, batteriakkumulatorer, innen automasjon og i maskinteknikk.

I 3D-visningen på siden vil du bli imponert over fordelene som disse pluggene gir når det gjelder utvikling og implementering.

Energifordeling helt enkelt med kretskortpluggforbindere i serien PC 6

Ved hjelp av kretskortpluggforbindere PC 6/...-ST-BUS for energibussystemer er energifordeling på tvers av utstyr ikke noe problem. Med pluggforbinderne er montering av ledere uten forbehandling raskt unnagjort.

Kretskortpluggforbindere for THR- og SMT-lodding

High-Density-kretskortpluggforbindere installeres trygt på kretskortet ved hjelp av push-in-forbindelse. Det integrerte ankeret og det forgylte kontaktsystemet åpner for sikkert feste og høy overføringssikkerhet.

Løsninger for bygningsautomatisering med serien PTS clip

Kretskortpluggforbindere i serien PTS clip er optimale for bruk innen bygningsautomatisering. Med sneppgeometrien, som er vanlig på markedet, sneppes den på todelte elektronikkhus uten bruk av verktøy. Kretskortet etablerer kontakt via kostnadsoptimaliserte stiftlister.

E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen

I den elektroniske produktkatalogen vil du oppdage det store produktmangfoldet til COMBICON-porteføljen i detalj, fordelt på over 500 sider. Du vil dermed alltid finne riktig tilkoblingsteknikk for overføring av signaler og data for applikasjonen din.

Åpne E-katalog
Forskjellige printmoduler og kretskortpluggforbindere samt effektgjennomføringsrekkeklemmer

Ideell for mange forskjellige applikasjoner

Kretskortpluggforbindere brukes fortrinnsvis der hvor kretskort må påmonteres utstyr fleksibelt, og der kretskorttilkoblingsteknikkene må kunne forandres helt avhengig av bruksformålet. De gir rask ledermontering – ved push-in-tilkoblingsteknikk til og med uten spesialverktøy. Den enkle pluggingen og uttrekkingen forenkler vedlikeholdsarbeidet. Vanlige bruksområder er som følger:

Vekselrettere med kretskortpluggforbindere
Frekvensomformer med kretskortpluggforbinder
Sensorsystem og sikkerhetsbrytere
Utstyr for fjernovervåking
Kommunikasjonsenhet med kretskorttilkoblingsteknikk
Kontroller med kretskortpluggforbindere
Strømforsyning med kretskortpluggforbinder
Busskobler med kretskorttilkoblingsteknikk
Antenne for radiosignaler
Rom med batterilagringsmoduler
LED-lysstrimler
Bygningsautomatiseringsstyring med kretskorttilkoblingsteknikk
Elektromotor med omformer og kretskortpluggforbindere

Tilkoblingsteknikker

Produktsortimentet gir allsidige tilkoblingsalternativer, fra klassisk skrutilkobling og helt til praktisk push-in-fjærtilkobling. Hvilken tilkobling som er best egnet, er avhengig av bruksområdene dine. Følgende, grunnleggende tilkoblingstyper finnes – og enda flere.

Visningseksempel skrutilkobling med trekkhylse
Visningseksempel push-in-fjærtilkobling
Eksempelbilde med push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel
Eksempelbilde med krympetilkobling
Eksempelvisning av Pierce-tilkobling
Visningseksempel skrutilkobling med trekkhylse

Skrutilkoblingen er vedlikeholdsfri, og med flerledertilkoblingen gir den høy fleksibilitet og belastningsevne. Tilkoblinger med trådbeskyttelsesbøyle har egenskaper som gjør dem spesielt godt egnet for semi-industrielle applikasjoner innen bygningsutomatisering og telekommunikasjon. Med tilkoblinger pr. trekkhylse kobler du helt perfekt industrielle anvendelser med høye krav til kontaktsikkerhet. For smale utstyrsfronter og kretskortracks er frontskrutilkoblingen absolutt velegnet.

Mer informasjon om skrutilkobling
Visningseksempel push-in-fjærtilkobling

Det være seg push-in- eller vinkelfjær: Fjærprinsippet sørger for rask ledertilkobling uten bruk av verktøy. Massive ledere og ledere med endehylse føres helt enkelt inn i tilkoblingspunktet, og løses ved å betjene den fargede pressanordningen. Ved tilkoblingen og for å løsne fintrådede ledere uten endehylse kan tilkoblingspunktet også åpnes ved hjelp av en integrert fjærpressanordning.

Mer informasjon om push-in-tilkobling
Eksempelbilde med push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel

Med push-in-tilkoblingen som kan betjenes med hendel kobler du til kretskortpluggforbindere og -klemmer både sikkert og praktisk. Enkel installering takket være betjeningshendel i egen farge. Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse grunnet hendelprinsipp uten bruk av verktøy.

Mer informasjon om push-in-tilkobling som kan betjenes med hendel
Eksempelbilde med krympetilkobling

Krympetilkoblingen gir en rask, kostnadsbesparende tilkobling dersom et høyt antall ledninger må tilpasses. Forbindelsen leder-krympekontakt opprettes med en krympetang eller en krympeautomat. Til slutt festes krympekontakten i plugghuset.

Mer informasjon om krympetilkobling
Eksempelvisning av Pierce-tilkobling

Pierce-tilkoblingen står for sikker tilkoblingsteknikk uten forbehandling av ledere. For å etablere forbindelse skyves lederne inn i angitt spor i pluggforbinderens transparente deksel. Når dekselet lukkes, gjennomtrenger Pierce-kontaktene ledernes isolasjon.

Mer informasjon om Pierce-tilkobling

Monteringsmetoder

Produktspekteret med kretskortpluggforbindere og basislister har løsninger for forskjellige produksjonsmetoder, som for eksempel bølgelodding og SMT-lodding. Slik kan du montere utstyr på kretskortene manuelt eller automatisk, og foreta en trygg bearbeiding.

Eksempelvisning av loddeprosess
Eksempelvisning Surface Mount Technology
Eksempelvisning Through Hole Reflow-lodding
Eksempelvisning av innstikksteknikk
Eksempelvisning av SKEDD-innstikksteknikk
Eksempelvisning av loddeprosess

Bølgelodding er den klassiske loddemetoden for å fremstille elektroniske komponentgrupper som hovedsakelig påmonteres oppkoblede komponenter. Typisk i den sammenheng er en loddekontakt gjennom kretskortet og lodding på kretskortets underside.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder
Eksempelvisning Surface Mount Technology

Surface Mount Technology (SMT) står for overflatemontering av komponenter. Disse påmonteres i loddepasta på oversiden av kretskortet, og loddes med Reflow-loddemetoden. Her kreves spesielle komponenter med tilsvarende overflatekontakter.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder
Eksempelvisning Through Hole Reflow-lodding

Through Hole Reflow-lodding (THR) åpner for integrering av oppkoblede komponenter i høytemperaturmaterial i SMT-Reflow-prosessen. Her påmonteres gjennomstikkskontaktene i borehullene som er fylt med loddepasta, før de loddes med Reflow-loddemetoden.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder
Eksempelvisning av innstikksteknikk

Direkte innstikking er en loddefri monteringsteknikk der stiftlisten bortfaller. Pluggen etablerer kontakt direkte på tilhørende puter, som implementeres i kretskortets layout, på kanten av kretskortet.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder
Eksempelvisning av SKEDD-innstikksteknikk

SKEDD er en nyskapende monteringsteknikk som kobler kretskortpluggforbinderen direkte til kretskortet via borehull. Monteringen foretas uten verktøy og uten ekstra basislist. Ekspansjonsnagler sørger for en pålitelig og vibrasjonssikker forbindelse.

Oversikt over samtlige monterings- og loddemetoder

Praktiske funksjoner som gir allsidighet

Kretskortpluggforbindere fra Phoenix Contact gir deg mange forskjellige, praktiske funksjoner og et omfattende tilbehør som gjør prosessen ved tilkobling og vedlikehold mest mulig brukervennlig.

Låsesystemer som festeflens, Click-and-Lock og Lock-and-Release
Inverterte pluggforbindere og basislister
TWIN-plugg for tilkobling av to ledere til én tilkoblingspol
Integrert ståloverfjær
Låsesystemer som festeflens, Click-and-Lock og Lock-and-Release

For å forhindre løsing ved vibrasjoner anbefales det å benytte en ekstra låsemekanisme: Systemer som festeflens, Click-and-Lock samt Lock-and-Release låser automatisk, og uten bruk av verktøy. For samtlige ytelsesklasser finnes det som alternativ varianter med skruflens.

Inverterte pluggforbindere og basislister

Inverterte pluggforbindere og basislister åpner for berøringsbeskyttede kretskort- og utstyrsutganger. Man kan også etablere forbindelser fra kretskort til kretskort og kabel til kabel.

TWIN-plugg for tilkobling av to ledere til én tilkoblingspol

Alt etter byggstørrelse er TWIN-pluggene for tilkobling av to ledere på en og samme tilkoblingspol også egnet for videreføring av signaler eller potensial- eller effektfordeling.

Integrert ståloverfjær

Alle pluggforbindere for effektelektronikk har en integrert ståloverfjær – som er en sikkerhetsfordel ved effekt- og temperatursvingninger. Overfjærens ekstra trykk på kontakten forhindrer kontaktkorrosjon og sørger for langtidsstabile kontakter.

COMBICON-porteføljen

Finn passende motstykker

Finn kompatible kolleger på null komma niks. Du kan klikke på "Matchende motstykker" i delen "Kompatible produkter" på mange produktdetaljer. Basert på filtrene du har valgt, vises de matchende motpartene automatisk, og du kan avgrense dem ytterligere.

Visningen av matchende motparter er dynamisk og oppdateres automatisk når det gjøres endringer i porteføljen. Tjenesten er tilgjengelig for COMBICON-porteføljen og utvides fortløpende til hele Phoenix Contact-produktsortimentet. Prøv selv. Opplev effektiviteten til vår nye funksjon.

CAE-data for PCB-prosjektering

CAE-data for PCB-prosjektering

Spar verdifull tid når du planlegger og realiserer kretskortdesignet ditt med våre PCB-designdata. Bruk nedlastinger av ECAD-data i mer enn 20 formater for de vanligste CAE-systemene for mer enn 7000 PCB-kontakter.