Banebrytende datapluggforbindere for smarte nettverk

Phoenix Contact tilbyr førsteklasses datatilkoblinger for nettorganisering av intelligente enheter. Våre pålitelige datapluggforbindere sørger for fremtidssikret nettverkstilkobling av alle kommunikasjonsdeltakere. Bruk vår portefølje til nettopp ditt bruksområde. Test datapluggforbinderne våre ved å motta en vareprøve.
Førsteklasses dataforbindelser for smarte nettverk

Pålitelige produkter for stabile dataoverføringer

Det være seg Industrial Ethernet, optisk fiberteknikk eller 5G: Kravene til tilkoblingsteknikkens yteevne i feltapplikasjoner øker stadig. Enheter blir stadig mer nettverkstilkoblet, og antall grensesnitt øker. Datakonnektivitet danner grunnlaget for høye datahastigheter og stabile forbindelser. Kvaliteten på dataoverføringen avhenger av samspillet mellom alle kabler og tilkoblinger. Design automatiseringsløsninger for sanntidskommunikasjon mer fleksibelt og effektivt takket være modulære og standardiserte pluggforbindere. Phoenix Contact tilbyr deg den riktige tilkoblingen for enhets- og feltapplikasjoner.

White paper for dataforbindelser

Oversikt over våre White papers

Raske og pålitelige datatilkoblinger er avgjørende for smidig kommunikasjon. Våre whitepapers tilbyr forståelig ekspertise om emner som

  • Kort-til-kort-pluggforbinder
  • Forbedring av signalintegriteten
  • Dataoverføring med klassisk kretskorttilkoblingsteknologi
  • Ytelsesspektrum for Single Pair Ethernet

Last ned whitepapers gratis og hold deg oppdatert.

Fremtidssikker nettorganisering av samtlige kommunikasjonsgrensesnitt Phoenix Contact tilbyr deg den største porteføljen for dataoverføring.

Interaktiv Image Map: Nettorganisering av kommunikasjonsgrensesnitt
Kort-til-kort-pluggforbindere
Med kort-til-kort-pluggforbindere oppnår du tilpassede kretskortutrettinger med ulike byggformer, stabelhøyder og poltall i delingsmål fra 0,635 mm til 2,54 mm.
Til produktlisten
 Kort-til-kort-pluggforbindere
RJ45-datapluggforbindere
Med datapluggforbindere implementerer du fleksibelt løsninger for overføring av data. Dra nytte av alle fordelene ved allsidige byggformer, kodinger og plugghoder.
Til produktlisten
RJ45-datapluggforbindere
M8-pluggforbindere for Single Pair Ethernet
Komponent- og kabelpluggforbindere M8 for enparet Ethernet sørger for effektiv dataoverføring.
Til produktlisten
M8-pluggforbindere for Single Pair Ethernet
Koaksiale pluggforbindere
For overføring av WLAN, Bluetooth, LTE eller 5G-signaler har de koaksiale pluggforbinderne helt optimale utstyrsløsninger. Også konfeksjonerte kabler er tilgjengelig.
Til produktlisten
Koaksiale pluggforbindere
M8- og M12-rundpluggforbindere
Rundpluggforbindere i M8 og M12 for kretskortmontering gir allsidige tilkoblingsalternativer for bølge-, THR- og SMT-loddeprosesser.
Til produktlisten
M8- og M12-rundpluggforbindere
Fiberoptiske transceivere
Med transceivere, Cages og kretskorttilkoblingsteknikk implementerer du en fremtidssikker dataoverføring via optiske fibre.
Til produktlisten
Fiberoptiske transceivere
D-SUB-pluggforbindere
Med en stor portefølje med robuste D-SUB-hylsehus og D-SUB-kontaktholdere tilbyr Phoenix Contact løsninger for den velkjente kablingen av bussystemer.
Til produktlisten
D-SUB-pluggforbindere
HDMI-pluggforbindere
Disse toppkvalitetsartiklene i HDMI type A er optimale for pålitelig overføring av lyd- og videodata samt Ethernet (HEC) i beskyttede applikasjoner.
Til produktlisten
HDMI-pluggforbindere
USB-pluggforbindere
Phoenix Contact tilbyr kretskortpluggforbindere og patchekabler i USB. Type A og type C finnes i versjonene USB 2.0 samt USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
Til produktlisten
USB-pluggforbindere
IP20-pluggforbindere for Single Pair Ethernet
IP20-kretskortpluggforbindere og patchekabler i serien ONEPAIR for Single Pair Ethernet er ideelle for effektiv dataoverføring innen fabrikk- og bygningsautomatisering.
Til produktlisten
IP20-pluggforbindere for Single Pair Ethernet
Ethernet-kretskortpluggforbindere
Kretskortpluggforbindere for høyhastighets datautveksling mellom enheter i anvendelser med Industrie 4.0.
Til produktlisten
Ethernet-kretskortpluggforbindere
Kretskorttilkoblingsteknikk for Ethernet-APL
Printmoduler og -pluggforbindere for konsekvent bruk av totrådet Ethernet, også på Ex-sonene i prosesstekniske anvendelser.
Til produktlisten
Kretskorttilkoblingsteknikk for Ethernet-APL
PROFINET-printmoduler
Printmoduler til bruk med PROFINET for fast tilkobling i mange applikasjoner, for eksempel innen prosessautomatisering.
Til produktlisten
PROFINET-printmoduler
EtherCAT P-kretskortpluggforbindere
EtherCAT P tilrettelegger for firetrådede standardkabler for data- og samtidig for effektoverføring.
Til produktlisten
EtherCAT P-kretskortpluggforbindere
Gratis vareprøve
Bestill din personlige vareprøve

Test våre datapluggforbindere i praksis. Sett sammen din personlige vareprøvepakke fra forskjellige vareprøver.

Bestill vareprøve
Visualisering til Data Connectivity

Ideell for disse applikasjonene

Kontrollere og hus
Overvåkingskamera
Motorstyringer
5G-rutere
Strømforsyninger
Displayer
Lysporter

Dine fordeler

  • Vi forstår oss på bruksområdet ditt for fremtidssikker dataoverføring: med vår kompetanse på veiledning kommer vi frem til en velegnet løsning for utstyrsgrensesnittet ditt

  • Utmerket datapluggforbinderkvalitet: for pålitelig kommunikasjon i utstyret over mange år

  • Mer individuell tilpasning: til kundetilpasset artikkel på få arbeidsdager

  • Design-in-support: med CAx-Download-Files og vareprøveløsning for raske tilkoblingsløsninger

  • Fremtidssikker nettorganisering av samtlige kommunikasjonsgrensesnitt: kontinuerlig videreutvikling av porteføljen og trendteknologier som SPE

Intelligente tilkoblingsløsninger påvirker i meget stor grad kostnadene som oppstår i forbindelse med installering, vedlikehold og service. Også passive komponenter inntar slik en viktig rolle for intelligent utstyr.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Chief Operating Officer hos Phoenix Contact og President for Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer hos Phoenix Contact og President for Business Area Device Connectors
Person blar i en brosjyre

Porteføljen med datapluggforbindere

Finn ut mer om vårt sortiment med pålitelige datapluggforbindere for din utstyrs- og felttilkobling.