AC-infrastrukturladekontakter
CHARX – ladeteknikk for E-mobilitet
Fra ladestasjon til elkjøretøy: Våre ytelsessterke CHARX-produkter er utviklet spesielt for krevende E-mobilitetsapplikasjoner og dekker hele ladeprosessen. CHARX kombinerer maksimal sikkerhet, pålitelighet og robusthet med gjennomtenkte funksjoner og ubegrenset brukerkomfort. I tillegg forenkler den enhetlige, modulære produktdesignen installasjon, idriftsetting og vedlikehold.
Dine fordeler
- Samtlige produkter til ladeprosessen fra en og samme leverandør med den omfattende CHARX-porteføljen
- Enkel installering, oppstart og vedlikehold grunnet enhetlig, modulær produktdesign
- Raske og sikre ladepunkter og ladegrensesnitt i henhold til standard med nyeste teknologier
- Smart styring av ladeanlegg med produkter med gode kommunikasjonsegenskaper og åpne grensesnitt
- Fremtidssikre ladeanlegg som kan utvides fleksibelt takket være modulære, skalerbare systemer
Nye produkter
Kjøretøyladekontroller for CCS-lading
EVCC for elkjøretøy av alle slag
CHARX control-kjøretøyet muliggjør DC-hurtiglading via CCS-ladekontakter. Kontrolleren håndterer høynivåkommunikasjon (TCP/IP) via Powerline (PLC) mellom ladestasjonen og elkjøretøyet og styrer CCS-ladekontakten samt LED-displayet, avbrytelsesknappen og HV-kontaktorene.
Viktigste egenskaper
- Likestrømsladekommunikasjon iht. DIN 70121 og ISO 15118
- Vekselstrømsladekommunikasjon via VCU-kontrollert OBC
- Styring av innløp, LED-display, avbrytelsesknapp, HV-kontaktorer
- Godkjenning for kjøretøy på vei
- Cyber Security i henhold til UNECE R155 og R156
- Funksjonell sikkerhet opptil ISO 26262 ASIL B
Dine fordeler
- Universelt anvendelig for alle elkjøretøy med CCS-ladekontakt
- Rask oppsett takket være forhåndsparametrisering for våre CCS-ladekontakter
- Vehicle-to-Grid-kompatibel for toveis lading iht. ISO 15118-20
- Oppfyllelse av høye sikkerhetsstandarder fra bilindustrien
- Umiddelbart klar til bruk takket være kort oppstartstid for operativsystemet
Phoenix Contact E-Mobility Din sterke og pålitelige samarbeidspartner
Siden grunnleggelsen vår i 2013 har vi vært spesialisten på E-mobilitet-ladeteknikk i Phoenix Contact-gruppen. Med rundt 800 ansatte over hele verden og et produksjonsareal på 33 200 m² omfatter vårt produktutvalg over 700 CHARX-produkter for utbygging av ladeinfrastruktur samt for elektrifisering av nyttekjøretøyer og mobile maskiner.
Som pioner og medoppfinner av CCS-hurtiglading, markedsleder innen væskekjølte HPC-ladekabler og kompetanseleverandør innen internasjonal standardisering, driver vi den globale omstillingen mot bærekraftig mobilitet fremover. Vårt mål: Å utvikle ladeteknikk som er effektiv, pålitelig, nettorganisert og klar for morgendagens krav.