Fallklaffreleer
Relé og solid-state-relé
Oppdag vårt omfattende utvalg av releer og solid state-releer, koblingsreleer, elektromekaniske releer, tidsreleer, kommunikasjons- og logikkmoduler. Våre innovative produkter gir maksimal pålitelighet og effektivitet for dine industrielle bruksområder. Våre releer kjennetegnes av høy koblingseffekt, lang levetid og et omfattende utvalg av tilbehør. Solid-state-releene gir raske koblinger og er ideelle for applikasjoner med høy koblingsfrekvens. Logikkmoduler tilbyr fleksible kontroll- og automatiseringsløsninger for applikasjonen din. Med kommunikasjonsmoduler kan du enkelt og fleksibelt integrere relesystemer i nettverket ditt.
Produkt kategorier
Nye produkter
Logikk- og kommunikasjonsmoduler Kobling og styring av enkle applikasjoner med et lavt til middels antall kanaler
Våre modulære logikk- og kommunikasjonsmoduler håndterer kobling og styring av IO-signaler i enkle applikasjoner med et lavt til middels antall kanaler. På markedet for logikkmoduler kombinerer logikkrelesystemet PLC logic logikk-, grensesnitt- og feltnivå i en kompakt løsning. For desentraliserte applikasjoner tilbyr det modulære Remote-relesystemet PLC-INTERFACE Ethernet Gateway en fleksibel og plassbesparende løsning med opptil 56 IO-kanaler. Integrer releene dine enkelt i nettverket.
Koblingsrelé For alle bruksområder – pålitelig, sikker, effektiv
Koblingsreleer er en uunnværlig del av industriell automatisering, der pålitelighet, sikkerhet og effektivitet er av stor betydning. Ta i bruk vårt bredspektrede sortiment med halvlederreleer og elektromekaniske releer, pluggbare eller som komplett modul. Koblingsreleer, tvangsførte koblingsreleer, meget kompakte relemoduler og releer for Ex-området bidrar i tillegg til høy anleggstilgjengelighet i applikasjonen din.
Overvåkingsrelé Øk anleggstilgjengeligheten og reduser stillstandstidene
Overvåkingsreleer er en kostnadsgunstig løsning for å kontrollere viktige elektriske og fysiske anleggsparametere. Med EMD-overvåkingsreleer overvåker du overspenning, underspenning, overstrøm, understrøm, fasesvikt, fasefølge, faseasymmetri, effektfaktor, aktiv effekt samt motorviklingstemperatur og nivåer.
Tidsrelé Perfekt Timing: Tidsreleer er et økonomisk effektivt alternativ til PLS-en for styring av enkle tidsforløp.
Med våre tidsreleer implementerer du tidskontrollere fra noen få millisekunder og opp til flere dager, både enkelt og kostnadsoptimalisert. Dra nytte av enhetenes praktiske innstilling via betjeningselementer i husfronten. Rask feilmelding og målrettet utkobling grunnet potensialfrie vekselkontaktutganger. Fra fire produktserier definerer du det tidsreleet som passer til anvendelsen.