Koblingsrelé på monteringsskinnen

Koblingsrelé

Koblingsreleer er en uunnværlig del av industriell automatisering, der pålitelighet, sikkerhet og effektivitet er av stor betydning. Ta i bruk vårt bredspektrede sortiment med halvlederreleer og elektromekaniske releer, pluggbare eller som komplett modul. Koblingsreleer, tvangsførte koblingsreleer, meget kompakte relemoduler og releer for Ex-området bidrar i tillegg til høy anleggstilgjengelighet i applikasjonen din.

Sammenligning av relemoduler Elektroniske og elektromekaniske koblingsreleer: i bruk over hele verden for din applikasjon

Det er ikke alltid like lett å finne de riktige releene for en bestemt applikasjon. Med denne oversikten vil vi gjerne gi deg en liten orientering. Kriterier som antall kontakter, laskesystem, funksjons- og utvidelsesmuligheter, godkjenninger, sertifiseringer og produsenterklæringer, mulighet for lastsikring og bruk med pålitelig tilbakemelding gir en første innføring. Finn de riktige relémodulene for din applikasjon i vårt brede produktutvalg.

Meget kompakte relémoduler
Universelt industrirelésystem
Meget kompakte relémoduler

PLC-INTERFACE

Universelt industrirelésystem

RIFLINE complete

Tilkoblingsteknikk Push-in, skrue Push-in
Antall kontakter Opptil 2 vekselkontakter Opptil 4 vekselkontakter
Laskesystem Lask på rull FBST...-PLC... CLIPLINE complete FBS... lasker
Funksjonsomfang Bredt spekter av funksjoner i en svært kompakt byggeform og bransjespesifikke elektronikkvarianter Standardfunksjoner i ulike byggeformer med flerpolede releer
Godkjenninger, sertifiseringer og produsenterklæringer UL og CSA inkl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (Ex-godkjenninger for RIF-2)
Funksjonsutvidelse Tilkobling til systemkabling og programmerbart logikkrelésystem Tilkobling til systemkabling (RIF-1)
Mulighet for å sikre last Pluggbar smeltesikringsadapter, integrert Circuit Breaker Pluggbar smeltesikringsadapter (RIF-0)
Applikasjon med pålitelig tilbakemelding Varianter med 2-polede relémoduler med tvangsstyrte kontakter Gjennomgående produktsortiment med 2- og 4-polede relémoduler med tvangsstyrte kontakter
Til produktlisten Til produktlisten

Nye produkter

Meget kompakt, tvangsstyrt relémodul på monteringsskinnen
Nettverkskompatibelt Remote-relésystem PLC-INTERFACE Ethernet-gateway på monteringsskinne

Meget kompakte, tvangsstyrte relémoduler

Sekspolet med push-in-tilkoblingsteknikk

Den meget kompakte RIFLINE complete relémodulen kobler pålitelig med seks tvangsstyrte kontakter og push-in-tilkoblingsteknikk. Dra nytte av A2-potensialfordeling via lasker på inngangssiden og pålitelig tilbakemelding i applikasjonen din.

Viktigste egenskaper

  • Push-in-tilkoblingsteknikk
  • Kun 20,9 mm byggbredde
  • Relémodul med 6-polet, tvangsført relé
  • A2-potensialfordeling via lasker på inngangssiden
  • Pålitelige tilbakemeldinger

Dine fordeler

  • Plassbesparende kobling takket være en byggbredde på bare 20,9 mm
  • Flere tvangsstyrte kontakter takket være de sekspolede releene
  • Rask og enkel kabling av relémodulene takket være push-in-tilkoblingsteknikk
  • Enkel potensialfordeling med lasker på inngangssiden

Nettverkskompatibelt Remote-relésystem

Multiprotokolltilkobling til kontrolleren

Det modulære Remote-relésystemet med fleksibel kanaltilordning støtter deg i enkle applikasjoner med opptil 56 IO-kanaler. Dra nytte av høy fleksibilitet og intuitiv integrering takket være kompatibilitet med vanlig styringsprogramvare.

Viktigste egenskaper

  • Multiprotokolltilkobling: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Enkel integrering i kontrollerens programvare via enhetsbeskrivelsesfiler
  • Kompatibel med PLC-INTERFACE-relé- og analogmoduler
  • Temperaturområde: -40 °C … +60 °C
  • Maksimalt antall kanaler: Opptil 56

Dine fordeler

  • Fleksibel kanalkonfigurasjon (DI, DO, AI, AO) og kompakt byggeform for enkle applikasjoner med et lite til middels antall kanaler i desentrale koblingsbokser
  • Multiprotokolltilkobling takket være innovativ nettverksmodul med High-Performance-Chip-sett (PROFINET klasse C og S2-redundans)
  • Intuitiv og rask integrering i styrenivået takket være kompatibilitet med etablert styringsprogramvare

Koblingsenheter for en bærekraftig fremtid PLC-INTERFACE: Allsidige løsninger for alle bruksområder

Vårt PLC-INTERFACE-sortiment tilbyr mer enn 700 helautomatiserte produkter som oppfyller kravene til nesten alle bruksområder. Med over 50 datterselskaper og flere enn 30 filialer over hele verden er vi alltid direkte i nærheten av deg. Det betyr at du får skreddersydde råd, rask levering og relémoduler av høy kvalitet som passer perfekt til dine behov.

Våre releer er sertifisert og godkjent for global bruk. Med PLC-INTERFACE kan du være sikker på at bruken er enkel og sikker og det på tilnærmet alle bruksområder. Vi tilbyr et omfattende utvalg av sertifikater og godkjenninger for nåværende og fremtidige bruksområder.