Meget kompakte relémoduler på monteringsskinne

Meget kompakte relémoduler

Relésystemet PLC-INTERFACE er et ytelsessterkt grensesnitt mellom kontroller og anleggets periferi. Siden 1997 har vi tilbudt deg et stadig voksende utvalg av meget kompakte, pluggbare releer og relémoduler. Lead frame-teknologien i denne reléserien gir et solid grunnlag for pålitelig kobling, isolering og forsterkning av signaler. I tillegg benyttes elektromekaniske releer og solid-state-releer. Denne kombinasjonen viser sin berettigelse dag for dag gjennom millioner av koblingsforløp i ulike applikasjoner og relékretser.

Go to Product Detail Page for item 2966171
PLC-RSC- 24DC/21 - Relemodul
PLC-RSC- 24DC/21 - Relemodul
2966171
Electrical Number: 4300100

PLC-INTERFACE, består av basisklemme PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, for montering på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Go to Product Detail Page for item 2966207
PLC-RSC-230UC/21 - Relemodul
PLC-RSC-230UC/21 - Relemodul
2966207
Electrical Number: 4300103

PLC-INTERFACE, består av basisklemme PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, for montering på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 230 V AC/220 V DC

Go to Product Detail Page for item 2900305
PLC-RPT-230UC/21 - Relemodul
PLC-RPT-230UC/21 - Relemodul
2900305
Electrical Number: 4300198

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én vekselkontakt, inngangsspenning 230 V AC / 220 V DC

Go to Product Detail Page for item 2900299
PLC-RPT- 24DC/21 - Relemodul
PLC-RPT- 24DC/21 - Relemodul
2900299
Electrical Number: 1500326

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Dine fordeler

  • Mer plass i automasjonsskapet takket være kompakt byggbredde fra 6,2 mm
  • Enkel tilkoblingsteknikk etter eget valg: det være seg push-in- eller skrutilkoblingsteknikk
  • [x]Stort produktspekter med spesialvarianter for spesielle bruksområder
  • Optimalisering av installasjonsarbeidet takket være et bredt utvalg av tilbehør og pluggbare elektromekaniske og solid-state-releer
  • Logikk- og kommunikasjonsfunksjoner takket være modulær utvidelse med logikk- og kommunikasjonsmoduler
  • Rask, pluggbar forbindelse mellom kontroller og relé grunnet systemkablingsadapter eller nettverkskabel

Nye produkter

Nettverkskompatibelt Remote-relésystem PLC-INTERFACE Ethernet-gateway på monteringsskinne

Nettverkskompatibelt Remote-relésystem

Multiprotokolltilkobling til kontrolleren

Det modulære Remote-relésystemet med fleksibel kanaltilordning støtter deg i enkle applikasjoner med opptil 56 IO-kanaler. Dra nytte av høy fleksibilitet og intuitiv integrering takket være kompatibilitet med vanlig styringsprogramvare.

Viktigste egenskaper

  • Multiprotokolltilkobling: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Enkel integrering i kontrollerens programvare via enhetsbeskrivelsesfiler
  • Kompatibel med PLC-INTERFACE-relé- og analogmoduler
  • Temperaturområde: -40 °C … +60 °C
  • Maksimalt antall kanaler: Opptil 56

Dine fordeler

  • Fleksibel kanalkonfigurasjon (DI, DO, AI, AO) og kompakt byggeform for enkle applikasjoner med et lite til middels antall kanaler i desentrale koblingsbokser
  • Multiprotokolltilkobling takket være innovativ nettverksmodul med High-Performance-Chip-sett (PROFINET klasse C og S2-redundans)
  • Intuitiv og rask integrering i styrenivået takket være kompatibilitet med etablert styringsprogramvare

PLC-INTERFACE: Oversikt over relesystemet

Relémoduler til Ex-området med Ex-logo

Relémoduler til Ex-området Skille og koble signaler på eksplosjonsfarlige områder absolutt sikkert

Utnytt fornybar energi som vind-, sol- og vannkraft til å produsere for eksempel grønt hydrogen. Våre elektroniske varianter, inkludert lange kontrollkabler og Ex-relémoduler for sone 2, hjelper deg med å realisere moderne systemer.

For prosessindustrien tilbyr vi svært kompakte relémoduler med ATEX-, IECEx- og UL-godkjenning, spesielt for sone 2-applikasjoner.
Med disse relémodulene skiller og kobler du signaler på eksplosjonsfarlige områder absolutt sikkert. Releene har de nødvendige Ex-godkjennelsene for sone 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Class 1 sone 2).

PLC-INTERFACE med elektronisk circuit breaker

PLC-INTERFACE tilbyr en innovativ kombinasjon av relegrensesnitt og elektronisk sikring (Circuit breaker) på bare 6,2 mm bredde. Nominell strøm og utkoblingsegenskaper kan konfigureres individuelt via DIP-er på enheten.

  • Plassbesparende installasjon i automasjonsskapet takket være kombinasjonen av relégrensesnitt og elektronisk sikring (Circuit Breaker) i 6,2 mm bredde
  • Redusert kablingsarbeid takket være omfattende tilbehør, laskemuligheter og systemkablingsløsninger
  • Enkel systemintegrering og funksjonsutvidelser av eksisterende systemer grunnet kompatibilitet med PLC-INTERFACE-relemoduler

PLC-INTERFACE fra forskjellige synsvinkler


 PLC-INTERFACE: Kameratest reléproduksjon

Optisk kvalitetskontroll i reléproduksjon

Kvalitet er vår høyeste prioritet

Hos Phoenix Contact er kvalitet vår høyeste prioritet, og derfor er selv de minste detaljene av stor betydning for oss. Vår egen produksjon av kunststoff- og metalldeler danner grunnlaget for våre komponenter, som er av høy kvalitet.

Alle produktene er 100 % testet. For å kunne implementere innovative produktideer i våre design- og utviklingsavdelinger utvider vi hele tiden vår ekspertise og interne kompetanse.

For å imøtekomme kundenes høye kvalitetskrav følger for eksempel en første, optisk kamerakontroll direkte etter at de elektroniske komponentene er montert.

Ansatte med PLC-INTERFACE i produksjonen

Ansatte med PLC-INTERFACE i produksjonen

Vår lidenskap for releer – for å holde deg i gang

Dra nytte av vår mer enn 25 år lange ekspertise innen produksjon og Engineering. Vi gjør det enkelt for deg – fra valg av produkter til sikker og pålitelig drift i systemet ditt.

Inn i fremtiden med digitale data: Enten du bruker clipx ENGINEER, engineeringprogrammet fra Phoenix Contact eller EPLAN, kan du forenkle planleggingen av automasjonsskapprosjektene dine med relevante digitale data og makroer.

Produktspekteret har blitt kontinuerlig utvidet, og blir det fremdeles. I tillegg får du omfattende tilbehørs- og systemkablingsløsninger for bruksområdet ditt.

Koblingsenheter for en bærekraftig fremtid PLC-INTERFACE: Allsidige løsninger for alle bruksområder

Vårt PLC-INTERFACE-sortiment tilbyr mer enn 700 helautomatiserte produkter som oppfyller kravene til nesten alle bruksområder. Med over 50 datterselskaper og flere enn 30 filialer over hele verden er vi alltid direkte i nærheten av deg. Det betyr at du får skreddersydde råd, rask levering og relémoduler av høy kvalitet som passer perfekt til dine behov.

Våre releer er sertifisert og godkjent for global bruk. Med PLC-INTERFACE kan du være sikker på at bruken er enkel og sikker og det på tilnærmet alle bruksområder. Vi tilbyr et omfattende utvalg av sertifikater og godkjenninger for nåværende og fremtidige bruksområder.

Remote-relésystem – PLC-INTERFACE Ethernet Gateway montert på monteringsskinne og nettverkslogoer

Remote-relésystem med nettverkstilkobling Den desentraliserte løsningen for enkle applikasjoner med et lavt til middels antall kanaler.

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Det modulære remote-relésystemet for enkle applikasjoner med opptil 56 IO-kanaler. Få reléene dine fleksibelt inn i nettverket med multiprotokolltilkobling. Dra nytte av høy fleksibilitet og intuitiv integrering takket være kompatibilitet med vanlig styringsprogramvare.