Universelt industrirelésystem RIFLINE complete på monteringsskinne med tilbehør

Universelt industrirelésystem

Ved hjelp av de universelle RIFLINE complete kan du omsette alle typer standard bruk av releer i praksis. Uansett om signaler skal skilles, splittes eller forsterkes: Bruksområdet omfatter alt fra koblings- og tidsreleer til utskiftning av minikontaktorer. Det universelle, pluggbare relésystemet sørger for rask, enkel og feilfri betjening.

Dine fordeler

  • Komplett produktserie takket være dekning av alle standard reléapplikasjoner
  • Enkel håndtering grunnet moderne kablings- og potensialfordelingskonsept
  • Enkel utvidelse til tidsrelé ved hjelp av pluggbar funksjonsmodul
  • Pålitelig relesystem for høy maskin- og anleggstilgjengelighet
  • Fleksibelt modulsystem takket være tilgjengeligheten av komplette moduler og modulær montering

Nye produkter

Meget kompakt, tvangsstyrt relémodul på monteringsskinnen

Meget kompakte, tvangsstyrte relémoduler

Sekspolet med push-in-tilkoblingsteknikk

Den meget kompakte RIFLINE complete relémodulen kobler pålitelig med seks tvangsstyrte kontakter og push-in-tilkoblingsteknikk. Dra nytte av A2-potensialfordeling via lasker på inngangssiden og pålitelig tilbakemelding i applikasjonen din.

Viktigste egenskaper

  • Push-in-tilkoblingsteknikk
  • Kun 20,9 mm byggbredde
  • Relémodul med 6-polet, tvangsført relé
  • A2-potensialfordeling via lasker på inngangssiden
  • Pålitelige tilbakemeldinger

Dine fordeler

  • Plassbesparende kobling takket være en byggbredde på bare 20,9 mm
  • Flere tvangsstyrte kontakter takket være de sekspolede releene
  • Rask og enkel kabling av relémodulene takket være push-in-tilkoblingsteknikk
  • Enkel potensialfordeling med lasker på inngangssiden

RIFLINE complete koblingsrelé med tvangsstyrte kontakter på monteringsskinnen

Tvangsstyrte koblingsreleer

Tvangsførte koblingsreleer fra Phoenix Contact muliggjør kobling av sikker tilbakemelding. De brukes til potensialskille, effektforsterkning og kontaktsplitting. Våre flerkanals koblingsrelémoduler er utviklet i henhold til DIN EN 61810-3 type A-standarden og gir maksimal sikkerhet og pålitelighet. Denne standarden sikrer at det brukes spesielle design- og konstruksjonstiltak for å garantere at normalt åpne og normalt lukkede kontakter aldri kan være i samme tilstand samtidig.

Takket være disse tvangsstyrte kontaktene er releene våre helt ideelle for bruk i systemer med selvovervåking, for eksempel sikkerhetsrelaterte styresystemer. Stol på vår teknologi for å maksimere sikkerheten og effektiviteten i industriapplikasjonene dine.

RIFLINE complete med multifunksjonell tidsmodul

Multifunksjonell tidsmodul

Enkel utvidelse til relémodulene dine: Den multifunksjonelle, enkelt pluggbare tidsmodulen for 24 V DC brukes til å utvide en relémodul til et tidsrelé. Soklene RIF-1 til RIF-4 kan utstyres med denne modulen.

Du kan velge mellom tre tidsfunksjoner i et tidsområde fra 0,5 s til 100 min:

  • Innkoblingsforsinkelse
  • Innkoblingsstyrende
  • Taktgiver