Fordi produktene i COMPLETE line-porteføljen er enhetlige hva funksjon og design angår, er de meget enkle å håndtere gjennom hele installeringsprosessen. Funksjonelle komponenter er merket med farge. Fordi tilbehøret er standardisert, forløper monteringen særdeles raskt og enkelt.
COMPLETE line – industritilpassede løsninger til automasjonsskapet
Takket være enhetlig design og berøringsegenskaper er COMPLETE line-produktene meget enkle å installere. Dermed sparer du tid ved montering, oppstart og vedlikehold. Samtlige COMPLETE line-produkter har push-in-tilkoblingsteknikk Dermed kables komplette applikasjoner raskt og uten bruk av verktøy.
Funksjonelle løsninger for alle bransjer
COMPLETE line er den gjennomgående løsningen for automasjonsskap- og feltinstallasjon innenfor de forskjellige bransjene. Det være seg maskinteknikk, energisektor, bygningsautomatisering eller prosessindustri: Den brede porteføljen til COMPLETE line-sortimentet dekker de spesifikke kravene man finner i enhver bransje. Du får dermed komplette funksjonsenheter fra en og samme produsent!
Dine fordeler med COMPLETE line-systemet
Takket være gjennomgående bruk av push-in-tilkoblingsteknikk monteres COMPLETE line-produktene prosessikkert og uten store anstrengelser. Med push-in-teknologien kabler du ledere ved hjelp av enkel plugging, uten å bruke verktøy. Slik reduserer du tidsbruken i dette arbeidstrinnet betraktelig.
Det standardiserte tilbehøret for lasking, merking og testing av COMPLETE line-produktene gir ikke bare meget enkel håndtering gjennom prosessene med installering og montering. For bruk av enhetlige komponenter reduserer også arbeidet med anskaffelse, samt logistikken.
COMPLETE line tilbyr en helhetlig produktportefølje der du planlegger og setter opp samtlige funksjoner i automasjonsskap og feltinstallasjonen komplett. De forskjellige komponentene er optimalt tilpasset hverandre, og kan påmonteres utstyr med standardisert tilbehør. Dermed kan du konsekvent redusere arbeidet ved Engineering, anskaffelse og installering.