DC-effektbryter
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Koblingsenheter for industriell automatisering: Hybridmotorstartere for automasjonsskap eller desentralisert opp til beskyttelsesgrad IP67, motorstartere for likestrømsmotorer, turtallsstartere med STO og IO-Link samt likestrømsbrytere for høy likestrømslast. Kobling, start og beskyttelse – intelligente løsninger for effektive, sikre og fremtidssikre maskiner og anlegg.
Produkt kategorier
Turtallsstarter CONTACTRON-turtallsstarteren tilbyr markedets enkleste betjeningskonsept i en enhetsklasse som ligger mellom softstartere og frekvensomformere.
Fleksibel og energieffektiv styring av trefaseasynkronmotorer: CONTACTRON-turtallsstarteren utgjør en moderne produktkategori som ligger mellom den klassiske softstarteren og frekvensomformeren. Målet er å gjøre det så enkelt og sikkert som mulig å benytte variable turtall og jevne motorprosesser, uten den innsatsen, kompleksiteten eller parametriseringen som kreves ved bruk av en omformer.
Vi tilbyr ulike stand-alone-enheter opptil 7,5 kW. Ved hjelp av en pluggbar IO-Link-modul kan turtallsstarteren integreres i et nettverksmiljø, parametriseres, styres og overvåkes. Dette er spesielt enkelt takket være prefabrikkerte funksjonsblokker.
Denne kompakte løsningen gir alle nødvendige funksjoner for enkel drift med ulike turtall ved normalkjøring, krypkjøring og mykstart og helt til effektiv energibruk og rampefunksjon. Safe Torque Off-funksjonen (STO) sørger for sikker stans.
Motorstartere for likestrømsmotorer Koble likestrømsmotorene dine raskt og pålitelig
Elektroniske lastreleer eller vendelastreleer sørger for rask kobling av likestrømsmotorer. Vendelastreleer reverserer og bremser likestrømsmotorer opptil 24 V / 10 A slitasjefritt. Kablingen er enkel, takket være integrert låsekobling og lastoppkobling.
DC-effektbryter Beskyttelse, overvåking og kobling av DC-last helt uten lysbue
Likestrømsteknologi er selve nøkkelen til fremtidens bærekraftige energiforsyning. Den innovative DC-effektbryteren CONTACTRON ELR HDC kombinerer i en svært kompakt byggeform beskyttelse, overvåking og kobling av last i moderne industrielle likestrømsnett.
Oppnå slitasjefri hybridteknologi, enkel parametrisering, datalogging, nettverkskompatibilitet og bærekraftig effektivitetsøkning takket være energigjenvinning, når du bruker applikasjonen din.
Nye produkter
Turtallsstarter med IO-Link
Enkel og fleksibel nettverkstilkobling
CONTACTRON-turtallsstartere opp til 7,5 kW kan enkelt og fleksibelt integreres i nettverket med IO-Link. Enkel parametrisering av frekvensomformerfunksjoner via IO-Link. Lese av prosessdata. Styre trefaseasynkronmotorer.
Viktigste egenskaper
- Styring av trefaseasynkronmotorer opptil 7,5 kW
- Parametrisering og styring av frekvensomformerfunksjoner via IO-Link
- Pluggbar IO-Link-modul
- STO-funksjon i basisenheten for SIL 3 og Ple
- Om ønsket med integrert støyfilter
- USB-C-grensesnitt for enkel parametrisering
Dine fordeler
- Enkel og intuitiv nettverkstilkobling via IO-Link
- Høy fleksibilitet takket være et modulært Plug-and-Play-system
- Prekonfigurerte funksjonsblokker for TIA Portal, Studio 5000 og PLCnext Technology
- Sikker utkobling grunnet integrerte Safe-Torque-Off-funksjoner (STO) i basisenheten
- Enkel parametrisering via integrert USB-C-grensesnitt