Hybridmotorstarter for reversering av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC og 2 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling, nødstoppfunksjon opptil SIL 3/PL e og skrutilkobling.
Hybridmotorstartere
Våre hybridmotorstartere erstatter klassiske venderelekoblinger samt motorvern, i en og samme enhet. Ved hjelp av hybridmotorstartere kobler du motorer absolutt sikkert og pålitelig. Enhetene kan benyttes overalt der det er om å gjøre å reversere og beskytte trefaseasynkronmotorer. Produktspekteret til hybridmotorstarterne består av direkte- og vendestartere, som finnes med forskjellige funksjoner som NØDSTOPP.
Hybridmotorstarter for start av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC og 2,4 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling, nødstoppfunksjon opptil SIL 3/PL e og skrutilkobling.
Hybridmotorstarter for start av 3~ AC motorer opptil 500 V AC og 2,4 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling og skrutilkobling.
Hybrid motorstarter for reversering av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC og 9 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling, nødstoppfunksjon opptil SIL 3 / PL e og Push-in-tilkobling
Hybrid motorstarter for reversering av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC og 2,4 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling, nødstoppfunksjon opptil SIL 3 / PL e og Push-in-tilkobling
Hybridmotorstarter for start av 3~ AC motorer opptil 500 V AC og 9 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling og skrutilkobling.
Hybridmotorstarter for start av 3~ AC motorer opptil 500 V AC og 0,6 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling og skrutilkobling.
Hybrid-motorstarter; funksjoner: Starte motor, Reversere motor, Motorbeskyttelse (klasse 10A), Nødstopp, Bedre beskyttelse mot transiente spenninger, ATEX; inngang: 24 V DC; utgang: 3~, 500 V AC, 9 A; Innstikkstilkobling
Hybridmotorstarter til reversering av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC og 2 A utgangsstrøm, med 230 V AC styrespenning, stillbar overlastutkobling, nødstoppfunksjon til SIL 3/PL e og skrutilkobling
Hybrid motorstarter for reversering av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC og 2,4 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling, nødstoppfunksjon opptil SIL 3 / PL e og skrutilkobling
Dine fordeler med våre hybridmotorstartere
- Rask kabling takket være integrert låsekobling og lastkabling
- Innstillbar motorbeskyttelse med bimetallfunksjon opptil 9 A
- Fleksibel og enkel feltbusstilkobling med egnet Gateway
- Enkel gruppeutkobling via T-konnektor etter NØDSTOPP takket være forankoblet sikkerhetsrelé
- Motorstartere er en del av COMPLETE line-systemet
Nye produkter
IFS PROFIsafe Gateway
Sikkert nettverk for motorstarterne dine
IFS PROFIsafe Gateway tilrettelegger for enkel nettverksintegrering av opptil 15 motorstartere. Sørg for sikker kobling av motorstarternes Enable-innganger: Spar inn verdifulle I/O-er på styrenivået, og velg den økonomiske løsningen for Interface-nivået.
Viktigste egenskaper
- Implementering av IFS-deltakere i PROFIsafe
- Sikre digitale inn- og utganger
- Ekstra digitale inn- og utganger
- Funksjonell sikkerhet for enkel- og gruppeutkobling ved trefasemotorer
- Driftsøkonomisk løsning
- Kun 45 mm byggbredde
Dine fordeler
- Sikker utkobling av motorstartere grunnet sikre utganger
- Plassbesparende i automasjonsskapet takket være kompakt byggeform på bare 45 mm bredde
- Enkle utvidelsesmuligheter med ytterligere I/O-er
- Rask konfigurering, tilstandsovervåking og diagnostikk via automatiseringsprogramvare eller clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
- Spar inn nettverksadresser ved hjelp av Interface-system (IFS) busstilknytning
CONTACTRON-hybridteknologi
CONTACTRON-hybridteknologi Ti ganger så lang levetid for motorstarteren
Ti ganger så lang levetid med CONTACTRON-hybridteknologi: Oppnå høyere anleggstilgjengelighet takket være kombinasjonen av slitasjefri halvlederteknologi og robust releteknikk.
Modulære hybridmotorstartere for høy anleggstilgjengelighet
Modulære hybridmotorstartere
CONTACTRON pro er den nye produktserien fra Phoenix Contact som har en enkel Safety-integrering og som kan utvides modulært. Alt sammen har sitt utspring i hybridteknologien – for å gjøre den funksjonelle sikkerheten enklere og for å oppnå høy anleggstilgjengelighet og ukomplisert håndtering
Fordeler med hybridmotorstartere
- Enkel gruppeutkobling via T-konnektor etter NØDSTOPP takket være forankoblet sikkerhetsrelé
- Høy anleggstilgjengelighet takket være ti ganger lengre levetid med hybridteknologi
- Enkel håndtering: Med den økonomisk effektive T-konnektoren sparer du kablingsarbeid og dermed kostnader
- Pålitelig tilbakemelding om motorens status grunnet relemodul som opsjon.
Enkel nettorganisering av hybridmotorstartere med IO-Link
Nettverksegnede motorstartere
Implementeringen i feltbussystemene foretas via INTERFACE-systemtilknytningen. For de vanlige feltbussystemene finnes tilsvarende Gateways. Overfør prosessdata enkelt, og nettorganiser utstyr på kort tid, både med Interface-systemet og med de tilgjengelige IO-Link-variantene. I tillegg til plassbesparelse og færre kablinger, kan du dra nytte av diagnostikkfunksjonenes fordeler. Individuell prosessdatatilknytning støtter deg når applikasjonskravene skal imøtekommes – også med hensyn til digitalisering og Industrie 4.0.
Fordeler med hybridmotorstartere
- Fleksibel og enkel feltbusstilkobling med egnet Gateway
- Enkel 24 V spenningsforsyning av IFS-deltakere, uten ekstra kablingsarbeid
- Rask tilkobling av ytterligere IFS-deltakere, takket være sneppkonseptet med T-konnektor
- Åtte digitale innganger og fire digitale utganger på Gatewayen gjør at man sparer antall I/O-kort (kontroller)
Stand-Alone-motorstarter: Effektiv kostnadsbruk fordi funksjonene kan velges etter behov
Stand-Alone hybridmotorstartere
Ved hjelp av de kompakte hybridmotorstarterne kobler du motorer absolutt pålitelig. Enhetene benyttes overalt der det er om å gjøre å reversere og beskytte trefaseasynkronmotorer fra 50 W til 3 kW. Produktspekteret til hybridmotorstarterne består av direkte- og vendestartere, som finnes med forskjellige funksjoner som nødstopp og motorvern.
Fordeler ved Stand-Alone-motorstartere
- Mindre plassbehov grunnet smal design: 22,5 mm byggbredde
- Enkel kabling takket være integrert låsekobling og lastkabling
- Opptil ti ganger så lang levetid grunnet skånsom kobling med CONTACTRON hybridmotorstartere
- Innstillbar motorbeskyttelse med bimetallfunksjon opptil 9 A
- Sikker utkobling grunnet integrert Safety-funksjon opptil SIL 3 og PL e