ELR W3- 24DC/500AC- 9I
-
Hybrid-motorstarter
2297057
El-nr.:
4102002
El-nr.:
4102002
Hybridmotorstarter for reversering av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC og 9 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling, nødstoppfunksjon opptil SIL 3/PL e og skrutilkobling.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Hybridmotorstartere |
Produktserie | CONTACTRON |
Driftsmodus | 100 % ED |
Antall faser | 3 |
Type motorstarter | Vendestarter |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Lastavhengig) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 13,5 W |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Lastavhengig) |
Maks. effekttap | 14,6 W |
Min. effekttap | 1,1 W |
Forsyning | |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
Styrematespenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merke-styrematestrøm IS | 40 mA |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
Polaritetsbeskyttelse | |
Isolasjonsegenskaper | |
Merkeisolasjonsspenning | 500 V |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangs- og styrematespenning og hjelpestrømskrets til hovedstrømskretsen | Sikkert skille (IEC 60947-1) ved driftsspenning ≤ 300 V AC |
Basisisolering (IEC 60947-1) ved driftsspenning 300 V AC ... 500 V AC | |
Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangs- og styrematespenning til hovedstrømskretsen | Sikkert skille (IEC 60947-1) ved hjelpestrømskrets ≤ 300 V AC |
Styring | |
Betegnelse inngang | Styreinngang høyre / venstre |
Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
Betjeningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merkebetjeningsstrøm IC | 5 mA |
Koblingsterskel | 9,6 V ("0"-signal) |
19,2 V ("1"-signal) | |
Koblingsnivå | < 5 V DC (for NØDSTOPP) |
Typisk innkoblingstid | < 35 ms |
Typisk utkoblingstid | < 40 ms |
AC-utgang | |
Merkedriftsspenning Ue | 500 V AC |
Driftsspenningsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
Merkedriftsstrøm Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Nettfrekvens | 50/60 Hz |
Laststrømsområde | 1,5 A ... 9 A (se derating) |
Utløsediagram i henhold til IEC 60947-4-2 | Class 10A |
Avkjølingstid | 20 min (for auto-reset) |
Lekkstrøm | 0 mA |
Restspenning | < 0,5 V |
Støtstrøm | 100 A (t = 10 ms) |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
Tilbakemeldingsutgang | |
Merk | Tilbakemelding: Potensialfri vekselkontakt, signalkontakt |
Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
Koblingsegenskaper i henhold til IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) | |
Restspenning | < 0,5 V |
Styrekrets | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Lastkrets | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Statusindikator | LED (gul) |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Feilindikator | LED rød |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 107 mm |
Dybde | 114 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
ATEX | |
Merking | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Sertifikat | PTB 07 ATEX 3145 |
UL-godkjennelse | |
Sertifikat | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | ≤ 3 |
Merk | Sikker utkobling |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 2 |
Merk | Motorbeskyttelse |
Performance Level (ISO 13849) | |
Merking | ≤ e |
Merk | Sikker utkobling |
Kategori (ISO 13849) | |
Merking | ≤ 3 |
Merk | Sikker utkobling |
UL-data | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (sikring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (500 V AC (sikring 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | EN 60947 |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres med avstand = 20 mm |
Innbygning | loddrett (skinne vannrett) |
Artikkelnummer | 2297057 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK7414 |
Katalogside | Side 19 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356170581 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 310 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 288,1 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27370905 |
ECLASS-12.0 | 27370905 |
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 34de185b-1e0e-472f-b5a0-0f1ce1f4a753 |
Kompatible produkter
-
BRIDGE- 2 - Lask 2900746
-
BRIDGE- 3 - Lask 2900747
-
BRIDGE- 4 - Lask 2900748
-
BRIDGE- 5 - Lask 2900749
-
BRIDGE- 6 - Lask 2900750
-
BRIDGE- 7 - Lask 2900751
-
BRIDGE- 8 - Lask 2900752
-
BRIDGE- 9 - Lask 2900753
-
BRIDGE-10 - Lask 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Lask 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Lask 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Lask 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Lask 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Lask 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Lask 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Lask 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Lask 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Lask 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Lask 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Lask 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Lask 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Lask 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Lask 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Lask 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Lask 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Lask 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
Dine fordeler
Bredde 22,5 mm
Sikkerhetsnivå i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Redusert installeringsarbeid
Lang levetid
Plassbesparelse
Trefasede lasker
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon
Kobling med minimal slitasje
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo