ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9-T - Hybrid-motorstarter
2906060
El-nr.: 4124954

Hybrid-motorstarter; funksjoner: Starte motor, Reversere motor, Motorbeskyttelse (klasse 10A), Nødstopp, Bedre beskyttelse mot transiente spenninger, ATEX; inngang: 24 V DC; utgang: 3~, 500 V AC, 9 A; Innstikkstilkobling

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Bredde 22,5 mm
Sikkerhetsnivå i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Redusert installeringsarbeid
Plassbesparelse
Lang levetid
Trefasede lasker
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon
Kobling med minimal slitasje