BRIDGE-PT 6 - Lask
2904494

Sammenhengende lask, trefaset, til 6 moduler, i CONTACTRON-serien med push-in-tilkobling og 22,5 mm husbredde, tilkoblingsledning: 3 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Lasking av to til ti enheter med maks. modulavstand 22,5 mm
Betydelig redusert installeringsarbeid
Opptil 575 V AC / 3 x 25 A