Pluggforbindere og kabler

Pluggforbindere

Et bredt utvalg av pluggforbindere: fra allsidige rundpluggforbindere (M5 til M58), samt data-, energiakkumulator- og solcellepluggforbindere til kraftige industripluggforbindere. Phoenix Contacts pluggforbindersortiment tilbyr løsninger for industrielle og halvindustrielle applikasjoner. I tillegg kommer bruksspesifikke pluggforbindersystemer samt konfeksjonerbare og prefabrikkerte kabler og ledninger.

Dine fordeler

  • Mange forskjellige byggeformer og modulære systemer åpner for allsidige bruksmuligheter
  • Utsøkt kvalitet og mangeårig kunnskap gir pålitelighet
  • Nyskapende og tidsbesparende tilkoblingsløsninger for utstyr innenfor alle vanlige industrielle beskyttelsesgrader
  • Kundetilpasninger gir høy fleksibilitet
  • Kompetent Design-in-støtte
Person ved konfigurator for kraftige pluggforbindere i serien HEAVYCON

Konfiguratorer

Med bare få klikk til tilpasset pluggforbinder: Bruk våre intuitive konfiguratorer for å opprette produktvarianten din.

Nye produkter

Installasjonssystem IPD 1,5
PRC 20 med krympetilkobling
Hybridpluggforbindere for energilagring
SMD M8- og komponentpluggforbindere
Push-pull
Den første M17-pluggforbinderen i henhold til IEC-standarden
Click-in-modulholderamme for kraftige pluggforbindere
M23-hybrid-komponentpluggforbindere for loddeprosesser
Datagrensesnitt for automasjonsskap og enheter
M12-Push-Pull-datapluggforbinder for Ethernet-applikasjoner
Åttepolede M12-Push-Pull-pluggforbindere
Kontaktinnsatsmodul for anvendelser med sterkstrøm
Energifordelere i serien PRC 20
Vinklede komponentpluggforbindere M12 for THR
Fargede patchekabler RJ45
Batteripolpluggforbindere til akkumulatorer for hjemmebruk
Filtrerte RJ45-kretskortpluggforbindere
Polforvekslingssikre pluggforbindere i serien BPC
HEAVYCON CME pluggbar ledningsforbinder
Kontaktinnsatsmodul med funksjon for kraftige pluggforbindere
Kontaktinnsatsmodul med funksjon for kraftige pluggforbindere

Installasjonssystem for trange monteringsrom

Plassbesparende strøm- og signalfordeling

Det kompakte IPD 1,5 mm²-installasjonssystemet er ideelt for kraft- og signaloverføring i små ledertverrsnitt fra 0,25 mm². Den intuitive bajonettkoblingen på de robuste fordelerne gjør det mulig å installere dem raskt ved hjelp av Plug-and-Play.

Viktigste egenskaper

  • Smal, kompakt design
  • Strømledeevne opptil 16 A
  • Verktøysfri signal- og strømfordeling
  • Bajonettkobling
  • Støtfasthet IK07

Dine fordeler

  • Høy tidsbesparelse i felten grunnet pluggbar tilkobling uten bruk av verktøy
  • Kompakte og robuste installasjonsfordelere med støtfasthet på IK07
  • Enkel montering i selv særdeles vanskelige monteringssituasjoner grunnet bajonetthurtigkobling
  • Pålitelig bruk utendørs og på fuktige områder grunnet høy beskyttelsesgrad

Installasjonspluggforbindere med krympetilkobling

Fremskynder halv- og helautomatisert produksjon

Installasjonspluggforbindere fra serien PRC 20 med krympetilkobling utvider den eksisterende porteføljen med skrutilkobling. Krympetilkoblingen forenkler og fremskynder halvautomatisk og helautomatisk produksjon, spesielt ved montering fra fabrikk.

Viktigste egenskaper

  • Merkespenning: 500 V AC / DC
  • Merkestrøm: 20 A
  • Ledertverrsnitt opptil 2,5 mm²
  • Beskyttelsesgrad IP66 / IP68 / IP69
  • Støtfasthet opptil IK08
  • 2- til 5-polet
  • Mekanisk koding og fargekoding

Dine fordeler

  • Større effektivitet for hel- og halvautomatiske produksjonsprosesser
  • Krympevarianter er tilgjengelige for hele PRC-20-porteføljen
  • Duo-Unlock-teknologi gjør at man kan velge låsetype (for hånd eller med verktøy) ved installeringen
  • Mekanisk koding og fargekoding som installeringshjelp for feilfri idriftsetting

Hybridpluggforbindere for energilagring

Enkel overføring av strøm og signaler

Den konfeksjonerbare hybridpluggforbinderen for elektriske energilagringssystemer gir en pålitelig og sikker tilkobling av strøm- og signalkontakter. Alt-i-ett-løsningen gjør at pluggforbinderen kan installeres på en kostnadsoptimalisert og tidseffektiv måte.

Viktigste egenskaper

  • Merkestrøm opp til 4 x 100 A
  • Merkespenning: 1 000 V DC
  • Ledertverrsnitt: 6 mm² ... 25 mm²
  • Beskyttelsesgrad IP65/IP67
  • Pluggsykluser: >100
  • Toleransekompensasjon: ≤ 2 mm

Dine fordeler

  • Alt-i-ett-løsning: kombinert strøm- og signalgrensesnitt
  • Tidsbesparende takket være forhåndsmontert grensesnitt: rask og feilfri installasjon i felten
  • Kostnadsoptimalisert løsning for alle behov: individuelt konfigurerbar takket være modulbasert system
  • Sikker pluggforbinder: Kompensasjon av produksjons- og monteringstoleranser ved hjelp av pluggforbinderen
  • Høy kvalitet i henhold til Phoenix Contact-standarden

M8- og M12-komponentpluggforbindere for SMT

Unik fleksibilitet i utstyrsdesignen

Phoenix Contact tilbyr et utvalg av komponentpluggforbindere for automatiserte produksjonsprosesser. Det være seg for signaler, data eller effekt – den enhetlige monteringsgeometrien til de kompakte M8- og M12-byggformene gjør Design-in nå enklere enn noen gang tidligere.

Viktigste egenskaper

  • RoHS II-samsvar uten unntak 6c
  • Kortere justeringspinner enn markedsstandarden
  • Optimalisert skjermingskonsept
  • For SMT-loddeprosesser

Dine fordeler

  • Fremtidssikkert Design-in: blyfri i henhold til RoHS II uten unntak 6c
  • Fleksibel bruk: Kretskortet kan monteres på begge sider
  • Enkel montering: Reduksjon av monterings- og fjærkrefter takket være nytt Design-in
  • Plug-and-produce: Push-Pull-kobling for rask og sikker tilkobling
  • Fleksibilitet i utstyrsdesign: Mange polmønstre og kodinger for signaler, data og strøm

Push-pull

Kraftoverføring på liten installasjonsplass

M12 komponentpluggforbindere for kraftoverføring utvider Push-pull-porteføljen. Takket være Push-pull-hurtiglåsesystemet kan kontaktpar kobles sammen raskt og enkelt. Høye strømmer og spenninger overføres trygt på et lite installasjonsområde.

Viktigste egenskaper

  • M12-Push-Pull innvendig og utvendig kobling
  • Én komponenttilkobling M12 for skrue- og Push-Pull-pluggforbindere
  • Ulike husvarianter for ulike installasjonsforhold
  • Spenninger opp til 630 V
  • Strømmer opp til 16 A

Dine fordeler

  • Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset
  • Tidsbesparelse på 80 % ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse
  • Enkel Design-in: Senkede M12-porter for kompakte utstyrskonsepter

M17-hybridpluggforbinder i henhold til IEC-standard

3-in-1-løsning med ONECLICK-hurtigkobling

M17 PRO-hybridpluggforbinder i henhold til IEC-standard 61076-2-117 gir maksimal kompatibilitet og fleksibilitet for et bredt spekter av bruksområder. 3-in-1-løsningen med patentert ONECLICK-hurtigkobling overfører data, signaler og effekt via én pluggforbinder.

Viktigste egenskaper

  • Polskisse med referanse til IEC 61076-2-117
  • Daisy-Chain-kompatibel 3-in-1-løsning
  • Tilgjengelig som 50 V- og 630 V-versjoner
  • Monteringshøyde opptil 3000 m
  • Strøm opptil 16 A
  • Tilkoblingstverrsnitt på strømstiftene opptil 1,5 mm²
  • ONECLICK-hurtigkobling
  • Beskyttelsesgrad: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Dine fordeler

  • Maksimal kompatibilitet og fleksibilitet takket være det første IEC-standardiserte M17-grensesnittet
  • 3-in-1-løsning for overføring av data, signaler og effekt
  • Maksimal plassbesparelse takket være redusert bygghøyde sammenlignet med standard M17
  • Feilfri montering takket være fargekoding og mekanisk koding i plugghodet
  • 70 % tidsbesparelse under installasjonen takket være ONECLICK-hurtigkobling uten bruk av verktøy

Click-in-modulholderamme for kraftige pluggforbindere

Enkel og verktøyløs installering

Med HEAVYCON er tilpasset konfigurasjon og bruk av kraftige pluggforbindere helt uten verktøy og derfor enda enklere og mindre tidkrevende. Med forbindelser som "klikker" – fra den store porteføljen av kontaktinnsatser til rammen og PE-kontakten.

Viktigste egenskaper

  • Ramme for tilkoblingsteknikk: Click-in-feste
  • Tilkoblingsteknikk PE: push-in-tilkobling
  • Antall moduler: Opptil 6
  • Paringssykluser: 500
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C

Dine fordeler

  • Spar tid og penger: Pålitelig, verktøyfritt Click-in-feste
  • Rask ledertilkobling: Ledertilkobling med push-in Technology – også med PE-kontakt og når den er installert
  • Praktisk modulfeste: Enkel installasjon takket være tydelig låsing
  • Skreddersydd og plassbesparende: Kombinasjon av ulike moduler
  • Moduler med høy ytelse: Overfører pålitelig strøm på opptil 300 A

M23-hybridpluggforbindere for kretskortet

Plassbesparende 3-in-1-løsning

De nye, plassbesparende M23-hybrid-komponentpluggforbinderne for bølgeloddeprosesser overfører data, signaler og effekt absolutt pålitelig. De imponerer med forbedrede EMC-egenskaper og pålitelighet takket være korte avstander og eliminering av elektriske overføringspunkter.

Viktigste egenskaper

  • Komplett system bestående av kretskort-, komponent- og feltplugger samt hybridkabler
  • Hybrid plugghode: 4 + 4 + 4 + PE
  • Spenning opptil 630 V AC / 800 V DC
  • Strøm opptil 30 A
  • Datahastigheter opptil 300 Mbit (CAT5)
  • For bølgeloddeprosesser
  • RoHS II-samsvar uten unntak 6c
  • UL-godkjenning: UL 2237 / PVVA

Dine fordeler

  • Pålitelig overføring av signaler, data og effekt i én pluggforbinder
  • 80 % raskere montering og 60 % mindre installasjonsplass sammenlignet med konfeksjonering av ledningstråder
  • Kostnadsreduksjon på grunn av eliminering av ekstra kretskortpluggforbindere
  • Reduksjon av kretskortkompleksitet og EMC-risiko
  • Eliminering av arbeidstrinn med høyt feilpotensial

Datagrensesnitt for automasjonsskap og enheter

Utfør servicearbeid på en praktisk måte

Våre Data Service Interfaces (DSI) tilbyr ulike grensesnitt som RJ45 og USB for enkel tilkobling av ekstra elektrisk utstyr. De plassbesparende servicegrensesnittene forenkler slik vedlikeholdsarbeidet på automasjonsskap og andre enheter betraktelig.

Viktigste egenskaper

  • Koblingsmoduler (USB type A 2.0, USB type A 3.0, RJ45 CAT6A) og kabeltilkoblingsmoduler (RJ45 CAT6A)
  • Beskyttelsesgrad IP65 / IP67 (med lukket beskyttelsesdeksel)
  • Veggtykkelser: 1 mm ... 5 mm
  • Forveggmontering
  • Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... +70 °C
  • UL-godkjenning
  • Veggutskjæring: Ø 22,5 mm

Dine fordeler

  • Bruk i industrielle miljøer takket være økt IP-beskyttelsesklasse
  • Enkel og rask implementering av oppdateringer, vedlikehold og lignende på lukkede automasjonsskap og enheter
  • Plassbesparende installasjon takket være standard veggutskjæring Ø 22,5 mm
  • Kort installasjonstid takket være enkel, verktøyfri montering
  • Kan tilpasses med din egen logo

M12-Push-Pull-nettverkskabel

Enkel, pålitelig dataoverføring

Konfeksjonerte M12-Push-Pull-pluggforbindere for Ethernet-applikasjoner gir enkel og sikker dataoverføring med høy hastighet. Nettverkskablene imponerer med rask, verktøyfri installasjon og er pålitelig skjermet med Advanced Shielding Technology.

Viktigste egenskaper

  • M12-Push-Pull innvendig og utvendig kobling
  • 8-polet, X-kodet
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Hann- og hunnkontaktutførelse
  • Rette og vinklede varianter
  • 360°-skjerming med Advanced Shielding Technology
  • Ledning PUR halogenfri
  • Beskyttelsesgrad: IP65, IP67

Dine fordeler

  • Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset, samt høy kablingstetthet
  • Tidsbesparelse på 80 % ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse
  • Feilfri kommunikasjon med høyhastighets dataoverføring opptil 10 Gbit/s
  • Pålitelig skjermtilkobling med Advanced Shielding Technology
  • Produktutvalget er standardisert i henhold til IEC 61076-2-010, noe som gir høy grad av fremtidssikkerhet

Åttepolede M12-Push-Pull-pluggforbindere

Enkel og rask signalkabling

M12 Push-Pull-pluggforbindere gir rask og sikker kabling selv på trange steder. De kan installeres uten verktøy ved at de helt enkelt plugges inn. De A-kodede, åttepolede, forhåndsmonterte signalkablene utvider produktutvalget.

Viktigste egenskaper

  • M12-Push-Pull innvendig og utvendig kobling
  • 8-polet, A-kodet
  • Skjermede og uskjermede varianter
  • Plugger og bøssinger
  • Advanced Shielding Technology
  • Ledning PUR halogenfri
  • Beskyttelsesgrad IP65/IP67

Dine fordeler

  • Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset, samt høy kablingstetthet
  • Tidsbesparelse på 80 % ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse
  • Pluggforbindere med innvendig og utvendig kobling tilrettelegger for fritthengende forbindelser
  • Pålitelig skjermtilkobling med Advanced Shielding Technology
  • Produktutvalget er standardisert i henhold til IEC 61076-2-010, noe som gir høy grad av fremtidssikkerhet

HEAVYCON Power-kontaktinnsatsmoduler

Individuell kabling av anvendelser med sterkstrøm

Med kontaktinnsatsmodulene for HEAVYCON kraftige pluggforbindere overfører du strøm opptil 300 A pålitelig. Du oppnår et individuelt grensesnitt med en kombinasjon med andre moduler for overføring av signaler, data og effekt i ett og samme hus.

Viktigste egenskaper

  • Moduler med krympetilkobling opptil 120 mm²
  • Moduler med push-in-tilkobling opptil 16 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulholderammer
  • Merkespenning og -strøm: Opptil 1000 V og 300 A
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C
  • Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373

Dine fordeler

  • Innovativt feste og frigjøring av krympekontaktene uten bruk av verktøy
  • Meget kompakt modulært grensesnitt grunnet kombinasjon av forskjellige overføringsmedier i ett og samme hus
  • Rask og sikker kabling, også ved trange forhold eller i montert tilstand
  • Enkel tilkobling av ledere opptil 16 mm² med push-in Technology, uten bruk av verktøy
  • Pluggkompatibel med markedsstandarden

Pluggbar energifordeler opptil 20 A

Konfeksjonert for rask installasjon

Den forhåndskonfigurerte energifordeleren muliggjør enkel og tidsbesparende installasjon med pluggforbindere i PRC 20-serien. Den prekonfigurerte fordeleren er tilgjengelig i 16 varianter og kan enkelt installeres ved hjelp av Plug-and-Play.

Viktigste egenskaper

  • Merkespenning: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Merkestrøm: 20 A
  • Beskyttelsesgrad opptil IP69
  • Slagfasthetskategori: IK08 (-25 °C)
  • 2- til 5-polet
  • Koding: mekanisk og fargekodet
  • Antall innganger: 1
  • Antall utganger: 2

Dine fordeler

  • Minimalt installasjonsarbeid på byggeplassen takket være Plug-and-Play
  • Færre kablingsfeil med 100 % kontroll i produksjonen
  • Manuell låsing og låsing som kan løsnes med verktøy for mer fleksibilitet på stedet
  • "Plug-and-forget" gjennom bruk av velprøvde materialer
  • Sikker bruk selv under ekstreme miljøforhold

Vinklet komponentpluggforbinder M12 for THR

Øker effektiviteten i produksjonen

Den 90° rettvinklede pluggen i M12 er utviklet for automatisert produksjon og muliggjør effektive monteringsprosesser. Takket være den vinklede designen kan den nye pluggforbinderen plasseres fleksibelt på kretskortet og kan derfor også brukes på trange steder.

Viktigste egenskaper

  • Vinklet byggeform
  • For Reflow-behandling (THR)
  • Spenning opptil 250 V
  • Strøm opptil 4 A
  • Tilgjengelig i kodingene A og D
  • 4-, 5- og 8-polet
  • Uskjermet versjon
  • Invertert plugghode

Dine fordeler

  • Egnet for pick-and-place: Automatisert montering av utstyr på kretskortet bidrar til å øke effektiviteten i produksjonen
  • Optimalisert design: Forskjøvet tyngdepunkt, derfor «kraftfri» oppstilling på kretskortet uten festehaker
  • Fleksibel: Enkel plassering og justering på kretskortet, selv på trange steder
  • Modulbasert: Kompatibel med de tilgjengelige THR-husene

Fargede patchekabler RJ45

For applikasjoner i automasjonsskapet

Phoenix Contact utvider sitt sortiment med fargede patchekabler i serien RJ45 BUILDING. De nye kablene i de åtte fargene hvit, oransje, gul, rød, fiolett, grønn, blå og svart gir deg fargede alternativer for CAT6A-applikasjoner.

Viktigste egenskaper

  • Farger: Hvit, oransje, gul, rød, fiolett, grønn, blå og svart
  • Dataoverføring opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Lengdevarianter fra 0,3 til 50 m
  • Integrert festehakebeskyttelse

Dine fordeler

  • Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner, f.eks. i automasjonsskap
  • Global godkjenning i henhold til CE, UL, WEEE og EAC
  • Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
  • Fremtidssikker høyhastighetsdataoverføring med opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming

Batteripolpluggforbindere til akkumulatorer for hjemmebruk

Polforvekslingssikker tilkobling av vekselrettere

De nye pluggforbinderne til akkumulatorer for hjemmebruk er spesielt godt egnet for batterivekselrettere. De polforvekslingssikre DC-pluggforbinderne forhindrer feilplugging på vanlig solenergitilkoblingsteknikk samt kortslutning av batteripolene.

Viktigste egenskaper

  • Merkestrøm opptil 60 A
  • Merkespenning: 1500 V DC
  • Ledertverrsnitt: 6 mm² … 16 mm²
  • Beskyttelsesgrad: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Pluggsykluser: 100

Dine fordeler

  • Langtidsstabil tilkoblingsteknikk grunnet forsølvede kontakter
  • Ingen feilplugging: Polforvekslingssikker batteritilkobling takket være mekanisk koding
  • Sikker montering: Berøringsbeskyttede batteripoler også i uplugget tilstand
  • Forskjellige farger: Enklere identifisering av batteripolene

Filtrerte RJ45-kretskortpluggforbindere

Egnet for THT bølgelodding og THR-lodding

De nye kretskortpluggforbinderne RJ45 med integrert transformator er egnet for bølgelodding (THT) og reflow (THR). De utvider den eksisterende porteføljen med filtrerte RJ45-varianter i Design-in for applikasjoner opp til 1 Gbit/s.

Viktigste egenskaper

  • 90°- og 180°-Singleport-kretskortpluggforbindere
  • For bølgelodding (THT) og reflow (THR)
  • Valgfritt med LED og skjoldfjær
  • Filtreringsvarianter for alle vanlige Ethernet-applikasjoner
  • Datahastigheter opptil 1 Gbit/s
  • Robust industriell design

Dine fordeler

  • Forenklet designprosess for Ethernet, takket være integrert filtrering
  • Redusert kompleksitet på kretskortet og minimering av EMC-risiko
  • Automatisert prosessering takket være mulighet for reflow-lodding
  • En optimal variant for alle applikasjoner, takket være det store produktutvalget
  • Rustet for krevende bruksområder, takket være industriell design

Batteripolpluggforbindere

Sikre tilkoblinger for energilagringssystemer

Den polforvekslingssikre pluggforbinderen fra BPC-serien er ideell til bruk i energilagringssystemer. Takket være sin roterbarhet, berøringssikre kontakter og mekaniske koding gir den enpolede pluggforbinderen spesielt høy fleksibilitet og sikkerhet ved tilkobling av batterimoduler.

Viktigste egenskaper

  • Merkestrøm opptil 400 A
  • Merkespenning 1500 V
  • Ledertverrsnitt 16 mm² ... 120 mm²
  • Forurensningsgrad 2
  • Beskyttelsesgrad IP65 / IP67
  • Pluggsykluser >100
  • Mekanisk koding og fargekoding
  • Brennbarhetsklasse V0 etter UL 94

Dine fordeler

  • Feilfri tilkobling takket være mekanisk og fargemerking
  • Pålitelig installasjon takket være vanntetthet og berøringssikre kontakter
  • Konsekvent kraftoverføring takket være høy støt- og vibrasjonssikkerhet
  • Fleksibilitet takket være 360° rotasjon og ulike tilkoblingstyper
  • Overholder alle relevante standarder for energilagring: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Pluggbar ledningsforbinder

Enkel kabling i automasjonsskapet

De pluggbare ledningsforbinderne HEAVYCON CME gir større effektivitet ved kabling i kontrollskap. Kabling av opptil 108 ledere direkte til ledningsforbinderen under produksjon av koblingslister. Koble enkelt til kabeltrekkene i automasjonsskapet ved å plugge dem inn.

Viktigste egenskaper

  • Poltall 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Krympetilkobling
  • Beskyttet tilkobling takket være låseelement
  • Sikker kontaktveiledning på grunn av matte

Dine fordeler

  • Store tids- og kostnadsbesparelser, ettersom koblingslistene kables direkte til pluggforbinderen under produksjonen
  • Rask utskifting av koblingslister ved ganske enkelt å løsne ledningsforbinderne
  • Forebygging av utilsiktet frakobling takket være låseelement
  • Unngå kontaktfeil selv ved vinklet innsetting ved å sentrere kontaktene sikkert med matter

Kontaktinnsatsmoduler med funksjon

Lasking, deling og sikring i felt

Modulære kontaktinnsatser med funksjonssjakt og separasjonssone for HEAVYCON heavy-duty pluggforbindere gir en høy grad av fleksibilitet. Ta med funksjonen fra automasjonsskapet ut i felten og realiser potensiallask eller sikring av strøm direkte på applikasjonen.

Viktigste egenskaper

  • Multifunksjonelt skilleområde
  • Dobbel funksjonssjakt
  • Push-in-tilkoblingsteknikk
  • 5-polet
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulholderammer
  • Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373

Dine fordeler

  • Spar plass og reduser kablingen med desentraliserte overbygninger
  • Enkel videresending av energi og strengbeskyttelse direkte i feltet
  • Mer fleksibilitet: frakoblingssonen for sikringer, komponenter og skilleplugger
  • Rask ledertilkobling uten bruk av verktøy med push-in Technology
  • Individuelle grensesnitt grunnet kombinasjon av forskjellige overføringsmedier i en og samme pluggforbinder

Påbyggingshus med innskrudd gjenge

Enkel, tidsbesparende montering

HEAVYCON D7 påbyggingshus med innskruingsgjenger sparer mye tid under installasjonen. De festes enkelt i runde veggåpninger med en M25- eller M32-låsemutter eller skrus inn i motorer og enheter med tilsvarende gjenger.

Viktigste egenskaper

  • Trykkstøpt aluminium og kunststoffhus
  • Pluggbart grensesnitt
  • For M25 eller M32 veggåpning
  • Byggstørrelse D7
  • Vinklet og rett utførelse
  • Beskyttelsesgrad IP66, IP67
  • Temperaturområde: -40 °C … +125 °C
  • Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373

Dine fordeler

  • Betydelig tidsbesparelse takket være enkel og praktisk installasjon i den runde veggåpningen
  • Det pluggbare alternativet til den eksisterende kabelnippelen gir mer fleksibilitet for kabling og vedlikehold
  • Plassbesparende kabling på trange steder takket være kompakt design
  • Optimal IP- og EMC-beskyttelse sikrer pålitelig og sikker drift av systemet ditt

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Topp-nyskapninger


Den universelle paringsflaten for Single Pair Ethernet

Universelle SPE-pluggforbindere med standardisert paringsflate

Forbered deg på neste generasjon tilkoblingsteknologi for industrien: I løpet av 2026 kommer vi til å levere SPE-pluggforbindere i IP20 og M12 med en ny, standardisert kontaktflate - interoperabel, anvendelig på tvers av produsenter og fremtidssikker. Finn ut mer om mulighetene for dine bruksområder nå.

Vår produktportefølje


Rundpluggforbindere for overføring av data, signaler og effekt

Rundpluggforbindere

For industriell automatisering tilbyr Phoenix Contact rundpluggforbindere i mange forskjellige byggstørrelser. Fra liten til stor, rett eller vinklet, støpt eller konfeksjonerbar på stedet. Den bredspektrede porteføljen gir optimale løsninger for overføring av signaler, data og effekt.

  • Nyskapende hybridpluggforbindere i M12 og M23
  • Signalpluggforbindere med 3 til 19 poler i M5, M8, M12, M23 og 7/8"
  • Datapluggforbindere i M8 og M12 for overføringshastigheter opptil 10 Gbit/s
  • Effektpluggforbindere i M12 til M58 for strøm opptil 16 A og spenning opptil 690 V
Pluggforbindere til energiakkumulatorer for tilkobling på for- eller baksiden

Pluggforbindere for energiakkumulatorer

Installer energilagringssystemene raskt, trygt og økonomisk effektivt for bruk opptil 1 500 V - med batteripluggforbindere og pluggforbindere for samleskinnetilkobling.

  • Pluggforbindere for tilkobling på for- eller baksiden av energiakkumulatorer
  • Nominell spenning opptil 1 500 V DC eller systemspenning opptil 1 500 V
  • Tverrsnitt: 16 mm² ... 25 mm²
  • Nominell strøm opptil 200 A
  • Beskyttelsesgrad opptil IP65
Datapluggforbindere for høye overføringshastigheter i industrien og mange forskjellige infrastrukturanvendelser

Datapluggforbindere

For rask og sikker dataoverføring i industrien, i datasentre eller infrastrukturapplikasjoner kan Phoenix Contact tilby datapluggforbindere for kobberkabling og fiberoptisk kabling. For alle vanlige feltbusser og nettverk finnes det pluggforbindere, patchekabler og tilbehør.

  • Overføringshastigheter opptil 40 Gbit/s
  • Løsninger for IP20, IP65/67 og IP69K
  • Nyskapende hybridkabling
  • Patchepanel og segmenteringsfordeler for 19"-montering
Pluggforbindere for Single Pair Ethernet

Pluggforbindere for Single Pair Ethernet

Skaff deg oversikt over vår omfattende portefølje med kompakte komponent- og kabelpluggforbindere, og dykk dypere ned i SPE-teknologien.

Flere byggeformer av kraftige pluggforbindere plassert ved siden av hverandre

Kraftige pluggforbindere

Kraftige pluggforbindere beskytter grensesnittene, og sørger for pålitelig overføring av energi, data og signaler også ved vanskelige forhold. De tåler smuss, vann, vibrasjoner og sterke mekaniske belastninger og er tette opptil beskyttelsesgrad IP69K.

  • Ledende metallhus med EMC-beskyttelse
  • Monterings- og pluggkompatible hylse- og underbyggingshus
  • Modulære kontaktinnsatser og kontaktinnsatser med fast antall poler med allsidige tilkoblingsteknikker
  • Ledende overflater med EMC-beskyttelse
Forskjellige installasjonspluggforbindere

Installasjonspluggforbindere

Våre installasjonsplugger muliggjør enkel, fleksibel og sikker energidistribusjon. Robuste hus og høye beskyttelsesgrader opptil IP69K gir sikker effektoverføring også på utendørsområder og fuktige områder. Ulike tilkoblingsteknikker tilbyr den rette løsningen for alle bruksområder.

  • IPD-installasjonspluggforbindere med verktøyløs Push-Lock-tilkobling
  • QPD-installasjonspluggforbindere med rask IDC-tilkobling
  • Installasjonspluggforbindere med velprøvd skrue- eller krympetilkobling
  • For strøm opptil 40 A og spenning opptil 690 V
  • For ledninger opptil 5 x 6 mm²
Flere, forskjellige solcellepluggforbindere ved siden av hverandre til allsidig bruk i solenergianlegg

Solcellepluggforbindere

Solcellepluggforbindere fra Phoenix Contact dekker et stort spekter med bruksområder: Konfeksjonerbare AC- og DC-pluggforbindere, komponenttilkoblinger samt tilkoblingsteknikk for solcellemoduler, byggverksintegrert solenergi (BIPV) og modulvekselrettere åpner for komplette tilkoblingsløsninger.

  • AC- og DC-pluggforbindere i beskyttelsesgrad IP66/68
  • AC- og DC-komponenttilkoblinger i beskyttelsesgrad IP65/66/68
  • Gjennomførings- og printmoduler for strøm opptil 309 A og spenning opptil 600 V (UL)
  • Tilkoblingssystemer for BIPV og modulvekselrettere
Forskjellige byggeformer av DC-pluggforbindere

DC-pluggforbindere

DC-pluggforbindere fra Phoenix Contact kan plugges inn og ut pålitelig under last. De beskytter pålitelig mot farlige lysbuer. Pluggbarheten under last tilrettelegger for komplett utkobling av valgte komponenter og sørger slik for høy anleggstilgjengelighet.

  • For tverrsnitt fra 1,5 til 6 mm²
  • For nominell spenning opptil 800 V og nominell strøm opptil 20 A
  • Beskyttelsesklasser IP66/IP68 (24 h/2 m), IP69/IK 08
Konfeksjonerbare ventilpluggforbindere

Ventilpluggforbindere

I praksis utsettes ventilpluggforbindere for høye belastninger på grunn av temperatur og mekanisk påvirkning samt kontakt med oljer og fett. Produktutvalget vårt er optimalisert for disse krevende driftsforholdene.

  • Fem forskjellige utførelser (A, B, BI, C, CI) og for trykkbrytere (AD)
  • Bruksområde fra 24 V AC/DC til 230 V AC/DC.
  • Enkel feildeteksjon takket være varianter med LED
AT/ATM-, DT/DTM- og pluggforbindere

AT/ATM-, DT/DTM- og pluggforbindere

Koble til sensorer og aktuatorer på landbruksmaskiner og nyttekjøretøy på en pålitelig og fleksibel måte. Pluggforbindere, DT/DTM-kontakter og ISOBUS-kontakter er spesialdesignet for disse oppgavene og tåler ekstreme miljøpåvirkninger. Produktserien overbeviser med robust design, et stort utvalg av pluggkonfigurasjoner og en standardisert tilkobling som er kompatibel med løsninger fra andre produsenter.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- og 18-polede pluggforbindere for tilkoblingstverrsnitt på 14 ... 20 AWG
  • Pluggforbinder for et mindre tilkoblingstverrsnitt på 16 ... 22 AWG
  • 9-pinners pluggforbinder med kabelnippel for en kabeldiameter på 14 til 18 mm
Pulsotronic

Tilpasset tilkoblingsteknologi og sensorer

Større frihet i maskin-, system- og apparatplanleggingen: Pulsotronic, et selskap i Phoenix Contact, utvikler og produserer kundetilpassede sensorløsninger og tilkoblingsteknikk av høy kvalitet. Sensorporteføljen omfatter induktive, kapasitive, optiske og magnetoresistive sensorer, ultralydsensorer og mekaniske berøringssensorer, i tillegg til spesialløsninger som radar- og hellingssensorer. Serien kompletteres av M5-, M8- og M12-fordelere og innovativ tilkoblingsteknologi.

Relaterte produktområder

Forskjellige kabler og ledninger fra porteføljen til Phoenix Contact
Fordeler, adapter og ledningsforbinder til signaloverføring, dataoverføring og effektkabling
Kundespesifikke kabeltilpasninger
Tilkoblingsteknikk for ladeinfrastrukturen
Forskjellige kabler og ledninger fra porteføljen til Phoenix Contact

Tilpass pluggforbinderne selv, og benytt ferdige kabelvarianter. I tillegg til det komplette sortimentet for feltinstallering tilbyr Phoenix Contact datakabler, hybridkabler basert på kobber og optisk fiber samt signal- og effektkabler. Produktsortimentet suppleres av løsninger for solenergi, energilagringssystemer og kabler som metervare.

Mer informasjon om kabler og ledninger
Fordeler, adapter og ledningsforbinder til signaloverføring, dataoverføring og effektkabling

Velg komplette løsninger for passiv feltkabling. Det store produktsortimentet omfatter fordelerbokser, skjøtebokser, ledningsforbindere, adaptere og fordelere. Vi tilbyr mange forskjellige varianter av byggformer og grensesnitt for anvendelser med kobber og optisk fiber.

Mer informasjon om fordelere, adaptere og ledningsforbindere
Kundespesifikke kabeltilpasninger

Konfeksjoner kablene individuelt etter bruksområdet ditt. Allsidige byggformer, kodinger og poltilordninger tilrettelegger for kundetilpassede løsninger for overføring av signaler, data og effekt. Du kan merke de konfeksjonerte kablene akkurat slik du ønsker. Varefakta og forpakning med logo eller strekkode eller komplette nyutviklinger er mulig.

Mer informasjon om kundespesifikke kabeltilpasninger
Tilkoblingsteknikk for ladeinfrastrukturen

Optimal tilkobling av effekt og data: Med vår tilkoblingsteknikk for kretskortbaserte Wallboxes og ladestasjoner kan du raskt koble til strømforsyningen, ladekabelen og datakablene og enkelt installere dem på stedet. Kort installasjonstid, permanent sikre tilkoblinger og lave vedlikeholdskostnader øker tilgjengeligheten og kostnadseffektiviteten til ladeinfrastrukturen din.

Mer informasjon om tilkoblingsteknikk for ladeinfrastrukturen

Allsidige løsninger for disse bransjene


To personer i rådgivningssamtale

Utstyrsprodusenter

Se vårt tilbud til utstyrsprodusenter. Vi tilbyr en omfattende portefølje med tilkoblingsteknikk samt tilkoblingsteknikk for industri- eller infrastrukturapplikasjoner.

Person holder elektronikkmodul med forskjellige komponenttilkoblinger i hånden

Komponenttilkoblinger innen bygningsautomatisering

I smarte bygninger er mange forskjellige anvendelser desentralt nettorganisert. Dette forutsetter standardiserte komponenttilkoblinger, slik at de enkelte bygningssystemene og deres tilhørende applikasjoner kan kommunisere raskt og enkelt med hverandre. Stol på gjennomtenkte tilkoblingsløsninger for smart komponenttilkobling: Kompakte, i henhold til standarder og vedlikeholdsvennlige.

Ideell for mange forskjellige applikasjoner Uansett hvilke krav som stilles for nettopp ditt bruksområde, pluggforbinderne fra Phoenix Contact har en velegnet tilkoblingsteknikk. Dra nytte av pålitelige tilkoblinger med lang levetid, f. eks. ved følgende applikasjoner:

5G-rutere
Kamerasystem
Kontroller
Frekvensomformere
Energiakkumulatorer
Lampe
Skjerm
Strømforsyning
Vekselrettere

Teknologier


Service


Automatisk skanning av produktetikettene

Effektive logistikkprosesser Skap enklere prosesser rundt varemottak og vareutlevering

Vi støtter opp om automatiserte logistikkprosesser med produktetiketter som gjengir den viktigste informasjonen, som artikkelnummer, mengde, produksjonsdato, batch og opprinnelsesland, helt enkelt som skannekode. Med den automatiske innlesningen av koden reduserer du det manuelle arbeidet for logistikkmedarbeiderne dine, og øker produktiviteten ved varemottak og -utlevering.