Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Koblinger for SMT- og THR-loddeprosesser M8- og M12-pluggforbindere for signaler, data og ytelse: Optimaliser verdiskapningskjeden ved hjelp av innovative komponentporter for THR- eller SMT-lodding.

M8- og M12-kontakter for THR- og SMT-loddeprosesser

Fleksibel enhetsutvikling takket være allsidige tilkoblingsløsninger

Phoenix Contact tilbyr et unikt sortiment med komponentpluggforbindere for automatiserte produksjonsprosesser. Det være seg for signaler, data eller effekt – den enhetlige monteringsgeometrien til de kompakte M8- og M12-byggformene gjør Design-in nå enklere enn noen gang tidligere.

Todelte komponentpluggforbindere for THR- og SMT-loddeprosesser

Komponentpluggforbindere

Våre enhetskontakter gir deg unik fleksibilitet når det gjelder enhetsdesign. Automatiser bestykningsprosessen med todelte komponentpluggforbindere for THR- og SMT-loddeprosesser.

Konfeksjonerbare pluggforbindere med SPEEDCON-hurtigkobling

Feltkontakter for montering

Dra nytte av enkel montering direkte i felten. Ved hjelp av konfeksjonerbare M8- og M12-pluggforbindere tilpasser du ledningslengdene absolutt fleksibelt. Varianter med push-lock-teknologi muliggjør enkel og sikker tilkobling uten verktøy.

Ekstruderte feltpluggforbindere

Ekstruderte feltpluggforbindere

Koble sensorer og aktuatorer raskt og brukervennlig i felten. Velg blant et bredt utvalg av forhåndsmonterte kabler. Vi tilbyr det største produktprogrammet i M8- og M12-utførelse for sikker overføring av signaler, data og strøm.

Dine fordeler

  • Fleksibel utstyrsdesign takket være mange forskjellige poltilordninger og kodinger for signaler, data og effekt i en enhetlig monteringsgeometri
  • Enkel integrering i automatiserte produksjonsprosesser takket være standardiserte Tape-on-Reel- eller Tray-forpakninger
  • Pålitelig beskyttelse av elektronikken: Integrerte tetninger forhindrer at støv eller vannsprut trenger inn, også i uplugget tilstand
  • Rask utstyrsgodkjennelse fordi tilkoblingskomponentene allerede er godkjent etter VDE/cUL
  • Plug-and-produce: push-pull-låsing for rask og sikker tilkobling
    selv der plassen er begrenset

Ideelle for SMD og THR: M8/M12-komponentpluggforbindere

Montering av utstyr på kretskortet

Alt til montering av utstyr på kretskortet

Monter utstyr på kretskortene, effektivt og med høy prosessikkerhet. Få en oversikt over de ulike metodene for kretskortmontering, inkludert SMT- og THR-loddeprosesser. Vår utstyrstilkoblingsteknikk er egnet for manuell, halv- og også helautomatisert produksjon.

M8- og M12-pluggforbindere for THR- og SMT-lodding

Oversikt over M8/M12-porteføljen for SMT- og THR-prosesser

Alt kompakt igjen: Rundpluggforbindere i ulike byggstørrelser er tilgjengelig for industriell automatisering. M8-pluggforbindere overfører signaler og data. M12-pluggforbindere overfører også strøm.