Strømforsyninger til monteringsskinnen

Strømforsyninger

Med våre strømforsyninger forsyner du applikasjonen din pålitelig. Fra vårt brede utvalg av ulike enheter velger du den strømforsyningen som passer best til dine behov. Enten det er til DIN-skinne, egnet til veggmontering eller i 19''-format til rackmontering: Finn den perfekte strømforsyningen for din applikasjon.

Strømforsyninger for DIN-skinnen

Strømforsyninger for DIN-skinnen

Våre strømforsyninger for topphattskinne gir deg spesielt høy anleggstilgjengelighet på monteringsskinnen i automasjonsskapet.

Produktseriene QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER og STEP Power er tilpasset i funksjonalitet og design for å oppfylle kravene i ulike bransjer.

Strømforsyninger til rackmontering

Strømforsyninger til rackmontering

Våre strømforsyninger for rackmontering gir kraftig ytelse i 19"-format.

TRIO POWER med 20 kW muliggjør toveis strømkonvertering på ulike bruksområder.

Strømforsyninger til veggmontering

Strømforsyninger til veggmontering

Våre strømforsyningsenheter for veggmontering kan monteres fleksibelt på automasjonskapveggen. Ulike monteringsalternativer gjør at du kan tilpasse bruksområdet ditt.

De robuste TRIO POWER-strømforsyningene i et kompakt hus kjennetegnes av høy ytelse og omfattende funksjoner.

Strømforsyninger med beskyttelsesgrad IP67

Strømforsyninger med beskyttelsesgrad IP67

Våre strømforsyninger med IP67-beskyttelse er de rette enhetene for desentralisert strømforsyning i felten.

Med hus som tåler vær og vind sørger strømforsyningene for høy anleggstilgjengelighet også ved røffe miljøforhold.

Din gratis billett
Besøk oss på SPS 2026

Besøk oss 24.–26. november i hall 9, stand 310, og opplev hvordan åpne økosystemer, Industrial AI og helhetlig sikkerhet gjør industriell automatisering klar for fremtiden.

Sikre deg din gratis billett
Phoenix Contact på SPS
E-Paper
Oversikt over den komplette porteføljen

Med våre strømforsyningssystemer sikrer du høy anleggstilgjengelighet. Finn ut mer om strømforsyninger, DC/DC-omformere, redundansmoduler og avbruddsfrie strømforsyninger for de forskjellige kravene og bransjene.

Åpne E-Paper
Brosjyre Strømforsyningssystemer