Den toveis effektkonverteringen til effektmodulen TRIO POWER gjør det mulig å både hente energi fra nettet og mate den inn i nettet. De første sertifiseringene i henhold til globale innmatingsstandarder legger til rette for fleksibel og verdensomspennende bruk.
TRIO POWER, toveis AC/DC-effektmodul med 30 kW utgangseffekt, push-in-tilkobling, 19"-rackmontering, CANopen-grensesnitt, inngang: 3-faset, utgang: 50 V DC ... 1000 V DC eller inngang: DC, utgang: 3 x 200 V AC ... 480 V AC. Produktet forberedes for Cyber Resilience Act (CRA).