TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI - AC/DC-effektmodul
1560712

TRIO POWER, bidireksjonal AC/DC effektmodul med 20 kW utgangseffekt, push-in-tilkobling, 19"-rackmontering, CAN-buss, inngang: 3-faset, utgang: 50 V DC ... 1000 V DC eller inngang: DC, utgang: 380 V ... 480 V 3AC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

maks. 97 % effektivitet: lave tap under strømkonvertering
Nettmatingsfunksjon
Skalerbart system med mulighet for effekt på opptil 960 kW
Modulær og fleksibel for ulike bruksområder
Bredt spenningsfelt