Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Med denne modulen kan du integrere et underlagret CAN-Bus-system i Axioline F-stasjonen og dermed også bussystemet som benyttes. Denne Axioline F-modulen fungerer som grensesnitt for transparent lesing og skriving av CAN-meldinger. Med tilsvarende programmering på den overlagrede kontrolleren er den egnet for CANopen®, J1939, NMEA 2000 og proprietær CAN-protokoll.
AXL F IF CAN 1H
-
Kommunikasjonsmodul
2702668
Axioline F, Interface-modul, CAN, transparentprotokoll, overføringshastighet maks. 1 Mbit/s, beskyttelsesgrad IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F-plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
PRS
Godkjennings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkjennings-ID: 840RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XG001cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
Transparent lesing og skriving av CAN-meldinger
Integrert bufferlager for 256 CAN-meldinger i mottaksretning og 64 CAN-meldinger i senderetning
Parametriserbar filterfunksjon for 60 filter (11 bit CAN-Identifier) og 30 filter (29 bit CAN-Identifier)
Lagret utstyrsmerkeskilt
Diagnostikk- og statusvisninger