Axioline Smart Elements, Kommunikasjonsmodul, Seriell dataoverføring, Kommunikasjonsmodul; Prosessdatabredde: 64 byte, Transparentprotokoll, Ende-til-ende-protokoll, Modbus/RTU (klient-støtte), Modbus/RTU (server-støtte); grensesnitt: RS-485: 1; Overføringshastighet: 100 bit/s ... 230400 bit/s; beskyttelsesgrad: IP20; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
I/O-moduler
Axioline Smart Elements, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 24 V DC, 19 V ... 29 V, tilkoblingsteknikk: 2-leder, i henhold til IEC 61850-3, beskyttelsesgrad: IP20; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Tilleggsmodul for Catan-kontroller.
Kan for øyeblikket bare brukes sammen med CATAN C1 EN og Emalytics/Niagara. Bruk via Symcon-appen er under forberedelse.
4 DALI-linjer, DALI-2, multi-master, integrert DALI-strømforsyning, 8 DOI-er. Lokal prioritetsstyring via CATAN CONTROL PANEL. Tilkobling til Catan-kontrolleren via Single Pair Ethernet.
Axioline Smart Elements, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, beskyttelsesgrad: IP20; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Analog inngangsmodul, Analoge innganger: 4, 4 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, beskyttelsesgrad: IP20; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge innganger: 8 (for resistive temperatursensorer), tilkoblingsteknikk: 2-, 3-, 4-leder (skjermet), overføringshastighet i lokalbussen: 100 Mbit/s, RTD-funksjoner, egensikker, Extreme Conditions-variant, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Tilleggsmodul for Catan-kontroller. 8 universelle innganger, 8 universelle og 8 digitale utganger. Lokal prioritetsstyring via Catan Control Panel. Tilkobling til Catan-kontrolleren via Single Pair Ethernet.
Axioline Smart Elements, Digitalinn-/-utgangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, Digitale utganger: 16, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 1-leder, beskyttelsesgrad: IP20; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Kommunikasjonsmodul, Seriell dataoverføring, Kommunikasjonsmodul; Prosessdatabredde: 64 byte, Transparentprotokoll, Ende-til-ende-protokoll, XON/XOFF-protokoll, Modbus/RTU (klient-støtte); grensesnitt: RS-232: 1; Overføringshastighet: 100 bit/s ... 230400 bit/s; beskyttelsesgrad: IP20; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 16, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 1-leder, beskyttelsesgrad: IP20; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).