AXL SE RS485 EF - Kommunikasjonsmodul
1507978

Axioline Smart Elements, Kommunikasjonsmodul, Seriell dataoverføring, Kommunikasjonsmodul; Prosessdatabredde: 64 byte, Transparentprotokoll, Ende-til-ende-protokoll, Modbus/RTU (klient-støtte), Modbus/RTU (server-støtte); grensesnitt: RS-485: 1; Overføringshastighet: 100 bit/s ... 230400 bit/s; beskyttelsesgrad: IP20

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

En seriell inn- og utgangskanal i RS-485-utførelse
Støtter forskjellige protokoller
Overføringshastigheten kan stilles inn opptil 230400 bit/s
Antall databit, stoppbit og paritet kan stilles inn
Støtte for Modbus/RTU-klient og -server
Prosessdatabredde: 64 byte
Lagret utstyrsmerkeskilt