Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element-Interface. Den brukes til å registrere og sende ut digitale signaler.
AXL SE DIO16/1
-
Digitalmodul
1745229
Axioline Smart Elements, Digitalinn-/-utgangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, Digitale utganger: 16, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 1-leder, beskyttelsesgrad: IP20; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 14,9 mm |
| Høyde | 62,2 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Monteringstype | Pluggmontering (Smart Element-innstikksplass) |
| Monteringsposisjon | Se systemet som du bruker Smart Element i. |
| Farge (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Smart Element-Interface | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Card-Edge-pluggforbinder |
| Starttid frem til driftsklarhet | < 500 ms |
| Programmeringsdata | |
| Prosessdatakanal | 16 Bit |
| Inngangsadresseområde | 2 Byte |
| Utgangsadresseområde | 2 Byte |
| Feltbussdatatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 29 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 7 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse inngang | Digitale innganger |
| Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 1 og 3 |
| Antall innganger | 16 |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 1-leder |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
| Nominell inngangsstrøm ved UIN | 2,4 mA |
| Strømforløp | lineær opptil nominell strøm, deretter konstant ca. 2,4 mA |
| Inngangsfiltertid | typ. 1 ms |
| Oppdatering av prosessdata | 340 µs |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse på inngangene; Diode |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Type digitalutgang | Halvleder |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 1-leder |
| Antall utganger | 16 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse; elektronisk |
| Utgangsspenning | 24 V |
| Begrensning av induktiv utkoblingsspenning | -32,8 V DC ... -15 V DC |
| maks. belastning per utgang | maks. 500 mA |
| Maksimal utgangsstrøm pr. modul | maks. 6 A (Sørg for at maksimalt tillatt strøm på 6 A ikke overskrides!) |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Belastning min. | 10 kΩ |
| Utgangsspenning i utkoblet tilstand | max. 1 V |
| Utgangsstrøm i utkoblet tilstand | max. 300 µA |
| Merkelast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, ved nominell spenning) |
| Merkelast ohmsk | 12 W (48 Ω, ved nominell spenning) |
| Egenskaper ved overlast | Utkobling med automatisk restart |
| Egenskaper ved induktiv overlast | Utgangen kan bli ødelagt |
| Koblingshyppighet | max. 1200 pr. sekund (ved ohmsk last, minst 50 mA laststrøm) |
| maks. 1 pr. sekund (ved induktiv nominell last) | |
| Returspenningsfasthet mot korte impulser | betinget returspenningsfast opptil 0,5 A i 1 s |
| Signalforsinkelse | max. 100 µs (ved innkobling) |
| max. 100 µs (ved utkobling, ved minst 50 mA belastningsstrøm) | |
| Overstrømsutkobling | min. 0,7 A |
| Utgangsstrøm ved massebrudd i utkoblet tilstand | < 1 mA |
| Produkttype | IO-komponenter |
| Produktserie | Axioline Smart Elements |
| Byggform | modulær |
| Monteringsposisjon | Se systemet som du bruker Smart Element i. |
| Spesielle egenskaper | Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,7 W |
| Potensialer: Logikkforsyning av Smart Elements (USE) | |
| Forsyningsspenning | via Card-Edge-pluggforbinder |
| Potensialer: Periferiforsyning (UP) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via Card-Edge-pluggforbinder) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 6 A |
| Strømforbruk | min. 50 mA (uten tilkoblet periferi) |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Se systemet som du bruker Smart Element i. |
| Polaritetsbeskyttelse; parallell diode | |
| Sikring | Se systemet som du bruker Smart Element i. |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: Forsyning logikk / 24 V forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Forsyning logikk / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Periferi |
| Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline Smart Elements. |
| Periferi | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline Smart Elements. |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Mekanisk testing | |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Permanent støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikkelnummer | 1745229 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DRIB33 |
| GTIN | 4067923310216 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 37 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 34,3 g |
| Tolltariffnummer | 85389091 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
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
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide (CAS-nr.: 80-43-3) | |
Kompatible produkter
-
AXL SE PD16 24V - Potensialfordeler 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Potensialfordeler 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Potensialfordeler 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krympetang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krympetang 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Merke for klemmer 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Merke for klemmer 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
Dine fordeler
16 digitale innganger i henhold til EN 61131-2 type 1 og type 3
Nominell spenning 24 V DC
Tilkobling av sensorer i enlederteknikk
16 digitale utganger
24 V DC, 500 mA
Tilkobling av aktuatorene i enlederteknikk
Lagret utstyrsmerkeskilt
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo