Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UCT6M-TM 5 - Merke for klemmer
0830756

Merke for klemmer, for merking av ABB-rekkeklemmer i SNK-serien, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 60, tekstfelthøyde: 11,3 mm, tekstfeltbredde: 4,17 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

UniCard-merking for rekkeklemmer med flatt skiltspor fra andre produsenter (ABB)
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov