TOPMARK NEO setter helt nye standarder innen lasermerking. Merkesystemet lager lasermerkinger som oppfyller de høyeste krav, i løpet av kort tid. Med over 650 forskjellige materialer bearbeider TOPMARK NEO en omfattende materialportefølje for merking av klemmer, ledere, kabler og utstyr. Det finnes merkematerialer i spesialstål, aluminium, ABS, polyakryl, polypropylen og polykarbonat. Betjeningen er enkel og krever ingen omfattende forkunnskaper. Laseren betjenes helt intuitivt og raskt med det brukervennlige berøringsdisplayet – også uten spesielle fagkunnskaper. Du kan dermed bearbeide de forskjelligste materialer og merke applikasjonen fleksibelt. På grunn av den unike materialhåndteringen og integreringen i skrivebords-merkeprogramvaren fra Phoenix Contact er TOPMARK NEO med over 250 skilt pr. minutt den raskeste skrivebordslasermerkeren i sin klasse.
Leveranseomfang:
Lasermerkeren TOPMARK NEO med LS-adapterplate inkl. 4 magneter (1012104), LS-holdeplate (0803478), strømkabel type E og F, LAN-kabel og betjeningsveiledning med samsvarserklæring.
TOPMARK NEO
-
Lasermerker
1012015
Lasermerkesystem til effektiv merking av metall- og plastetiketter i produktseriene LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Vedlikeholdsfri drift grunnet fiberlaserteknologi
Intuitiv og tidsbesparende betjening grunnet integrert merkeprogram med grafisk brukergrensesnitt
Minimal oppstillingsflate: En flate på kun ca. to DIN A3-ark er nødvendig
Rask merking av kunststoff- og metallskilt for merking av klemmer, kabler, ledere, komponenter og anlegg.
Enkel kontroll med skrivebord-merkingsprogramvare fra Phoenix Contact
Laserklasse 1 etter DIN EN 60825-1: Eget personell i forbindelse med laser ikke nødvendig
For alt UniCard (UCT)- og LaserSheet (LS)-material
Rask merking av høy kvalitet. Et UniCard ferdigmerkes på kun åtte sekunder
Den integrerte materialidentifikasjonen forhindrer feilmerking