Filter- og avtrekksanlegget TMN-EXTRAKTION er utformet til effektivt avtrekk av røykgasser og støv fra laserutslipp fra TOPMARK NEO. Luften fra utslippene renses med den tretrinns filtreringen slik at den etterpå kan avgis til omgivelsene igjen.
Leveranseomfang:
Avtrekksanlegg TMN-EXTRACTION (1012102) med filterutstyr (1012100; 0803305; 0803306), sugeslange (1012101), fugedysesett (083310), strømkabel type E og F, D-SUB-kabel 25-polet og betjeningsveiledning med samsvarserklæring
TMN-EXTRACTION
-
Rengjøringssett
1012102
Rengjøringssett, Filter- og avtrekksanlegg for effektivt avtrekk av røykgasser og støv fra laserutslipp fra TOPMARK NEO, vekt: 55 kg, lengde: 0,35 m, bredde: 350 mm, høyde: 880 mm, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Avstemt og utformet til bruk med TOPMARK NEO
Automatisk styring via toveiskommunikasjon med TOPMARK NEO
Tretrinns filtersystem som består av for-, partikkel-, og aktivkullfilter
99,95 % (partikkelfilter H13) av røyk- og
støvpartiklene som suges opp, blir igjen i filtersystemet
støvpartiklene som suges opp, blir igjen i filtersystemet
Modulær oppbygging med separat utskiftbare filtre