Kontrollerspesifikk systemkabling
Systemkabling til kontrollere
Vår systemkabling til kontrollere gir deg kompakte løsninger for enkel planlegging, montering og idriftsetting av automatiseringssystemet ditt. Pluggbare systemkabler og overgangsmoduler gir deg rask, sikker og feilfri kabling. Retrofit-komponenter hjelper deg ved moderniseringen av eldre styresystemer. Dermed sparer du tid og reduserer kostnadene betraktelig.
Produkt kategorier
Dine fordeler
- Rask, feilfri 1:1 forbindelse takket være prefabrikkerte systemkabler
- Allsidige takket være komponenter som kan benyttes universelt
- Fleksible tilkoblinger: push-in- og skrutilkoblingsteknikk
Konfigurator for systemkabling til kontrollere
Konfigurator: VARIOFACE – Systemkabling til kontrollere
Konfigurer din tilpassede Plug-and-Play-løsning for nye installasjoner eller oppgraderinger. Et lettforståelig brukergrensesnitt og 3D-modeller gjør det nye verktøyet enkelt å bruke. Du velger løsningskomponenter, som består av frontadaptere, systemkabler og signaloverføringsmoduler, med bare noen få klikk.
Reduser kablingsarbeidet
Planleggingen, monteringen og idriftsettingen av automatiseringssystemer er ofte tidkrevende oppgaver. I tillegg kan det oppstå kablingsfeil og langvarige feilsøk mellom styre- og feltnivå. Med VARIOFACE-produktporteføljen med systemkabling fra Phoenix Contact oppnår du individuelle, samsvarende løsninger for systemkabler, frontadaptere og overgangsmoduler. Problemer hører nå fortiden til.
Systemkabling: Plug-and-Play-prinsippet
VARIOFACE-overgangsmoduler
Overalt der pluggforbindere med enkeltledere må kobles, er overgangsmoduler den perfekte løsningen. Våre universelle moduler er uavhengige av kontrolleren og spesielt godt egnet dersom automasjonskapet inneholder automatiseringskomponenter med pluggforbindere med et høyt antall poler. Karakteristisk for disse modulene er 1:1-forbindelsen.
VARIOFACE-systemkabel
Hver pluggtilkobling trenger sin kabel. De universelle kablene forbinder styre- og signalnivået både raskt og feilfritt.
Individuelle applikasjonskrav kan omsettes i praksis med kundetilpassede produkter.
Kontrollerspesifikk systemkabling
Den kontrollerspesifikke systemkablingen er et moderne kablingskonsept der frontadapter, systemkabler og moduler er spesielt tilpasset hverandre.