Halvlederreleer
Relé og effektrelé
Som elektrisk koblingsenhet er et relé, i likhet med et effektrelé, en viktig komponent i elektroteknikk, som er uunnværlig for styring og beskyttelse av elektriske systemer og maskiner. Et relé gjør det mulig å koble om høy strøm og spenning, mens effektreleer utfører presise styringsoppgaver. Begge koblingsenhetene bidrar i betydelig grad til sikkerhet og effektivitet i moderne industrielle applikasjoner.
Produkt kategorier
Dine fordeler
- Pålitelig kobling av høy belastningsstrøm
- Kraftige bryterkontakter og beskyttelseskoblinger sikrer lang levetid
- Bærekraftig økning i effektiviteten takket være lav spoleeffekt
- Lydløs takket være koblingsenhetenes brumfrie drift
- Enkel håndtering takket være det intuitive betjeningskonseptet
Kontaktorer og effektreleer: Oppdag vår portefølje for sikker drift av dine elektriske systemer
Halvlederreleer
Halvlederreleer er tilgjengelige for 1-fase og 3-fase nettverk og i ulike ytelsesklasser. Avhengig av type tilbyr de også en vendefunksjon.
Du får en rask og pålitelig kobling med slitasjefri elektronikk som gir høy anleggstilgjengelighet.
Installasjonskontaktorer og installasjonsreleer
Våre installasjonskontaktorer og installasjonsreleer i REG-formfaktoren er en pålitelig løsning for elektriske installasjoner med en merkestrøm på opptil 63 A og nominelle inngangsspenninger på 24 V og 230 V.
Den brumfrie inngangskretsen sikrer støyfri drift. En varistor beskytter mot overspenning. Det galvaniske skillet sørger også for sikkerhet.