På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Utstyr ladepunktene dine med CHARX fra Phoenix Contact: Som komponentprodusent leverer vi alt utstyret som trengs for ladeinfrastrukturen din – det være seg AC-Wallbox, DC-hurtigladestasjonen eller HPC-ladeanlegget, og det være seg i kretskort-, monteringsskinne- eller 19"-stativmontering. Vår brede portefølje fra CCS-ladekabel til lastkontroll danner utgangspunktet for et ytelsessterkt ladenett for elbiler.
Dine fordeler
Derfor er Phoenix Contact riktig valg
Vi står ved din side når du skal utvikle ladeinfrastrukturprosjektet ditt: Med et bredt utvalg, profesjonell veiledning rundt valg av produkter og Engineering, applikasjonseksempler nært opp mot praksis og ekspertkunnskap. Ved behov utvikler vi også kundetilpassede løsninger eller til og med ny teknologi. Vi er her for deg over hele verden, også i din nærhet.
Med en enhetlig, modulær produktdesign og verktøyløse tilkoblingsteknikker som push-in og push-X installerer og kabler du komponentene i ladestasjonen raskt, praktisk og plassbesparende. En spesiell veggjennomføring gjør monteringen av HPC-ladekabelen til en enkel sak. Med vedlikeholdsvennlige, utskiftbare produktkomponenter sparer du tid og kostnader ved servicetiltak.
Som pionerer innen hurtigladeteknikk utvikler vi fremtidsvisende teknologier som High Power Charging (HPC) og sørger slik for rask lading som dermed er egnet for hverdagen. Pålitelige ladepluggsystemer og ladekontrollere samt ytelsessterke strømforsyninger, beskyttelsesutstyr og Cyber-Security-produkter gir trygg, driftsøkonomisk drift av ladeinfrastrukturen din, døgnet rundt.
Nettorganiser ladepunktene ved hjelp av kommunikative produkter, åpen standardprotokoll og etablerte grensesnitt, som for eksempel Modbus/TCP, REST, MQTT og OCPP (Open Charge Point Protocol). Oppnå praktisk styring og transparent overvåking av ladeanlegget ditt, inkludert lastkontroll samt sømløs tilknytning til bygningskontroll- og Backend-systemer. Informasjon om ladepluggens tilstand og bruk gjør det også mulig å planlegge vedlikeholdstiltak både forebyggende og tilpasset slitasje.
Alt etter ladepunktenes antall, ladeeffekt og funksjonsomfang velger du produktkombinasjon fra vår skalerbare portefølje. Takket være modulære ladekontrollere og effektelektronikk, tilpassede programvarelisenser og Over-the-Air-oppdateringer er du optimalt forberedt på fremtidige utviklinger og utvidelser av ladeparken.
En rent elektrisk mobilitet er en nøkkelfaktor på veien til All Electric Society. En praktisk og CO₂-nøytral ladeprosess forutsetter ikke bare et raskt ladenett til el-kjøretøyer, men også tilknytning til øvrige sektorer. Med våre ytelsessterke og smarte CHARX-produkter gjør vi deg sterk og klar til morgendagens E-mobilitet – med bærekraft, nettorganisert og egnet i praksis.
Oppdag vår store portefølje
Våre produkter dekker alle funksjonsområder i moderne ladestasjoner
Styring og overvåking
Hvordan styrer og overvåker jeg ladeprosessen optimalt?
Referanser
Finn ut hvordan vi driver mobilitetsrevolusjonen sammen med kunder og partnere
Det italienske selskapet Alpitronic er en av de ledende leverandørene av DC-hurtigladeløsninger, og med Hypercharger-serien setter de nye standarder for ytelse, effektivitet og fleksibilitet. Våre væskekjølte CCS- og MCS-ladekabler brukes i ladestasjonen HYC 400 og det fleksible, desentraliserte ladesystemet HYC 1000. Takket være innovativ kjøleteknologi muliggjør disse ultrahurtig og sikker lading med opptil 1 000 kW.
Med SICHARGE FLEX presenterer Siemens et modulbasert ladesystem med høy ytelse for busser, lastebiler og flåter. Plattformen tilbyr opptil 1,68 MW ladeeffekt og støtter ladestandardene CCS og MCS. Phoenix Contact leverer passende ladekabler for alle effektnivåer, inkludert innovativ vann-glykolkjøling og ergonomiske kabelhåndtak for optimal håndtering og spesielt høy driftssikkerhet.
SBOW iFlex tilbyr en mobil og autonom løsning for å sette opp ladeinfrastruktur hvor som helst, selv uten nettilkobling. Takket være CCS-ladekabler, CCS-ladekontakter, effektelektronikk og styrings- og reléteknologi fra Phoenix Contact er det mulig å lade lynraskt med opptil 240 kW. Våre batteripolkontakter garanterer pålitelig energioverføring til den integrerte batteriakkumulatoren.
Med LichtBlick FlexiCharger Pro tilbyr det tyske selskapet LichtBlick en mobil ladeløsning for krevende bruksområder som bygg og anlegg, logistikk og industri. Opp til 150 kW ladeeffekt, senere også 500 kW, en modulær design og enkelt vedlikehold sikrer maksimal tilgjengelighet. Phoenix Contact leverer ladekabler, effektelektronikk, ladekontroller, overspenningsbeskyttelse og tilkoblingsteknikk - for spesielt høy pålitelighet og fleksibilitet.
Selskapet RZB ENERGY fra Bamberg i Bayern kombinerer belysningsløsninger med moderne ladeteknologi. De modulbaserte produktene består av et standrør, en ladebeholder og et lampehode eller en dekkplate. Flere ladestasjoner brukes ofte i kombinasjon. Et klient-servernettverk i henhold til kalibreringsstandarder med opptil tolv ladepunkter sparer kostnader. Det brukes AC-ladekontrollere og AC-ladekontakter fra Phoenix Contact.
PLUONs ladeinfrastruktur-løsning er et skreddersydd system for bærekraftig mobilitet – individuell design og produsert økologisk og lokalt. Det patenterte modulsystemet gir lang levetid takket være utskiftbare komponenter. PLUON er utstyrt med AC-ladekontrollere, energimålere, RFID-lesere og andre komponenter fra Phoenix Contact, og kombinerer teknologi, design og bærekraft.
Den største solcelleladeparken i Nord-Tyskland, bygget av Pramux og drevet av rederiet Frisia, lader elbilene til feriegjester på Nordsjø-øyene mens de er borte. Phoenix Contact bruker intelligent ladekontroll for å sikre at kjøretøyene er ladet med bærekraftig generert solcellestrøm når de kommer tilbake. For dette formålet kommuniserer laderegulatorene med det overordnede kontrollsystemet for ladeparken og faktureringssystemet.
e-RS er en belgisk leverandør av komplette løsninger for E-mobilitet. Selskapets mål er å tilby en integrert, sentralstyrt løsning for ladeparker. I prosjektet som vises her, ble det installert 120 ladepunkter, som kan utvides til opptil 800 ladepunkter. Det brukes sentrale automasjonsskap med AC-ladekontrollere, koblingsenheter og energimålere fra Phoenix Contact, noe som muliggjør effektiv styring og overvåking.
Det tyske familiedrevne selskapet hesotec electrify legger ikke bare vekt på kvalitet og Design-in, men også på bærekraft. Med sine tidløse Design-in ladestasjoner i spesialstål tilbyr selskapet resirkulerbare AC-ladeløsninger for den kresne kunden - både visuelt og teknisk. Til dette brukes våre design-ladekabler CHARX connect comfort, som er utmerket gjentatte ganger, samt våre ladekontakter CHARX connect modular.
Det tyske selskapet GP Joule har spesialisert seg på fornybar energi og har utstyrt sin egen ladepark med et intelligent system for last- og energistyring. Målet: Lade den egne flåten med 28 elbiler ved optimal bruk av egengenerert biogass- og solenergi. Alt styres fra et sentralt automasjonsskap utstyrt med AC-ladekontroller, energimålere og programvare fra Phoenix Contact.
Det sveitsiske selskapet Evtec fokuserer på toveis lading med sine nye Wallbox-ladestasjoner. Slik kan elkjøretøyet lades via egengenerert solenergi, og mate strømmen tilbake til bygningen om natten. Her bruker vi våre CCS-ladekabler CHARX connect compact, som er utviklet spesielt for DC-lading hjemme, med lavere ladeeffekt opptil 80 kW.
Ingeteam er en pioner innen E-mobilitet - og ikke bare i Spania, der selskapet har satset på en elektrifisert fremtid i tolv år. Ved et transportknutepunkt i Sør-Spania danner Ingeteams hurtigladestasjoner Sør-Europas største HPC-ladepark. Med en samlet nominell effekt på 4 MW kan et kjøretøy lades på rundt fem minutter. Bedriften bruker her HPC-ladekablene CHARX connect professional fra Phoenix Contact.
Sammen med BMW, Porsche, Siemens og Allego utviklet, realiserte og åpnet vi verdens første ladestasjon med 450 kW ladeeffekt som en del av forskningsprosjektet FastCharge. For å støtte opp om en bred akseptanse av E-mobilitet viste prosjektet at ultrarask lading fungerer i praksis. I den forbindelse leverte vi våre HPC-ladekabler CHARX connect professional, som har væskekjøling, samt styreteknikken.
Det italienske selskapet E-GAP har som mål å levere grønn energi til alle, overalt, og er representert i flere europeiske storbyer. Med den mobile hurtigladetjenesten on-demand får elbileiere den energimengden de ber om via en app. Det modulære ladesystemet i E-GAP-varebilene muliggjør vekselstrøms- og likestrømslading med opptil 80 kW og er utstyrt med ladeteknikk, energimålere og tilkoblingsteknologi fra Phoenix Contact.
Med CHARX kan ladeløsningene våre tas fleksibelt i bruk i forskjellige omgivelser i ladeanlegg. Dermed kan vi tilby et stadig høyere antall kunder en komplett løsning, fra analyse og planlegging og helt til implementering og drift.
Fra Wallbox til hurtigladeanlegg
Ved hjelp av vår skalerbare portefølje implementerer du enhver ladeløsning
Bedrift
Lademuligheter for ansatte, gjester og vognpark krever en lastkontroll og integreres ofte i bygnings- og energistyresystemet. Typisk ladeeffekt er her 22 kW AC og 150 kW. Betjeningen foretas som regel på en sentral terminal med brukerautorisasjon. Som alternativ kan det implementeres en avregning av ladeprosessene samt fjernvedlikehold av ladestasjonene.
Byer og kommuner
Et områdedekkende ladenett på urbane områder brukes til å senke utslippene og dermed til å forbedre livskvaliteten. Typisk ladeeffekt er her 22 kW AC og 150 kW DC. Det kreves en brukerautorisasjon, en avregning av ladeprosessene og fjernvedlikehold av ladepunktene. I forbindelse med betjeningen kan det integreres en berøringsskjerm eller taster i ladestasjonene.
Hoteller, butikker og restauranter
Lademuligheter betyr økt verdi for gjestene, og er gunstig for kundetilknytningen, og da spesielt hvis ladingen tilbys gratis. På grunn av lengre opphold på stedet lades det her vanligvis med 11 eller 22 kW AC. For kunder som har det travelt, kan DC-lading med for eksempel 50 kW tilbys. En lastkontroll er nødvendig ved flere ladepunkter. Ladeløsningen suppleres med forskjellige muligheter for avregning og fjernvedlikehold, samt integrering i bygningsstyringen.
Utleieboliger
Ladestasjoner for leiere er vanligvis på 11 kW AC. For at hustilkoblingen ikke skal bli overbelastet ved flere stasjoner, brukes det en energistyring. De enkelte ladeprosessene trenger ikke å avregnes direkte så lenge forbrukt strøm avleses på separate energimålere og godtgjøres i forbindelse med årlig avregning av ekstrakostnader. For å forhindre strømtyveri er tilgangsbegrensning eller brukerautorisasjon derimot hensiktsmessig.
Hjemmet
Wallboxes til garasjer og carporter lader vanligvis med 11 kW AC. DC-Wallboxes med 22 kW brukes likevel også mye, disse kan bruke likestrømmen i et solenergianlegg med bare minimale omformingstap. Som alternativ kan Wallbox implementeres i et Smart-Home-system og som også solenergianlegget og energiakkumulatoren er tilkoblet. Det tilrettelegger da for intelligent lading med optimalisert solenergi.
Parkeringsplasser og parkeringshus
Det er mange ladepunkter på liten plass og en operatørterminal for brukergodkjenning. Typisk lades det med 11 til 22 kW AC samt om ønsket med DC. Funksjoner som dynamisk lastkontroll, nøyaktig avregning av ladeprosessene og en mulighet for fjernvedlikehold er helt essensielle for friksjonsfri drift. Det er også hensiktsmessig å foreta implementering i et energistyresystem dersom ytterligere forbrukere befinner seg i bygningen eller det er montert et solenergianlegg på taket.
Flåter
Ved hurtiglading av persontransport-, transport- og nyttekjøretøyer står driftsøkonomi og dermed utnyttelse og stramme taktsykluser for kjøretøyene i forgrunnen. Dette forutsetter korte ladetider og høy ladeeffekt på typisk 22 kW AC og 400 kW DC. Brukerautorisasjon, lastkontroll og bygningsintegrering er nødvendig for å oppnå sikker, pålitelig og smart drift.
Hurtigladeanlegg, bensinstasjoner og rasteplasser
Disse offentlige ladestasjonene er vanligvis plassert langs motorveier og trafikknutepunkter og gir High Power Charging (HPC) med opptil 400 kW DC, for slik å tilrettelegge for at kjøringen kan gjenopptas etter bare få minutters lading. Her har hver ladestasjon en egen skjerm for praktisk betjening. Autorisasjon og avregning foregår via app, lade- eller kredittkort. Dynamisk lastkontroll og fjerndiagnostikk er essensielt for sikker og pålitelig 24/7-drift.
Vi hjelper deg
Profesjonell rådgivning og tilpasning
Hos oss får du rask, personlig støtte til prosjektet ditt:
Råd om valg av egnede produkter til ladeløsningen din
Produksjon av ladeplugger og ladekontakter med din egen logo – for sømløs Branding av ladestasjonene dine
Konfeksjonering av ladekabelen slik at den passer til installasjonskravene dine – med tilpassede kabellengder, avmantlingslengder og trinnkutt, krympet eller komprimert
Ved behov også utvikling av kundetilpassede applikasjoner eller nye teknologier
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.
Phoenix Contact E-Mobility
Din sterke og pålitelige samarbeidspartner
Siden grunnleggelsen vår i 2013 har vi vært spesialisten på E-mobilitet-ladeteknikk i Phoenix Contact-gruppen. Med rundt 800 ansatte over hele verden og et produksjonsareal på 33 200 m² omfatter vårt produktutvalg over 700 CHARX-produkter for utbygging av ladeinfrastruktur samt for elektrifisering av nyttekjøretøyer og mobile maskiner.
Som pioner og medoppfinner av CCS-hurtiglading, markedsleder innen væskekjølte HPC-ladekabler og kompetanseleverandør innen internasjonal standardisering, driver vi den globale omstillingen mot bærekraftig mobilitet fremover. Vårt mål: Å utvikle ladeteknikk som er effektiv, pålitelig, nettorganisert og klar for morgendagens krav.
Kompetansesenter for global standardisering
Sammen med IEC, DKE og CharIN fremskynder vi mobilitetsomstillingen
Vi driver elektrifiseringen av transportsektoren fremover – ikke bare som produsent av ladeteknikk, men også som en pålitelig kompetanseleverandør og medutvikler av det globale standardiseringsarbeidet.
Som ledere for IECs internasjonale prosjektgrupper og de tyske speilkomiteene i DKE knytter vi sammen industrien, testlaboratorier og infrastrukturpartnere, bidrar aktivt til utformingen av spesifikasjonene for nye ladestandarder og fremskynder prosessen mot en internasjonal standard.
I tillegg til ledende bilprodusenter og TÜV SÜD har vi siden 2015 vært blant grunnleggerne av Charging Interface Initiative (CharIN). I dag er CharIN, med over 300 medlemmer, den verdensledende organisasjonen som arbeider for felles ladestandarder som CCS, NACS og MCS.
Gjennom våre salgsselskaper over hele verden sikrer vi aksept i nasjonale standardiseringsorganisasjoner, forankrer resultatene globalt og skaper tillit til sikker og interoperabel lading.