High Power Charging – megawatt-lading med CCS

Vår ladeplugg CCS med megawatt og den nyeste HPC-teknologien tar hurtiglading av elbiler og nyttekjøretøy til et nytt nivå.
Moderne ladepark med HPC-ladestasjoner der flere elbiler, en elektrisk lastebil og en elektrisk buss lades

Teknologien for hurtigladestasjoner

High Power Charging (HPC) er en ladeteknologi som brukes i hurtigladestasjoner for elkjøretøy. Samtidig betegner HPC den høyeste ytelsesklassen for likestrømslading med ladestrømmer fra 375 A. Lange ladetider er nå historie, ettersom batteriene i elbiler og nyttekjøretøy kan lades opp til en rekkevidde på flere hundre kilometer på bare noen få minutter. Ladingen på elektriske ladestasjoner går derfor nesten like raskt som å fylle drivstoff på en forbrenningsmotor.

CCS-ladekabel med væskekjøling for High Power Charging med opptil 1000 kW

CCS-ladekabel for opptil 1 000 kW High Power Charging med nytt kjølekonsept

Med andre generasjon av vår væskekjølte ladeplugg CHARX connect professional tar vi ultrahurtig HPC-lading til et nytt nivå. Takket være et nyutviklet kjølekonsept kan ladekablene nå overføre betydelig høyere ladeeffekter på opptil 1 MW i Boost Mode eller 800 kW kontinuerlig.

Med denne enorme kraften kan du lade mer enn bare elbiler på bare noen få minutter. For første gang er mange elektriske nyttekjøretøy, som med sine store batterier krever høy ladeeffekt for å oppnå akseptable ladetider, nå raskt klare til bruk igjen.

Oversikt over de viktigste egenskapene:

  • Ladestandard: CCS type 2
  • Ladestrøm med aktiv kjøling: 1 000 A i Boost Mode, 800 A kontinuerlig
  • Ladestrøm med passiv kjøling: 800 A i Boost Mode, 600 A kontinuerlig
  • DC-merkespenning 1 000 V
  • Kjølemedium vann/glykol
  • Temperatursensorsystem Pt 1000
  • Lekkasjedeteksjon via isolasjonsmonitor
  • Fireledermåleteknikk
  • Beskyttelsesgrad: IP67

Dine fordeler i praksis Oppdag fordelene med vår nyeste HPC-generasjon

HPC-ladekabelen kobles til CCS-ladekontakten på en elbil
Person lader elbilen på en HPC-ladestasjon med ladeplugg fra CCS
Intern tilkobling av en nedkjølt ladekabel i en HPC-ladestasjon
Bytte ut kontaktflaten og kontaktene på en ladeplugg
Pålitelig lekkasjedeteksjon i ladepluggen til HPC
Ladeprosess på CCS-ladestasjon blir beregnet – faktura vises på smarttelefonen
HPC-ladekabelen kobles til CCS-ladekontakten på en elbil

Takket være et optimalisert kjølekonsept føres det miljø- og vedlikeholdsvennlige kjølevæsken direkte gjennom strømkjernene og kjøler dermed kabelen og kontaktene spesielt effektivt. Dette muliggjør CCS-lading med opptil 1 000 kW i Boost Mode for første gang.

Person lader elbilen på en HPC-ladestasjon med ladeplugg fra CCS

Den nye ladepluggen HPC er 20 % lettere enn den første generasjonen og har forbedret ergonomi i gripeområdet. Kabelen er betydelig mer fleksibel på grunn av den nye designen. Resultatet er praktisk og enkel håndtering kombinert med økt ladeeffekt.

Intern tilkobling av en nedkjølt ladekabel i en HPC-ladestasjon

Andregenerasjons ladekabler leveres som standard med en prefabrikkert kabelende som passer til de fleste ladestasjoner. På forespørsel kan vi også hjelpe deg med tilpassede tilkoblingskonsepter for strøm, signaler og kjøling.

Bytte ut kontaktflaten og kontaktene på en ladeplugg

Kontaktrammen og alle kontaktene (DC+, DC-, PE, CP, PP) kan enkelt skiftes ut, enten i sin helhet eller enkeltvis, avhengig av slitasje. Uten å åpne huset og uten å tømme kjølevæsken. Dette muliggjør raskt, kostnadseffektivt og bærekraftig vedlikehold.

Pålitelig lekkasjedeteksjon i ladepluggen til HPC

En lekkasje av kjølevæske i ladepluggen oppdages av ladestasjonens isolasjonsovervåkning allerede før ladeprosessen begynner. Ettersom iso-guard er foreskrevet av standarder, krever denne sikkerhetsfunksjonen ingen ekstra elektronikk og medfører ingen ekstra kostnader.

Ladeprosess på CCS-ladestasjon blir beregnet – faktura vises på smarttelefonen

Fireledermåleteknikken som er integrert i ladekabelen, gjør at effekttapet kan registreres, slik at energien som overføres til kjøretøyet kan bestemmes helt nøyaktig. Ladekablene fra HPC oppfyller derfor alle kravene til fakturering i henhold til måle- og verifikasjonsloven.

Hvordan fungerer den avkjølte CCS-ladekabelen?

3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Ta en titt på andre generasjon avkjølt CCS ladeplugg i spesielt stor detalj. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

En sammenligning av HPC-ytelsesklasser Ladekabel CHARX connect professional finnes i tre klasser

500 kW uten kjøling
700 kW med kjøling
1000 kW med kjøling
500 kW uten kjøling

700 kW med kjøling

1000 kW med kjøling

Ladestandarder NACS, CCS type 1, CCS type 2, GB/T NACS, CCS type 1, CCS type 2, GB/T CCS type 2
Ladestrøm i Boost Mode 500 A 700 A 1000 A
Kontinuerlig ladestrøm 375 A 500 A 800 A
Merkespenning 1000 V 1000 V 1000 V
Veggjennomføring (valgfri)
Skreddersydd tilkoblingskonsept på forespørsel
Plugghoderamme og DC-kontakter kan byttes ut
PE-kontakt og signalkontakter kan byttes ut
Fireledermåleteknikk
CAN-buss-grensesnitt
Vis produktliste Vis produktliste Vis produktliste

Merk:

  • Mulig Boost Mode-tidsspenn avhengig av en rekke driftsforhold, se ytterligere informasjon.
  • Kontinuerlig ladestrøm i samsvar med gjeldende bestemmelser og, om nødvendig, avhengig av kjølekapasitet
  • NACS: Plugghode/kontakter på ladekabler uten kjøling kan ikke byttes ut, ladekabler med kjøling er under utvikling
  • GB/T: Kun tilgjengelig i Kina. Plugghode/kontakter kan ikke byttes ut, fireledermåleteknikk er ikke tilgjengelig

HPC-systemet fra Phoenix Contact Flere produkter for din High Power Charging-anvendelse

Interaktivt bildekart: Produkter for din High Power Charging-applikasjon
HPC-ladekabel
HPC-ladekablene CHARX connect professional finnes i utførelse både med og uten kjøling for ladeeffekter fra 500 til 1000 kW, samt for ladestandardene NACS, CCS type 1, CCS type 2 og GB/T.
Gå til oversikten
HPC-kjøretøyladekontakter
Kjøretøyladekontaktene CHARX connect universal med HPC-støtte er tilgjengelige for ladestandardene NACS, CCS type 1, CCS type 2 og GB/T. De kan oppnå ladeeffekter på opptil 700 kW, avhengig av ulike driftsforhold.
Mer informasjon
HPC-kjøleenhet
Den passive kjøleenheten sørger for effektiv kjøling av HPC-ladekablene CHARX connect professional. Ladekontrolleren kan regulere kjøleeffekten ved hjelp av temperatursensorsystemet i ladepluggen.
Se produktdetaljer
DC-effektelektronikk
CHARX power-effektmodulene på 30 kW sørger for en effektiv omforming av vekselstrøm fra strømnettet til likestrøm. Ved å koble sammen opptil 48 moduler kan du oppnå en samlet effekt på opptil 1440 kW.
Mer informasjon
DC-ladekontrollere
De programmerbare DC-ladekontrollerne CHARX control flexible for monteringsskinne og CHARX control integrated for 19"-stativmontering utgjør hjernen i moderne HPC-ladestasjoner.
Mer informasjon
DC-energimåler
DC-energimålerne EMpro, som er i henhold til kalibreringsstandarder, tilrettelegger for manipuleringssikker, direkte måling i ytelsesklassene 200 kW og 650 kW, og er prekonfigurert for våre DC-ladekontrollere.
Vis produktliste
Tilbehør til HPC-ladekabler
Nyttige tilbehørsartikler som reparasjonssett, kabelhåndtak og ladepluggholder forenkler vedlikeholdet og håndteringen av HPC-ladekablene CHARX connect professional.
Vis produktliste
Kjøretøyladekontroller
Ladekontrolleren CHARX control vehicle overtar High-Level-kommunikasjonen mellom HPC-ladestasjon og kjøretøy. Den styrer CCS-ladekontakten, LED-displayet, avbruddsknappen og høyspenningskontaktene.
Mer informasjon
HPC ladekabel under oppvarmingstesten i laboratoriet

Utviklingen av HPC-teknologi Hvordan tysk ingeniørkunst revolusjonerte hurtiglading

Med den første ladekabelen fra HPC i 2018 satte vi en milepæl innen E-mobilitet ved å øke de tidligere mulige 200 kW for CCS-lading til 500 kW. En av de største utfordringene var å gjøre diameteren på ladekabelen og størrelsen og vekten på ladepluggen så håndterbar som mulig, samtidig som man på en sikker måte skulle forhindre farlig overoppheting. Dette har vi kun klart takket være effektiv væskekjøling og en gjennomtenkt kabeldesign. Vi ble til slutt anerkjent for denne avanserte teknologien - og i dag kan du se ladepluggen vår på nesten alle hurtigladestasjoner på motorveien.

I årene som fulgte, økte den økende elektrifiseringen av nyttekjøretøysektoren også kravene til ladeeffekt. Vi har også fått verdifulle tilbakemeldinger fra kundene våre om hva som er viktig for dem i en ladekabel. Slik ble den andre HPC-generasjonen skapt - enda kraftigere, mer robust og sikker. Våre utviklingsteam har optimalisert kjølekonseptet og kabelstrukturen ned til minste detalj for å sikre perfekt varmeavledning. Der andre produsenter bruker transformatorolje som kjølemedium, har vi av overbevisning holdt oss til den miljø- og vedlikeholdsvennlige vann-glykol-blandingen.

Den nye ladepluggen ble selvfølgelig også testet i vårt test- og godkjenningslaboratorium i henhold til de strenge kravene i IEC 62196 - når det gjelder oppvarming, skjærkraft, trekkraft, vekslende bøyning, vridning, overkjøring og mange andre disipliner. På noen områder kan den gjøre enda mer enn standarden krever, f.eks. IP-beskyttelse, der den tåler å bli senket ned i 1 meter vann.

Lastebilsjåfør lader elektrisk lastebil med ladeplugg fra MCS

Vil HPC gjøre MCS overflødig? Og når lanserer Phoenix Contact MCS-ladeplugger?

Med vår nye HPC-generasjon tilbyr vi for første gang en CCS-ladekabel som, takket være sin enestående ladeeffekt på opptil 1 MW, også er egnet for hurtiglading av mange nyttekjøretøyer som busser og lastebiler, der det ellers ville vært nødvendig å konvertere til Megawatt Charging System (MCS), som fortsatt er under utvikling. Ved å holde seg til den etablerte CCS-standarden kan disse kjøretøyene på vei fortsette å dra nytte av den omfattende CCS-ladeinfrastrukturen.

Situasjonen er en annen når det gjelder tunge nyttekjøretøyer som gruve- og anleggskjøretøyer, som krever ladeeffekter på 1,5 til 3 MW med enda større batterier. Det er nettopp derfor bruken av MCS er uunnværlig.

Helt siden CharIN-MCS-Taskforce ble grunnlagt i 2018 har Phoenix Contact vært delaktige i å definere krav for utvikling av MCS-ladestandarder. Siden 2020 har vi også aktivt fremmet den globale standardiseringen av MCS-pluggforbindelsen i IEC TS 63379 ved å lede IECs internasjonale prosjektgruppe og den tyske speilkomiteen i DKE.

Fra 4. kvartal 2026 forventer vi å kunne tilby de første ladekablene for ladeeffekter på opptil 2,25 MW (1500 A ved 1500 V) i den vanlige høye Phoenix Contact-kvaliteten – pålitelig, kraftig og vedlikeholdsvennlig. Detaljert produktinformasjon og varer som kan bestilles, vil du da finne her på nettstedet vårt.

CCS-megawatt-ladeplugg i en praktisk test

En suksesshistorie fra 2016 til i dag High Power Charging made by Phoenix Contact

2016: På Hannover Messe holder den amerikanske presidenten Barack Obama og forbundskansler Angela Merkel fremtidens hurtigladeteknikk i hendene. Dette er fortsatt prototypen på ladepluggen.
2016: På Hannover Messe holder den amerikanske presidenten Barack Obama og forbundskansler Angela Merkel fremtidens hurtigladeteknikk i hendene. Dette er fortsatt prototypen av ladepluggen.
2016 - 2018: I forskningsprosjektet FastCharge realiserer vi verdens første ladestasjon med 450 kW sammen med BMW, Porsche, Siemens og Allego. Vi demonstrerer dermed at ekte High Power Charging ikke bare er teknisk mulig, men også praktisk gjennomførbart.
2016 - 2018: I forskningsprosjektet FastCharge realiserer vi verdens første ladestasjon med 450 kW sammen med BMW, Porsche, Siemens og Allego. Vi demonstrerer dermed at ekte High Power Charging ikke bare er teknisk mulig, men også praktisk gjennomførbart.
2018: De første kjølte ladekablene i henhold til CCS Type 2-standarden leveres og installeres på hurtigladestasjoner i hele Europa. De kan overføre 500 kW permanent og sikkert. Og med dette revolusjonerer vi hurtigladeteknikken.
2018: De første kjølte ladekablene i henhold til CCS Type 2-standarden leveres og installeres på hurtigladestasjoner i hele Europa. De kan overføre 500 kW permanent og sikkert. Og med dette revolusjonerer vi hurtigladeteknikken.
2019: Vi får utmerkelsen Årets innovatør for vår avanserte HPC-teknologi. Dr. Wladimir Klitschko overrekker bedriftsprisen til daglig leder Michael Heinemann, prosjektleder Robert Ewendt og utvikler Dirk Moseke.
2019: Vi får utmerkelsen Årets innovatør for vår avanserte HPC-teknologi. Dr. Wladimir Klitschko overrekker bedriftsprisen til daglig leder Michael Heinemann, prosjektleder Robert Ewendt og utvikler Dirk Moseke.
2020: HPC-produktporteføljen utvides. Med markedslanseringen av CHARX contact effektelektronikk og andre komponenter utvikler Phoenix Contact seg i økende grad til å bli en totalleverandør av ladeinfrastruktur for likestrøm.
2020: HPC-produktporteføljen utvides. Med markedslanseringen av CHARX contact effektelektronikk og andre komponenter utvikler Phoenix Contact seg i økende grad til å bli en totalleverandør av ladeinfrastruktur for likestrøm.
2021: High Power Charging goes America! De avkjølte ladekablene er nå også tilgjengelige for det amerikanske markedet, naturligvis med godkjenning fra UL. Teknologien innvendig er den samme - det er bare plug-in-fronten som følger den amerikanske CCS Type 1-standarden.
2021: High Power Charging goes America! De avkjølte ladekablene er nå også tilgjengelige for det amerikanske markedet, naturligvis med godkjenning fra UL. Teknologien innvendig er den samme - det er bare plug-in-fronten som følger den amerikanske CCS Type 1-standarden.
2023: High Power Charging fungerer også ukjølet! I stedet for de mulige kjølte 500 kW kan 375 kW overføres permanent og sikkert uten væskekjøling og takket være et økt ledertverrsnitt, noe som er tilstrekkelig for mange bruksområder.
2023: High Power Charging fungerer også ukjølet! I stedet for de mulige kjølte 500 kW kan 375 kW overføres permanent og sikkert uten væskekjøling og takket være et økt ledertverrsnitt, noe som er tilstrekkelig for mange bruksområder.
2024: En elektrisk buss fra den sveitsiske produsenten Hess består den ultimate HPC-ladetesten. Den lades fra 30 % til 80 % på bare 30 minutter ved hjelp av den nedkjølte ladepluggen CCS med 500 A eller 350 kW, selv under sommerforhold.
2024: En elektrisk buss fra den sveitsiske produsenten Hess består den ultimate HPC-ladetesten. Den lades fra 30 % til 80 % på bare 30 minutter ved hjelp av den nedkjølte ladepluggen CCS med 500 A eller 350 kW, selv under sommerforhold.
2025: High Power Charging er omdefinert med andre generasjon avkjølte ladekabler. Det forbedrede kjølekonseptet muliggjør ladeeffekter på opptil 1 000 kW. Dette gjør CCS-basert HPC-lading attraktivt også for nyttekjøretøy.
2025: High Power Charging er omdefinert med andre generasjon avkjølte ladekabler. Det forbedrede kjølekonseptet muliggjør ladeeffekter på opptil 1 000 kW. Dette gjør CCS-basert HPC-lading attraktivt også for nyttekjøretøy.

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.
Hovedkontoret til Phoenix Contact E-Mobility i Schieder-Schwalenberg i Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din sterke og pålitelige samarbeidspartner

Siden grunnleggelsen vår i 2013 har vi vært spesialisten på E-mobilitet-ladeteknikk i Phoenix Contact-gruppen. Med rundt 800 ansatte over hele verden og et produksjonsareal på 33 200 m² omfatter vårt produktutvalg over 700 CHARX-produkter for utbygging av ladeinfrastruktur samt for elektrifisering av nyttekjøretøyer og mobile maskiner.

Som pioner og medoppfinner av CCS-hurtiglading, markedsleder innen væskekjølte HPC-ladekabler og kompetanseleverandør innen internasjonal standardisering, driver vi den globale omstillingen mot bærekraftig mobilitet fremover. Vårt mål: Å utvikle ladeteknikk som er effektiv, pålitelig, nettorganisert og klar for morgendagens krav.

Publikum under fagforedraget, blant annet med logoene til IEC, DKE og CharIN

Kompetansesenter for global standardisering Sammen med IEC, DKE og CharIN fremskynder vi mobilitetsomstillingen

Vi driver elektrifiseringen av transportsektoren fremover – ikke bare som produsent av ladeteknikk, men også som en pålitelig kompetanseleverandør og medutvikler av det globale standardiseringsarbeidet.

Som ledere for IECs internasjonale prosjektgrupper og de tyske speilkomiteene i DKE knytter vi sammen industrien, testlaboratorier og infrastrukturpartnere, bidrar aktivt til utformingen av spesifikasjonene for nye ladestandarder og fremskynder prosessen mot en internasjonal standard.

I tillegg til ledende bilprodusenter og TÜV SÜD har vi siden 2015 vært blant grunnleggerne av Charging Interface Initiative (CharIN). I dag er CharIN, med over 300 medlemmer, den verdensledende organisasjonen som arbeider for felles ladestandarder som CCS, NACS og MCS.

Gjennom våre salgsselskaper over hele verden sikrer vi aksept i nasjonale standardiseringsorganisasjoner, forankrer resultatene globalt og skaper tillit til sikker og interoperabel lading.