Innsyn i ulike dashbord fra Smart Services for industrien

Skalerbare skytjenester for industrien

Smart Services er standardiserte, skalerbare skytjenester som sørger for at bedrifter kan gjøre drifts- og vedlikeholdsprosessene sine så effektive som mulig. Dette inkluderer blant annet: enhetsadministrasjon, livedata, skybaserte analyser, prediktivt vedlikehold og smart energistyring. Reduser manuelle, overflødige arbeidstrinn. Øk tilgjengeligheten til anleggene dine. Treff bedre, databaserte beslutninger.

5 brukseksempler:
Smart Services i praksis

Finn ut hvordan bedrifter i alle bransjer bruker skytjenestene våre til raskt og enkelt å organisere det daglige arbeidet mer effektivt.

Oppdag de smarte tjenestene
White paper om smarte tjenester

Dine fordeler

  • Databaserte beslutninger takket være sanntidsinformasjon om status og bruksdata fra ulike kilder
  • Utnytt verdiskapingspotensialet gjennom klargjøring av data
  • Forutseende vedlikehold takket være innsikt i parametere som helsetilstand eller energidata
  • Reduksjon av manuelle arbeidstrinn og økt ytelse og effektivitet takket være intelligent datapreparering og -behandling

Kompatibel og raskt klar til bruk: Fra Phoenix Contact-maskinvare til "Any Device" IIoT-klar: Smarte tjenester er basert på teknologier for industrielt Tingenes Internett (IIoT). Smart Services er kompatible med IIoT-aktiverte enheter. Z. F.eks. med energimåleutstyret EMpro, vår PLCnext Control eller en kapslet PC. Smart Services drevet av Proficloud.io kan også kobles til IoT-aktiverte enheter fra andre produsenter.

Smart Services powered by Proficloud.io
Proficloud.io:
Enklere og mer transparent finnes ikke

Din billett til IIoT: Skyplattformen fra Phoenix Contact er en Plug-and-Play IIoT-plattform som gjør det enkelt for bedrifter å koble enhetene sine til skyinfrastrukturer. Dette er interessant for blant annet små og mellomstore bedrifter, ettersom de ofte har begrensede eller ingen egne IT-ressurser.

Oppdag Proficloud.io
Proficloud.io

Bruksområder

Smart Services gjør det daglige arbeidet ditt mer effektivt og enklere. De skalerbare tjenestene er allsidige og kan brukes i alle bransjer. Smart Services er spesielt interessante for små og mellomstore bedrifter, ettersom de kan brukes direkte uten behov for interne IT-ressurser.

Proficloud.io energistyringsvisning
 Dashboard Times Series Data Service
 Device Management Service Basic-Add-on-Dashboard
Proficloud.io energistyringsvisning

IoT-basert energistyring kombinerer IIoT, måleteknologi og smarte tjenester for automatisert datalagring og stedsuavhengig tilgang til energi-/ytelsesdata. Det øker energieffektiviteten, reduserer kostnadene og minimerer miljøpåvirkningen. Smarte nett muliggjør effektiv distribusjon/utnyttelse av elektrisitet gjennom lastkontroll, etterspørselsrespons og smart måling. Skybaserte systemer tilbyr datastøttet energistyring og modellering av beslutninger. Alle selskaper har individuelle krav. Velg den beste løsningen! La oss snakke om det.

Mer om overvåking av energiforbruket
 Dashboard Times Series Data Service

Ved å analysere sensordata kan bedrifter forutsi vedlikeholdsbehov og minimere uplanlagt svikttid. Dette øker tilgjengeligheten til maskiner og systemer.

Smarte tjenester optimaliserer også forsyningskjeden ved å levere sanntidsdata om lagernivåer, transportruter og etterspørsel. Dette forbedrer effektiviteten og reduserer kostnadene.

Smarte tjenester kan også brukes på tvers av alle sektorer: Byer bruker for eksempel smarte tjenester til trafikkstyring, miljøvern, offentlig sikkerhet og energieffektivitet.

Mer om overvåking av energiproduksjon
 Device Management Service Basic-Add-on-Dashboard

Datavisualisering gjør det mulig å ta bedre beslutninger og redusere kostnadene. Smarte tjenester tilbyr tilnærminger som f.eks:

  • ____ Forutseende vedlikehold: Visualiser maskindata, forutsi vedlikeholdsbehov, minimer svikttid.
  • ____ Produksjonsovervåking: Visualiser produksjonsprosesser, optimaliser ytelse og kvalitet.
  • ____ Styring av forsyningskjeden: Visualiser prosessene i forsyningskjeden, planlegg og kontroller materialflyten på en effektiv måte.
  • ____ Kvalitetskontroll: Visualiser kvalitetsdata, identifiser feilkilder og synliggjør forbedringspotensial.
  • ____ Energistyring: Visualiser energiforbruket, identifiser potensielle besparelser.

Mer informasjon om Power Reliability