Time Series Data Service Dashboard på en monitor

Time Series Data Service: Alle prosessdata sentralt tilgjengelig

Time Series Data Service muliggjør skreddersydde digitale visualiseringer og analyser av data i individuelle dashbord. Grenseverdioverskridelser kan konfigureres fleksibelt, og varsler kan sendes til de ansvarshavende personene. Smart Service tilbyr støtte for et bredt spekter av bruksområder og bransjer takket være sin tilpasningsdyktighet, slik at du kan treffe databaserte beslutninger effektivt og pålitelig.

Go to Product Detail Page for item 1393620
TIME SERIES DATA 50 - Smart Services
TIME SERIES DATA 50 - Smart Services
1393620

Time Series Data Service på Proficloud.io for 50 beregninger fakturert per år. Gjør det mulig å få tilgang til, overvåke og spore prosessdata når som helst og hvor som helst. Inneholder en varslingsfunksjon. Dataene kan sendes til Proficloud.io én gang per sekund. Dataene komprimeres etter 1 år.

Fordeler med Smart Service: Time Series Data Service

  • Få tilgang til prosessdata hvor som helst og når som helst via en skalerbar skytjeneste
  • Rask og presis visualisering av alle relevante parametere, for eksempel rotasjonshastigheten til et vindhjul, motortemperaturer, strømningshastigheter eller til og med avslagsrater
  • Universell anvendelighet og funksjonsfrihet takket være enkelt konfigurerbare, nettbaserte dashbord
  • Bruk av tilpassede, konfigurerbare instrumentpaneler eller ferdige instrumentpaneler via TSD Dashboard Library

Omfattende datatransparens med skreddersydde dashbord


Tidsseriedata som vises i grafwidgeten

Fleksibel grafwidget for visualisering av tidsseriedata

Grafwidgeten er en av de vanligste og mest fleksible måtene å vise tidsseriedata på. Den kan tilpasses individuelt til ulike bruksområder og muliggjør brukervennlig visualisering.

Tilpasningsmulighetene er mange og varierte: enten det gjelder farge, fylling, merking eller enheter - grafwidgeten kan tilpasses nøyaktig til de respektive kravene.

Et annet høydepunkt er muligheten til å opprette varsler direkte via widgeten. Dette gjør at brukerne automatisk blir varslet hvis definerte grenseverdier overskrides, noe som sikrer rask respons på kritiske hendelser.

Kakediagram i Time Series Data Service

Intuitiv kakediagram-widget for visualisering av dataforhold

Kakediagrammodulen gjør det mulig å vise forholdstall på en enkel og intuitiv måte, slik at fordelingen blir gjenkjennelig på et øyeblikk. Den er ideell for å fremheve relasjoner og proporsjoner visuelt.

Widgeten gir mulighet til å vise både totalverdier og prosentverdier. Visualiseringen kan tilpasses individuelt til brukerens behov - fra farger og etiketter til enheter og andre visningselementer.

Takket være tilpasningsmulighetene hjelper kakediagrammodulen brukerne med å kommunisere komplekse data på en tydelig og forståelig måte.

Målerwidget med definerte grenseverdier

Tøm statusregistrering med målerwidgeten

Målerwidgeten er en effektiv måte å vise data på, slik at brukerne kan se den aktuelle statusen på et øyeblikk. Visualiseringen er basert på definerte akseptområder, f.eks. i form av fargesoner som grønt for "OK", gult for "Advarsel" og rødt for "Kritisk".

En spesiell egenskap ved widgeten er fleksibiliteten når det gjelder å definere terskelverdier: Et hvilket som helst antall terskelverdier kan defineres og vises tydelig i widgeten. Takket være den intuitive visualiseringen gjør målerwidgeten det enklere å tolke data raskt og reagere på kritiske utviklingstrekk i tide.

Meldinger i klartekst og fargekoding av data med Stat-widgeten

Meldinger i klartekst og fargekoding av data med Stat-widgeten

Stat-widgeten gir deg muligheten til å vise individuelle data, for eksempel den siste, høyeste, laveste eller gjennomsnittlige verdien. Dette gjør det mulig å visualisere viktige nøkkeltall på en målrettet og oversiktlig måte.

Et spesielt høydepunkt er funksjonen for fargekoding, som gjør det mulig å foreta en rask statusvurdering. For eksempel kan verdier opp til 80 vises i grønt, verdier over 80 i gult og verdier over 100 i rødt.

I tillegg gjør widgeten det mulig å konfigurere klartekstmeldinger som kan genereres automatisk basert på dataene. Denne funksjonen gjør det mulig å knytte tallverdier til meningsfulle meldinger, for eksempel: "Alt går normalt" (opp til 80), "Maskinen går varm" (over 80) eller "Maskinen blir slått av" (over 100).

Takket være kombinasjonen av farge- og klartekstetiketter hjelper Stat-widgeten brukerne med å tolke komplekse data på en intuitiv måte og iverksette umiddelbare tiltak.

Oversikt over varsler med varslingsliste-widgeten

Oversikt over og håndtering av varsler med varslingsliste-widgeten

Varsellistewidgeten gir en sentral oversikt over alle varslene som er satt opp. Brukerne kan effektivt se den nåværende statusen til de overvåkede dataene eller vise statusendringer i løpet av en definert tidsperiode.

Visningen kan tilpasses fleksibelt: Brukeren bestemmer selv om bare varsler med en bestemt tagg eller fra et bestemt dashbord skal vises. Det gjør det lettere å fokusere på relevant informasjon.

En spesielt praktisk funksjon er den direkte koblingen til widgeten der det aktuelle varselet ble opprettet. Med bare ett klikk får brukeren detaljert informasjon uten å måtte lete lenge etter kilden.

Varsellistewidgeten kombinerer oversiktlighet med effektivitet og sørger for at brukerne alltid har kontroll over varslene sine.

Stat-widget: Mange mulige bruksområder Maksimal fleksibilitet for dataovervåking og visualisering

Stat-widget med meldinger i ren tekst
mWh i Stat-widgeten
Enhetsstatus i statuswidgeten
Diagram over batteriflyt
Statistikk med verdierstatning

Allsidige eksempler på bruksområder for Time Series Data Service Applikasjoner på tvers av bransjer i detalj

Dashboardet til Time Series Data Service for Utility Metering
Dashbord for Power Reliability-maskinvare
Dashboard for batterilagringssystemer for energi
Dashboardet til Time Series Data Service for Utility Metering

Time Series Data Service tilbyr en omfattende løsning for energimåling ved å registrere, overvåke og analysere energidata. Disse dataene omfatter ulike energiformer som elektrisitet, gass, vann og varme.

Individuelt konfigurerbare dashbord gjør det mulig for brukerne å overvåke viktige parametere for å optimalisere energiforbruket og identifisere problemer på et tidlig stadium. Dette hjelper bedrifter med å redusere energikostnadene og organisere energidistribusjonen mer effektivt. I tillegg gjør den nøyaktige registreringen og analysen av energidata det mulig å overholde offentlige forskrifter og utarbeide tilsvarende rapporter.

Mer informasjon på Proficloud.io

Dashbord for Power Reliability-maskinvare

Kombinasjonen av Time Series Data Service med løsningene for anleggstilgjengelighet fra Phoenix Contact gir mange fordeler for en pålitelig strømforsyning og effektive driftsprosesser.

Takket være den kontinuerlige overvåkingen av energiforsyningen og delsystemene kan potensielle problemer oppdages og utbedres på et tidlig stadium, noe som øker systemets tilgjengelighet bærekraftig. De tilgjengelige dataene gjør det mulig å utføre vedlikeholdsarbeid spesifikt på grunnlag av de faktiske driftsforholdene. Dette reduserer uplanlagt svikttid og forlenger levetiden til enhetene som brukes.

Alle relevante parametere registreres og visualiseres sentralt, noe som sikrer en omfattende oversikt og sporbarhet. I tillegg kan Time Series Data Service automatisk utløse varsler hvis grenseverdiene overskrides, slik at det kan iverksettes tiltak umiddelbart.

Denne kraftfulle synergien gjør det ikke bare mulig for selskaper å sikre en pålitelig energiforsyning, men også å optimalisere driftsprosessene og redusere kostnadene.

Mer informasjon på Proficloud.io

Dashboard for batterilagringssystemer for energi

Ved å kombinere kraftig maskinvare og smarte tjenester får du en skalerbar løsning for bruk av batterilagringssystemer som er klar til bruk. Denne kombinasjonen maksimerer fordelene ved energilagring på en rask og effektiv måte.

Dashbordene gir omfattende innsikt i de viktigste helseparameterne, som ladesykluser, temperaturer og energilagringsenhetenes generelle tilstand. I tillegg gis det detaljerte beregninger av ladedata, inkludert ladenivå, maksimal ladning og kapasitet som er tilgjengelig for lading.

I sektoren for fornybar energi, der strømmen ikke alltid kan mates fullt ut inn i nettet, er batteriakkumulatorer avgjørende. Overskuddsenergi kan lagres midlertidig og mates inn i nettet på et senere tidspunkt for å sikre nettstabiliteten. For å maksimere effektiviteten er det nødvendig med en klar oversikt over status for energiproduksjon og -lagring.

Denne oversikten får du ved å trykke på en knapp - uten å måtte utvikle egne dashbord. Effektiviteten økes, og kontrollen over energisystemene opprettholdes til enhver tid.

Hvis instrumentpanelene må utvides og tilpasses med e-postvarsler eller andre beregninger, kan de lagres i egne mapper, og de ferdige instrumentpanelene kan optimaliseres ytterligere.

Mer informasjon på Proficloud.io

Dashbord for temaet vindenergi
Dashboard for Time Series Data Service for et eksempel på produksjon
Overvåking av solenergi
Dashbord for temaet vindenergi

Overvåking av vindturbiner gir en lang rekke fordeler - fra optimalisert driftstid til bedre planlegging av vedlikeholdsvinduer.

Med Time Series Data Service og de tilpassbare dashbordene, kombinert med den pålitelige maskinvaren fra Phoenix Contact, kan vindparkoperatører drive systemene sine mer effektivt. Måling av ising på rotorbladene forhindrer for eksempel at vindhjulene slås av som et forebyggende tiltak. Hvis den målte verdien overstiger en definert terskelverdi, sendes det automatisk et varsel, og driften av systemet kan stoppes for å forhindre skade.

I tillegg gjør overvåking av vindturbinenes strukturelle tilstand det mulig å planlegge vedlikeholdsvinduer mer nøyaktig. Et annet høydepunkt i Phoenix Contact-løsningen er måling av lynnedslag, noe som gjør det mulig å oppdage skader på et tidlig stadium og sette i gang tiltak raskere.
Med denne omfattende løsningen hjelper Phoenix Contact vindparkoperatører med å øke driftseffektiviteten samtidig som sikkerheten ivaretas.

Mer informasjon på Proficloud.io

Dashboard for Time Series Data Service for et eksempel på produksjon

Bruk av proaktive tiltak basert på automatiske varsler i Time Series Data Service reduserer manuelle arbeidsprosesser. Overvåking av motortemperaturer, strømningshastigheter eller utsorteringshastigheter gjør det mulig å forutse vedlikeholdsoppgaver i produksjonen, noe som sparer både tid og penger.

I produksjonen øker kontinuerlig overvåking av disse parameterne effektiviteten og påliteligheten til maskiner og systemer. Ved å analysere temperatur-, strømnings- og rejectdata kan potensielle problemer identifiseres og utbedres på et tidlig stadium, før de fører til kostbare feil. Dette gjør det mulig å planlegge og utføre vedlikeholdsarbeid på best mulig måte, slik at produksjonsprosessene går smidigere og anleggstilgjengeligheten øker.

Mer informasjon på Proficloud.io

Overvåking av solenergi

Åpen innsikt i data fra solcelleparker er avgjørende for å fremme effektivitet og bærekraft innen industriell solenergi. Time Series Data Service tilbyr en omfattende løsning for overvåking og analyse av alle relevante driftsdata. Operatører av solcelleparker kan bruke den til å registrere, lagre og visualisere tidsseriedata for å kontinuerlig optimalisere ytelsen til systemene sine.

De fleksible visualiseringsalternativene gjør det mulig å lage individuelle dashbord som gir en klar oversikt over viktige nøkkeltall som energiutbytte, bestråling og modultemperaturer. Overvåkingen av grenseverdiene gjenkjenner avvik på en pålitelig måte og informerer de relevante interessentene. Dermed kan problemer identifiseres og utbedres på et tidlig stadium, noe som bidrar til å minimere svikttid og øke effektiviteten.

Mer informasjon på Proficloud.io

5 brukseksempler:
Smart Services i praksis

Finn ut hvordan bedrifter i alle bransjer bruker skytjenestene våre til raskt og enkelt å organisere det daglige arbeidet mer effektivt.

Oppdag de smarte tjenestene
White paper om smarte tjenester

TSD Dashboard-bibliotek Visualiser data i løpet av sekunder

TSD Dashboard Library tilbyr et utvalg av ferdige dashbord basert på Phoenix Contacts velprøvde maskinvare, for eksempel enheter fra Power Reliability-serien, eller utviklet for maskinvareuavhengige brukstilfeller som batterilagringssystemer.

Disse instrumentbordene er skalerbare og forberedt på en slik måte at de bare trenger å forsynes med data for å gi den viktigste innsikten i løpet av noen få trinn. Dette sparer deg for tid og gjør at du kan begynne å overvåke og analysere med en gang.

Dashbordene kan tilpasses fleksibelt for å oppfylle individuelle behov. Du kan for eksempel legge til et varslingssystem for å reagere på kritiske hendelser eller konsolidere flere dashbord for å få en mer omfattende oversikt - akkurat slik du trenger det.

En annen fordel er at TSD Dashboard Library kontinuerlig utvikles og utvides, så det lønner seg å komme tilbake jevnlig for å dra nytte av nye funksjoner og brukstilfeller.
Bruk TSD Dashboard Library for å komme i gang med en gang - uten å måtte starte helt fra bunnen av.

Ferdigutviklet overvåking for Phoenix Contact-maskinvare og enhetsuavhengige brukstilfeller

Dashbord for TSD Dashboard Library med CAPAROC-maskinvaren
TSD Dashboard-bibliotek med QUINT4
TSD Dashboard-bibliotek med TRIO3
TSD Dashboard-bibliotek med EMpro
Dashbord for TSD Dashboard Library med CAPAROC-maskinvaren

Overvåk den smarte maskinvaren fra Phoenix Contact, eller bruk TSD Dashboard Library for enhetsuavhengige brukstilfeller - enkelt og effektivt. Takket være den kontinuerlige tilkoblingen har du direkte tilgang til historiske data, slik at du kan analysere trender og oppdage plutselige endringer på et tidlig stadium.
Dashbordene hjelper deg med å utnytte maskinvarens ytelse fullt ut, samtidig som de gir viktig innsikt i vanlige bruksområder. De hjelper deg ikke bare med å planlegge tiltak som for eksempel erstatningsinnkjøp, men sørger også for at du til enhver tid får relevant informasjon - alt sammen med minimal innsats.
Bruk TSD Dashboard Library til å overvåke systemene dine og ta databaserte beslutninger på en effektiv måte.

TSD Dashboard-bibliotek med QUINT4

Dashbordene i TSD Dashboard Library er allerede prekonfigurerte og klare til umiddelbar bruk. De trenger bare å fylles med data for å gi verdifull innsikt direkte. Det sparer tid, og dashbordene er klare til å visualisere og analysere data på en effektiv måte.

TSD Dashboard-bibliotek med TRIO3

For mer omfattende bruksområder kan dashbord fra TSD Dashboard Library tilpasses når som helst. Varslingssystemer kan også tilpasses og opprettes med bare noen få klikk.

TSD Dashboard-bibliotek med EMpro

Det som fungerer for én enhet, fungerer også for 10, 100 eller til og med 1000. Dashbordene i TSD Dashboard Library er utviklet for automatisk å gjenkjenne innkommende data og vise dem på en fleksibel og skalerbar måte.

Enten det gjelder overvåking av en liten applikasjon eller et stort nettverk, tilpasser instrumentpanelene seg sømløst til kravene og gir presis innsikt, uavhengig av datamengden.

Finn ut mer

For mer informasjon, for å bestille en demo eller for å registrere deg for Time Series Data Service, besøk Proficloud.io: