Smarte løsninger for førerløse transportsystemer

Fra elektrifisering til automatisering – alt fra en og samme leverandør.
Autonome roboter i et industrielt produksjonsmiljø
AGV-er og AMR-er

Fleksible transportløsninger med AGV-er og AMR-er

Førerløse transportkjøretøy (AGV-er) og autonome mobile roboter (AMR-er) overtar i økende grad transportoppgaver innen produksjon, logistikk og tjenester - for større effektivitet og fleksibilitet. Vår modulære løsningsportefølje med programvare, maskinvare og tjenester støtter deg i elektrifiseringen og automatiseringen av ditt førerløse transportsystem (AGV). Sentralt står vår åpne plattform, som kan integreres sømløst i eksisterende prosesser.

Våre løsninger for førerløse transportsystemer

PLCnext Technology
Sikkerhet i AGV-en
Virtuell linjefølging i AGV-en
PLCnext Technology

Takket være de åpne grensesnittene i PLCnext Control-kontrollplattformen vår kan du fortsette å bruke dine eksisterende IT-systemer og ditt tilpassede flåtestyringssystem som vanlig. Dette gjør det enkelt og fleksibelt å koble til og bytte ut eksisterende komponenter.

Ytterligere fordeler:

  • ____ Spar tid og unngå programmeringsfeil - takket være vårt modulære system og apper som er enkle å integrere.
  • ____ Integrert sikkerhet - Ved å legge til den sikre PLS-en er sikkerhetsløsningen vår integrert i AGV-ens kontrollsystem i samsvar med gjeldende standarder.
  • ____ I samsvar med direktiver - kravene i det nye maskindirektivet om cyberresiliens oppfylles direkte av ISO 6244-sertifiseringen.
  • ____ App Store - For å styre AGV-en din kan du finne vår modulære programvare i App Store.

Mer informasjon om PLCnext Technology
Sikkerhet i AGV-en

Ved et menneske-maskin-samarbeid står sikkerhet alltid helt først. Derfor spesifiserer også lovbestemmelser (DIN EN ISO 3691-4) bruk av en FTS, og at denne betraktes fra et Safety-perspektiv. Vår Safety-produktportefølje tilrettelegger for sikker implementering av den nødvendige anvendelsen for din FTS, f.eks. nødstoppkonseptet, sikker overvåking av bevegelser eller feltomkobling.

  • ____ Sikkerhet i AGV-er - Enten det gjelder sikkerhetsrelé eller integrert sikkerhetskontroller, har vi løsningen for din AGV-applikasjon i samsvar med ISO 3691-4.
  • ____ Integrert sikkerhet - Ved å legge til den sikre PLS-en er sikkerhetsløsningen vår integrert i AGV-ens kontrollsystem.
  • Safety-rådgivning – Opplæringer, veiledninger og sertifiseringer fra våre Safety-eksperter supplerer Safety-effektspekteret vårt.

Mer informasjon om funksjonell sikkerhet
Virtuell linjefølging i AGV-en

Åpenheten til våre PLCnext Controls danner selve broen til klassiske styrefunksjoner for å navigere FTF-en. Ved å bruke innovative teknologier tilbyr vi løsninger for nøyaktig lokalisering for materialoverføringer eller dynamiske arbeidsomgivelser.

  • ____ Mindre innsats takket være moduler som er klare til bruk - Moduler som er klare til bruk, gjør det enklere å realisere navigasjonstypene Virtual Line Following og Line Following. Vi tilbyr en testet ROS-kobling for frie navigasjonssystemer.
  • Implementering av egne tilnærminger – Med høynivåspråkprogrammering, Docker og ROS kan egne tilnærminger også utføres direkte på kontrolleren.
  • ____ Fritt valg av produsent - Våre løsninger tilbyr en fleksibel tilkobling til ulike produsenter av sensorer og drivverk.

RedViking og Phoenix Contact utvikler innovative løsninger for AGV-er

RedViking, med hovedkontor i Plymouth, Michigan, leverer innovative tekniske løsninger til en rekke bransjer, blant annet bilindustrien, romfart, tungt utstyr og forsvar. RedViking valgte å samarbeide med Phoenix Contact på grunn av påliteligheten og åpenheten, samt bredden og fleksibiliteten i produktene.
Står du ofte overfor utfordringer som produkttilgjengelighet, høye kostnader og bruk av utdatert teknologi? Hos oss kan du mestre disse utfordringene og videreutvikle dine innovative løsninger.

Trådløse produkter for AGV-er
Automatisering og elektrifisering av en AGV
DC/DC-omformere
Trådløse produkter for AGV-er

Vår Wireless Ethernet-produktportefølje er designet for forskjellige FTS-systemer og imøtekommer de globalt forskjellige kravene med hensyn til robusthet og pålitelighet for feilfri kommunikasjon fra kjøretøyene til overlagrede systemer. Innføringen av fremtidsteknologiene 5G og WLAN 6 åpner for helt nye muligheter for kommunikasjon med AGV-er. Høyere båndbredde og deterministiske egenskaper tilrettelegger for større flåter med høyere tilgjengelighet der kjøretøyintelligensen flyttes inn i Edge eller skyen.

  • Spesielt høy tilgjengelighet - Bestem hvilke data som skal behandles via WLAN eller direkte mellom maskinen og det førerløse transportsystemet via NearFi.
  • Forutseende vedlikehold - Løs problemer i forbindelsen før de oppstår ved å overvåke signalstyrken og identifisere potensielle dekningshull før de forårsaker problemer.
  • WLAN 6 - Bruk det høytytende nettverket til å kommunisere med AGV-en din med spesielt høy ytelse og unngå feil.
  • Sikkerhetskompatibel - Enhetene våre er allerede sikkerhetskompatible i henhold til radioutstyrsdirektivet (RED), som vil gjelde fra 2025.

Automatisering og elektrifisering av en AGV

I enhver AGV må energi og et høyt antall data og signaler distribueres pålitelig. De begrensede plassforholdene forutsetter utover dette et kompakt kablingskonsept.

Oversikt over fordelene:

  • ____ One-stop shopping - alt fra én og samme kilde!
  • ____ Reduserte leveringstider - takket være vårt verdensomspennende distribusjonsnettverk.
  • ____ Optimalisert monteringstid og igangkjøring - Innovative monteringsmetoder samt Push-X og Push-in forenkler integreringen i AGV-en.

DC/DC-omformere

Fra vanlige lademetoder, som f.eks. via plugg, og helt til induktiv ladeteknikk, med PLCnext Control og CAN-tilkoblingen kan batteristyringen integreres helt enkelt. Med våre DC/DC-omformere klargjøres 24 V spenningen pålitelig for de elektroniske komponentene. Feil fra drivsiden til elektronikken, forhindres, og spenningssvingninger utjevnes pålitelig.

Vi bruker førerløse transportkjøretøy på produksjonslageret vårt. AGV-plattformens åpenhet gjør det enklere for oss å koble sammen ulike systemer. Ved å integrere sikkerhet direkte i kontrollsystemet sørger vi for et trygt samarbeid mellom menneske og maskin.

Björn Eilert - Phoenix Contact, Senior Project Manager Manufacturing Engineering
Björn Eilert
AGV-ekspert og Senior Project Manager i produksjonen hos Phoenix Contact i Blomberg

AGV-ekspert og Senior Project Manager i produksjonen hos Phoenix Contact i Blomberg

Derfor er vi den rette partneren for elektrifisering og automatisering av AGV-ene dine

Samarbeidet med kundene våre står i sentrum for alt vi gjør. AGV-teamet vårt samarbeider med deg for å utvikle innovative og skreddersydde løsninger som er nøyaktig tilpasset dine spesifikke behov.

Vi er glade og engasjerte i å gå nye veier sammen og gjøre visjonene dine til virkelighet. Du kan stole på vår ekspertise. La oss forme fremtidens førerløse transportsystemer sammen. Ta kontakt med oss!

AGV-løsninger

AGV-løsninger for din smarte fabrikk

Våre løsninger for automatisk styrte kjøretøysystemer (AGV) tilbyr:

  • Utvidbare funksjoner via app og integrert prosjektering med PLCnext
  • Omfattende sikkerhetsekspertise - fra rådgivning til komplette løsninger
  • Fleksibel navigering og enkel ROS-tilkobling
  • Globalt tilgjengelig alt-i-ett-portefølje for komplett elektrifisering
  • Robust trådløs kommunikasjon med REST-grensesnitt
  • Kompatibilitet med ulike batteristyringssystemer (BMS) via CAN-buss

FAQs

Optimalisering av AGV-ene våre i Blombergs produksjon
Virtuell linje som følger i produksjon hos Phoenix Contact i Blomberg
FTF-er i produksjonen
Optimalisering av AGV-ene våre i Blombergs produksjon

Nei, vi bygger ikke våre egne AGV-er. Vi utvikler komponenter og løsninger for å automatisere og elektrifisere AGV-er og AMR-er hos våre kunder og partnere.

Virtuell linje som følger i produksjon hos Phoenix Contact i Blomberg

AGV-er (Automated Guided Vehicles) eller AGV-er (Automated Guided Vehicles) beveger seg langs faste ruter, som ofte er merket med linjer eller magnetstriper på bakken. AMR (Autonomous Mobile Robots), derimot, navigerer på egen hånd og tilpasser veiene sine dynamisk ved å analysere og reagere på ruten og omgivelsene.

FTF-er i produksjonen

Våre løsninger for AGV-er (Automated Guided Vehicles) brukes til ulike typer AGV-er, blant annet

____ Automatiserte trucker (AGV-er): Ulike typer industritrucker, for eksempel standard AGV-er, tautrucker og gaffeltrucker, for transport av materialer på lager og i produksjonsanlegg.
____ Mobile roboter: For fleksible og dynamiske oppgaver innen produksjon og logistikk.
Skyttelsystemer: For rask og effektiv transport av varer i automatiserte lagre.
____ AGV-er for tungtransport: For transport av store og tunge laster i industrimiljøer.

Teknologiene våre støtter navigasjon, kontroll, elektrifisering, sikkerhet og energieffektivitet for alle AGV-er og bidrar dermed til optimalisert og sikker automatisering.