Konfigurerbart sikkerhetsrelé, multifunksjonelt, opptil SIL 3, kat. 4, PL e, 1 sensorkrets, 1/2-kanals drift, automatisk/manuell, overvåket start, 1 x 4 aktiveringsstrømbaner, 1 signalutgang, US = 24 V DC, pluggbar push-in-klemme
Sikkerhetsreleer
Våre TÜV-sertifiserte sikkerhetsreleer med tvangsstyrte kontakter gir optimal sikkerhet for en til tre faste sikkerhetsfunksjoner. Alt etter plassbehov kan meget kompakte byggformer fra 6 mm velges.
Sikkerhetsrelé for SIL 3 high- og low-demand, også godkjent i henhold til EN 50156, DNV samt EN ISO 13849, nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking, enkanals, to aktiveringskretser, én signalkontakt, pluggbare push-in-klemmer, bredde: 22,5 mm
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 2-kanals drift, 3 utganger, nominell inngangsspenning 24 V DC, pluggbar skrumodul
Konfigurerbart sikkerhetsrelé, multifunksjonelt, opptil SIL 3, kategori 4, PL e, 1 sensorkrets, 1-/2-kanals drift, automatisk/manuell, overvåket start, 1 x 4 aktiveringskretser, 1 signalutgang US = 24 V DC, pluggbar skrumodul
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 1- eller 2-kanals drift, 8 utganger, US = 24 V DC, pluggbar skrumodul
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdør opptil SIL 1, Kat. 1, PL c, avhengig av applikasjon opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, 1-kanals drift, 4 utganger, US = 24 V DC, pluggbare skruklemmer
1- eller 2-kanals kontaktutvidelse, fem N/O, én N/C, én utgang, sammen med basisenhet opptil kat. 4 PL e i henhold til EN ISO 13849 sikkert skille, bredde 22,5 mm, pluggbar skruklemme
Sikkerhetsrelé for nødstopp, beskyttelsesdører og lysporter opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuell, overvåket start, tre aktiveringsstrømskretser, US = 24 V DC, pluggbar skruklemme
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e i henhold til EN ISO 13849, automatisk eller manuell aktivering, to N/O med utkoblingsforsinkelse på 0,1 s ... 30 s, pluggbar push-in-klemme
Sikkerhetsreleer til nødstopp-, beskyttelsesdør- og magnetbrytere samt lysrister, opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e i henhold til EN ISO 13849, to N/O, TBUS-grensesnitt, automatisk eller manuell aktivering, pluggbare skrutilkoblingsmoduler
Besøk oss på SPS 2026
Besøk oss 24.–26. november i hall 9, stand 310, og opplev hvordan åpne økosystemer, Industrial AI og helhetlig sikkerhet gjør industriell automatisering klar for fremtiden.
Nye produkter
Sikkerhetsrelé for maksimal maskinsikkerhet Sikkerhetsreleseriene fra Phoenix Contact
Sikkerhetsreleer fra Phoenix Contact overvåker sikkerhetsrelevante funksjoner i maskiner og anlegg, fra NØDSTOPP-overvåking til sikker dørovervåking.
Produktseriene våre er utformet for å oppfylle ulike krav, fra plassbesparende 6 mm releer til multifunksjonelle sikkerhetsmoduler – for maksimal sikkerhet, høy pålitelighet og optimal integrering i moderne automatiseringsstrukturer.
Sikkerhetsreleer fra 6 mm byggbredde
Meget kompakte sikkerhetsreleer PSRmini Maksimal sikkerhet på minimal plass
PSRmini er den slankeste serien med sikkerhetsreleer på markedet og er ideell når hver millimeter teller i automasjonsskapet. Til tross for den ekstremt kompakte byggeformen gir enhetene maksimal sikkerhet og ytelse.
Hvorfor PSRmini?
- Verdens smaleste sikkerhetsrelé med en byggbredde på 6 mm
- Ideell for kompakte maskiner og modulære konsepter
- Tvangsstyrte kontakter for maksimal pålitelighet
- Ingen konfigurasjon nødvendig – klar til umiddelbar bruk
Perfekt for:
OEM-er som trenger å spare plass og samtidig garantere maksimal sikkerhet.
Kompakte sikkerhetsreleer fra 12,5 mm byggbredde
Kompakte sikkerhetsreleer PSRcompact Kompakt standardløsning for robuste industrielle bruksområder
PSRcompact er den nye, økonomiske generasjonen av våre sikkerhetsreleer. Enhetene kombinerer robust teknikk, kompakte byggeformer og en tydelig strukturert portefølje av funksjoner – ideelt for standardapplikasjoner med fokus på effektivitet.
Dine fordeler:
- Kompakt byggbredde 12,5 mm ... 22,5 mm
- Varianter for NØDSTOPP, beskyttelsesdør, forrigling, tohåndsbetjening
- Robust byggeform, utvidet temperaturområde
- Ideell erstatning for eldre sikkerhetsreleer ved ettermontering
Perfekt for:
Maskinprodusenter på leting etter en økonomisk, robust og raskt integrert løsning.
Multifunksjonelle sikkerhetsreleer med opptil fire justerbare sikkerhetsfunksjoner
Multifunksjonelle sikkerhetsreleer PSRuni Sikkerhetsrelé med fleksibel konfigurasjon
PSRuni er den mest fleksible serien i porteføljen: Ett sikkerhetsrelé for flere funksjoner – med fri konfigurerbarhet og høy variabilitet. Enhetene tetter derfor gapet mellom klassiske sikkerhetsreleer og modulære sikkerhetssystemer.
Hvorfor PSRuni?
- Flere sikkerhetsfunksjoner i en og samme enhet
- Redusert artikkelmangfold
- To konfigurasjonsmetoder: Direkte på enheten eller via programvare
- Høy tilpasningsevne – ideelt for fleksible maskinkonsepter
Perfekt for:
Bruksområder der ett relé skal utføre flere sikkerhetsoppgaver.
Sikkerhetsrelé i vanlig byggeform
Klassiske sikkerhetsreleer PSRclassic Utprøvd sikkerhetsteknikk for etablerte maskiner
PSRclassic er den tradisjonelle, robuste og bredt tilgjengelige produktserien for klassiske sikkerhetsfunksjoner. Den har et bredt spekter av funksjoner og brukes millioner av ganger.
Oversikt over styrkene:
- Bredt utvalg av standardfunksjoner
- Robust og holdbar teknologi
- Ideell for eksisterende maskiner og klassiske sikkerhetsarkitekturer
- Stort utvalg av varianter uten parametrisering
Perfekt for:
Selskaper som satser på velprøvd teknologi og maksimal kompatibilitet.
Dine fordeler med sikkerhetsreleer fra Phoenix Contact
- Maksimal sikkerhet: Løsninger opp til SIL 3/PL e
- Høy tilgjengelighet: Tvangsstyrte releer med lang levetid
- Enkel integrering: Kompatibel med alle vanlige automatiseringssystemer
- Tidsbesparende: Kabling uten verktøy og intuitiv diagnostikk
- Modulær portefølje: PSRmini, PSRclassic og PSRcompact for alle bruksområder
Porteføljen innen funksjonell sikkerhet hos Phoenix Contact
Perfekt integrert i moderne automatiseringssystemer
Sikkerhetsreleer fra Phoenix Contact kan sømløst integreres i automasjonsskap- og feltinstallasjoner og tilbyr pålitelig samhandling med løsninger som for eksempel følgende:
- Trygge sensorer
- Kontaktorer og effektbrytere
- Modulære sikkerhetssystemer
- PLCnext Control
FAQ
Hva er sikkerhetsreleer, og hva brukes de til?
Sikkerhetsreleer er sertifiserte koblingsenheter som overvåker sikkerhetskritiske prosesser på en pålitelig måte. De registrerer signaler fra beskyttelsesanordninger som nødstoppbrytere, beskyttelsesdører, lysporter eller tohåndsknapper og kobler ut maskiner raskt og sikkert.
Typiske funksjoner:
- Nødstoppovervåking
- Beskyttelsesdørovervåking
- Tohåndsbetjening
- Stillstandsovervåking
- Valg av muting og driftsmodus
- Overvåking av sikker hastighet og sikre bevegelser
Phoenix Contact tilbyr en bred portefølje av sikkerhetsreleer for applikasjoner opp til PL e/SIL 3.