Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Sikkerhetsrelé
2963802
El-nr.: 4311215

Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdør opptil SIL 1, Kat. 1, PL c, avhengig av applikasjon opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, 1-kanals drift, 4 utganger, US = 24 V DC, pluggbare skruklemmer

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil kat. 1/PL c etter ISO 13849-1, SIL 1 etter EN IEC 62061, SIL 1 etter IEC 61508
Avhengig av applikasjonen opp til Kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Basisisolering
1-kanals styring