Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Engineeringdata for automasjonsskapbygging Konsekvent digitalt beskrevne artikler danner selve grunnlaget for effektiv Engineering og optimaliserte prosesser innen automasjonsskapbygging. Phoenix Contact har komplette produktdata for mange forskjellige Engineering-systemer og utvekslingsformater.

Person sammenligner produktprøve med et digitalt bilde av produktet, i Engineeringprogrammet clipx ENGINEER.

Produktdata for CAE-systemet ditt

Du finner Phoenix Contact-produktdataene i de forskjellige portalene eller databasene i CAE-systemene. For at planleggingsprosessene i automasjonsskapbygging skal bli mer effektive, kan du implementere disse dataene både raskt og enkelt i Engineeringsystemet ditt.

AmpereSoft-logo

AmpereSoft

Phoenix Contact-produktdataene er tilgjengelige for nedlasting i materialdatabasen til AmpereSoft.

Aucotec-logo

Aucotec

Engineering-data for Engineering Base kan enkelt opprettes via følgende lenke.

Autodesk-logo

Autodesk

AutoCAD er det verktøyet du bruker mest for Engineering?
Da vil du finne egnede Phoenix Contact-produktdata i databasen til AutoCAD Electrical Toolset.

EPLAN-logo

EPLAN

Produktdataene for planlegging av automasjonsskapet ditt i EPLAN, finner du ved hjelp av EPLAN P8-filintegratoren eller i EPLAN Data Portal.

Logo ETAP

ETAP (tidligere IGE+XAO)

Produktdataene fra Phoenix Contact (inkludert intelligente 3D-modeller) for SEE Electrical, SEE Electrical Expert og SEE Electrical 3D panel+ står klare i SEE Web Catalogue for nedlasting.

Logo SDProget

SDProget

Du kan også finne Phoenix Contact-artikler for planleggingen din i SPAC Automazione på SPAC Data Web.

Siemens-logo

Siemens

Du finner Phoenix Contact-produktdata for NX Electrical Designer, i Part Community.

Logo WSCAD

WSCAD

ECAD-databiblioteket har omfattende Phoenix Contact-produktdata for planleggingen din i WSCAD ELECTRIX.

Logo ZUKEN

ZUKEN

Trenger du produktdata for ECAD-systemet fra ZUKEN? Disse er tilgjengelige i ZUKEN Component Cloud.