Digital tvilling innen prosessautomatisering Oppdag løsningene våre for enkel tilpasning mellom As-Planned og As-Built for alle sensorer og aktuatorer som er installert i felten.

Person foran datamaskin for tilpasning mellom As-Planned og As-Built

Utfordring


Produksjonspersonell på vedlikeholdsinspeksjon i et prosessanlegg

Konsistent anleggsdokumentasjon

I store anlegg innen prosessindustrien kreves det omfattende ressurser for å holde anleggsdokumentasjonen kontinuerlig i henhold til nyeste status. Personell for vedlikehold eller fra eksterne firmaer kontrollerer produksjonsanlegget regelmessig, og dokumenterer registrerte endringer gjennom såkalt Redlining. Ved overføring av Redlining fra papirlister til et R&I-flytskjema oppstår det ofte en fare for overføringsfeil. Derfor kan produsentinformasjon i forbindelse med avvikling av produkter eller produktendringer, ikke evalueres. Utvalget med feltutstyr i produksjonsanlegget er i stadig endring, samtidig som informasjon delvis mangler, derfor kan lagerbeholdning ikke planlegges, og det blir særdeles vanskelig å skifte ut enheter.

Løsning


Digitalt bilde av sensorer og aktuatorer som er montert i felten, innen prosessindustri

Digital anleggstransparens

80 % av anlegg innen prosessindustrien er utstyrt med digitalt, HART-egnet feltutstyr. Men kun 5 % benytter disse digitale signalene.

Vi tilrettelegger for at du kan hente ut HART-data i etterkant, og klargjør alle nødvendige feltdata i OPC-UA-format uten tilbakevirkning. Takket være disse ytterligere, smarte feltutstyrsdataene får du alle fordelene med en digital anleggstransparens, den såkalte digitale tvillingen. Med denne transparensen forbedres servicetiltak, vedlikehold og tilgjengelighet betydelig.

Lagerbeholdningsliste for HART-utstyr med tastetrykk

Med vår nettbaserte lagerbeholdningsliste har du alltid full oversikt over feltutstyret. For bedre oversikt vises gjenkjente endringer med en ramme. Det gjør det enklere å bruke Redlining i anleggets dokumentasjon. Du kan også velge å eksportere lagerbeholdningslisten. Slik legger du fundamentet for innføringen i den digitale tvillingen (Digital Twin) innen prosessautomasjon.

Lagerbeholdningsliste for HART-utstyr

Eksempel på nettbasert lagerbeholdningsliste

En digital tvilling innen prosessindustrien er et digitalt avbilde av samtlige sensorer og aktuatorer som finnes i felten, inkludert lagrede vedlikeholdssykluser, deres parametrisering og feiltilstandene, dersom feil foreligger. Nettopp dette fokuserer vi på med løsningen vår.

Blank - ,

Fra felten til IIoT

Det elektriske uttaket av HART-signalene ettermonteres uten tilbakevirkning mellom felten og styreteknikken. Feltutstyrsdata normaliseres on the edge og gjøres enhetlig. På den måten kan tjenester som gir mer verdi, som for eksempel forutseende vedlikehold (Predictive Maintenance) eller i forbindelse med varig prosessoptimalisering, klargjøres.

Interaktiv Image Map: Funksjonsoversikt digital tvilling i prosessindustrien
PLCnext Store
PLCnext Store klargjør programapplikasjoner (apper) som kan brukes til å utvide en PLCnext Control funksjonelt, både enkelt og umiddelbart. PLCnext Store har en åpenhet som gjør at også tredjeleverandører kan tilby apper for salg.
Mer informasjon
PLCnext Store
PLS-kontrollere
Du arbeider med akkurat de programmeringsspråkene du liker best, det være seg IEC 61131-3 eller høynivåspråk. Du kan integrere Open Source Code og apper, og du kan nettorganisere deg gjennom skytilknytninger med PLCnext Control.
Mer informasjon
PLS-kontrollere
Grensesnittadaptere, utstyrsservere og Gateways
HART-komponentene åpner for en kostnadsgunstig, permanent forbindelse med alle HART-data hos deg, og optimaliserer vedlikeholdet og systemets driftstid.
Mer informasjon
Grensesnittadaptere, utstyrsservere og Gateways
Skyløsninger
Smart styring av enheter og kortere nedetider ved hjelp av Smart Services på IIoT-plattformen Proficloud.io
Mer informasjon
Skyløsninger

Dine fordeler

  • Aktuelle, reelle data fra anlegget er tilgjengelig til enhver tid grunnet automatisk As-Built-dokumentasjon
  • Inspeksjoner for manuell registrering av det installerte HART-feltutstyret bortfaller, takket være konsekvent tilkobling av feltutstyret
  • Rask utbedring av feil eller aldri mer stillstand som følge av tilbakekalling, endringer eller avviklinger fra produsentenes side, takket være optimalisert lagerhold

Kontakt


Kontakt Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Jeg gir deg gjerne råd om våre skalerbare overvåkningsløsninger for høyere anleggstilgjengelighet.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.