Passiv PoE-løsning for fast strømforsyning for PoE-sluttutstyr (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, skinnemontering
Industriruter for fjernvedlikehold og Cyber Security
Våre robuste industrirutere forbinder forskjellige nettverk via kabel (LAN-ruter og NAT-ruter) eller radiosignaler (2G/3G/4G/5G) for fjernvedlikehold, sikring av det lokale nettverket ditt og for datautveksling ved industrielle anvendelser. Mange produkter inneholder integrerte VPN- og brannmurfunksjoner. For å oppnå optimal sikkerhet gir mGuard-ruterne beskyttelse mot cyberangrep og ondartet programvare.
Industriell 4G-utendørsruter, CAT4, 150 MBit/s, integrerte antenner 2x2 MIMO, kan brukes i hele verden, fallback til 3G/2G, montering i automasjonsskap, 1 RJ45-port (PoE In) og COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, utviklingsprosess sertifisert i henhold til IEC 62443-4-1, produkt sertifisert i henhold til IEC 62443-4-2
Veggadapter for Cellulink M25 mobilruter for utendørs bruk, for montering på vegger og rette overflater, vibrasjonssikkerhet og tyverisikring takket være medfølgende skrue, kan brukes som boremal, vindbelastning opptil 220 km/t
Industriell 4G-utendørsruter, CAT4, 150 MBit/s, integrerte antenner 2x2 MIMO, kan brukes i hele verden, fallback til 3G/2G, stolpemontering, veggmontering med tilbehør, 1 RJ45-port (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, utviklingsprosess sertifisert i henhold til IEC 62443-4-1, produkt sertifisert i henhold til IEC 62443-4-2
Security-Router serie, 5 RJ45-porter (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, konfigurerbar Stateful-Inspection-brannmur med alle funksjoner, sikker isolering for PROFIsafe i henhold til IEC 61784-3-3, User-brannmur, Conditional-brannmur, regelsett
Security-Router serie, 2 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, enkel Stateful-Inspection-brannmur, sikker isolering for PROFIsafe i henhold til IEC 61784-3-3
Security-Router serie, 2 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, konfigurerbar Stateful-Inspection-brannmur med alle funksjoner, sikker isolering for PROFIsafe i henhold til IEC 61784-3-3, User-brannmur, Conditional-brannmur, regelsett
SMS-relé og signalmodul, Europa-versjon, overvåking av analoge og digitale verdier via mobilnett, fjernkobling av reléutganger, kommunikasjon via SMS eller mobildataforbindelse, forsyningsspenning 10 V ... 60 V DC
Industriell 5G-ruter (5G NR, versjon 16, SA/NSA), kan nå også brukes globalt, fallback til 4G (LTE Advanced Pro) og 3G (HSPA+), 4-porters switch, brannmur, NAT, IPsec og OpenVPN, 4x SMA-F-antennekontakter, SMS- og E-post-forsendelse, 4 DI, 2 DO
Multibånd rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hærverk, for automasjonskapmontering, frekvensbånd 0,6 GHz ... 7,1 GHz, fordel 2 dBi ... 4 dBi, beskyttelsesgrad IP67, støtsikker IK10, tåler sjøvann, tilkobling N (female)
Industrial Security
Cyber Security er en forutsetning for pålitelige nettverk
Industrial Cyber Security står for beskyttelse av nettorganiserte industrielle systemer og anlegg mot angrep, dataspionasje, svikt som følge av virus, ondartet programvare og feilbetjening. For Cyber-angrep og malware kan forårsake store skader: Fra tap av knowhow, image og data, perioder med dyr driftsstans og personellkostnader, utbedring av skader og helt til løsepengekrav.
Derfor tilbyr vi Security-rutere eller Industrial Firewalls som er myntet spesielt på kravene innen industrien og som kontrollerer datatrafikken i nettverket: Kun ønsket datatrafikk tillates, uautorisert tilgang forhindres. Dermed økes anleggenes tilgjengelighet.
Nye produkter
Mobilrutere for utendørs bruk
Universell mobilforbindelse over hele verden
Cellulink er en serie med industrielle mobilrutere for utendørs bruk som kobler nettverkskompatible enheter til mobilnettet. De IEC 62443-4-2-sertifiserte enhetene har integrerte antenner og kan brukes over hele verden.
Viktigste egenskaper
- Integrerte antenner
- Globale radiosignalmoduler
- Cyber Security: IEC 62443-4-2
- En rekke ytelsesklasser: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
- Utendørshus: IP66/67/68 og IK10
- Montering på stolpe, vegg og i koblingsskap
- Dobbelt SIM-kort og reserveløsning for leverandør
- GNSS: Posisjonsbestemmelse og tidssynkronisering
Dine fordeler
- Kostnads- og plassbesparelser ved å integrere antennene i huset
- Raskere installasjon takket være PoE og bortfall av antennemontering og dermed tidsbesparelser
- Høy Cyber Security med sertifisering i henhold til IEC 62443-4-1 og IEC 62443-4-2
- Verdensomspennende bruk i 4G- og 5G-nettverk
- Konfigurasjon og Firmwareoppdateringer takket være Web-based Management, REST API og enhets- og oppdateringsadministrasjon
Sikkert fjernvedlikehold
Fjerntilgang til maskiner over hele verden
For fjernvedlikehold av industrianlegg som er fordelt over hele verden tilbyr Phoenix Contact en stor portefølje med robuste og fremtidsegnede industriroboter for trådbundet eller trådløs fjerntilgang til nettverk. Produktene har moderne sikkerhetsmekanismer som VPN, IPsec-kryptering og integrert brannmur. Dermed kan du overalt og til enhver tid etablere forbindelse med maskinene og anleggene dine, og kan utføre vedlikeholds- og servicearbeid raskt og effektivt.
Egnede antenner for alle områder
Egnet tilbehør for mobilradiorutere
For pålitelig kommunikasjon i mobilradioruterne dine tilbyr Phoenix Contact egnede mobilradioantenner og antennekabler. Avhengig av bruksområde kan du velge mellom rundtvirkende antenner som monteres på automasjonskapet, for vegg- eller stolpemontering eller for direkte montering på enheten. Pakken suppleres med tilbehør som f.eks. overspenningsbeskyttelse.
Du finner mer informasjon om hvordan velge egnet antenne og foreta korrekt montering, i vår brosjyre "10 antenneregler".