TC Router De industrielle 4G- og 5G-mobilruterne åpner for pålitelige og ytelsessterke dataforbindelser til stasjoner som ligger langt unna, via mobilnettet – med Fallback til 3G og 2G. Dermed er de egnet overalt, uansett hvilken teknologi på stedet som gir en pålitelig nettdekning. Med det utvidede temperaturområdet fra -40 til +70 °C kan de i tillegg brukes i alle klimaregioner.

TC Router – industrielle 4G- og 5G-mobilrutere foran globus

Dine fordeler

  • Ny 5G-radiosignalteknologi for offentlige og private nettverk (Stand-alone og Non-Stand-alone)
  • Komplett nettverkssikkerhet takket være privat APN (Access Point Name), Stateful-Packet-Inspection-brannmur og VPN
  • Mange bruksmuligheter, fra sms- og e-postmeldinger, smale sky- og fjernstyreprotokoller og helt til 5G-bredbåndsforbindelse
  • Enkel integrering i anlegget via minimum to Ethernet-tilkoblinger eller som WLAN Access Point
  • Praktisk betjening direkte på utstyrets forside og konfigurering via SD-kort eller Webinterface
Industriell 5G-ruter

5G-ruter med høy gjennomstrømningsevne, med fire Ethernet-porter og 4x4-MIMO-mobilgrensesnitt

Meget høy båndbredde grunnet 5G og kraftig prosessor TC Router i serien 5000

TC ROUTER 5004T-5G EU er den første representanten i TC-ROUTER-serien som har et 5G-mobilradiogrensesnitt. For å kunne behandle de høye datahastighetene på 5G (5G NR) og 4G (LTE Advanced Pro) er den utstyrt med en sterk prosessorplattform og fire Gigabit-Ethernet-porter.

I tillegg til bruk på offentlige nett kan du med 5G-ruteren også bygge opp private nett og dermed selv styre egenskapene og påliteligheten til 5G-nettverket. Fordelene ved et privat nettverk ligger i at bedriften din om ønsket kan spore, lagre, analysere, styre og fleksibelt konfigurere datatrafikken.

Som den enheten med størst gjennomstrømningsevne i hele serien er den dermed spesielt godt egnet for applikasjoner som videooverføring eller formidling av store Firmware- eller konfigureringsfiler til maskiner og eksterne stasjoner.

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Universell 4G-ruter med integrert WLAN-grensesnitt og Ethernet-WAN-port

Optimal fleksibilitet med WAN- og WLAN-grensesnitt TC ROUTER i serien 4000

Ved hjelp av det integrerte WLAN-grensesnittet kan TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, som Access Point, helt problemfritt implementeres i nettverket via WLAN. Dermed bortfaller ytterligere WLAN Access Point på DIN-skinnen. I tillegg kan WLAN-nettet brukes adskilt fra applikasjonen som Internett-tilgang. Slik er man ikke lenger avhengig av en mobilradioløsning til laptopen eller smarttelefonen.

TC Router har mange Uplink-alternativer på WAN-siden. De forskjellige mulighetene med WAN-forbindelse og Dual-SIM-kompatibiliteten for SIM-kortet samt de integrerte eSIM gjør enheten spesielt sviktsikker og fleksibel i bruk.

Med en konfigurerbar Ethernet-WAN-port eller som WLAN-Client kan flere tilkoblingsmuligheter brukes ved fjernkommunikasjonen. Ved feil overtar mobilradioforbindelsen kommunikasjonen, og forhindrer at forbindelsen til den eksterne stasjonen går tapt. Dette betyr høy tilgjengelighet i kritiske infrastrukturapplikasjoner som for eksempel lokale fordelingsstasjoner, måle- og koblingspunkter i energiforsyningen eller pumper og høydebassenger i vannforsyningen.

TC-Router i serien 3000 som kan brukes over hele verden

4G-ruter som kan brukes over hele verden med global mobilmodul

Globale tilkoblingsmuligheter med en og samme mobilruter TC ROUTER i serien 3000

TC ROUTER 3002T-4G GL forener global frekvensdekning med lokale Provider- og radiosignalgodkjenninger i bare ett artikkelnummer. Dermed er enheten perfekt for internasjonalt agerende operatører eller for prosjekter på tvers av grenser.

Videre har ruteren 3000 en kostnadsoptimalisert design for tilkobling av en ekstern stasjon via radiosignaler. Det gjør den til en enhet som er særdeles enkel å betjene i prisømfintlige anvendelser.

Typiske bruksområder for enheten er kommunale energileverandører eller trafikksektoren som for eksempel ved tilkobling av signalsøyleanlegg, signalbroer, sluser eller lysanlegg innen vann- og luftfart.

Topologi: Funksjoner i managementprogram TC Router Online Manager

Sentralt enhetsmanagement med TC Router Online Manager

Management for mobilradiorutere

TC Router Online Manager (TOM) åpner for automatiserte, regelmessige oppdateringer for alle enheter i TC Router-serien fra Phoenix Contact.

Sikkerhetsoppdateringer, aktuelle Firmware-versjoner eller konfigureringsendringer kan overføres til samtlige enheter over hele verden som masse-rollout i definerte tidsvinduer.

Denne nettbaserte administreringsplattformen dokumenterer også enhetsstatusen, det vil si onlineforbindelsen til alle TC Routere, over mange år.

TC Router Online Manager kan driftes lokalt (on premise), eller i en sky (f. eks. Amazon Web Services).

TC Router som sms- og e-post-Gateway

sms-meldinger gir både teknisk personell og styresystemet tilgang til prosessen.

Bruk som sms- og e-post-Gateway

I tillegg til kommunikasjonen fra et anlegg som ligger langt unna, til kontrollrommet eller skyen, har TC Router-serien også flere grensesnitt.

XML-grensesnittet utvider f. eks. ruterens eksisterende I/O-er, helt ubegrenset. Via grensesnittet utløser en kontroller som ligger bak dette, kommandoer for sending av meldinger via sms eller e-post. Innkommende sms-meldinger kan også utløse hendelser i kontrolleren. Ruteren blir slik til en sms-Gateway, noe som er attraktivt nettopp ved mindre kommunikasjonsvolum. Videre kan et virtuelt privat nettverk (VPN) startes via sms-melding.

Ekstern stasjon med solcellepanel

TC Router er også egnet for anlegg som drives av solenergi

Energisparemodus

Energisparemodus i enhetene reduserer strømforbruket i beredskapstilfeller betraktelig. Nettopp ved solenergidrevne eksterne stasjoner gir det feilfri drift til tross for få soltimer.

Energisparemodus styres via en digital inngang og ved TC ROUTER-serien 4000 i tillegg via koblingskalender.

Oversikt over produktserien TC Router

TC-RUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC-RUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

Bruksområde 5G, globalt 4G, global
VPN opptil ti VPN-tunneler (IPsec eller OpenVPN) opptil ti VPN-tunneler (IPsec eller OpenVPN)
Inn-/utganger fire digitale innganger, to digitale utganger to digitale innganger, en digital utgang
Mobilradio-fallback 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Ethernet-grensesnitt 4 x Gigabit LAN 2 x LAN
Fallback-WAN-grensesnitt nei nei
WLAN-grensesnitt nei nei
Support TC Router Online Manager ja* ja
Artikkelnr. 1439475 1632697
Til produktlisten Til produktlisten

Oversikt over ytterligere TC Router

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

Bruksområde 4G, Europa 4G, Europa 4G, Europa
VPN ingen grense, begrensning via systemressurser og tilgjengelig båndbredde ingen grense, begrensning via systemressurser og tilgjengelig båndbredde ingen grense, begrensning via systemressurser og tilgjengelig båndbredde
Inn-/utganger fire digitale innganger, to digitale utganger fire digitale innganger, to digitale utganger to digitale innganger, en digital utgang og 1 x RS-232/RS-485-grensesnitt
Mobilradio-fallback 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Ethernet-grensesnitt 1 x LAN, 1 x WAN eller 2 x LAN (konfigurerbar) 1 x LAN, 1 x WAN eller 2 x LAN (konfigurerbar) 1 x LAN, 1 x WAN eller 2 x LAN (konfigurerbar)
Fallback-WAN-grensesnitt Ethernet Ethernet og WLAN Ethernet og WLAN
WLAN-grensesnitt nei Access Point og Client, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n Access Point og Client, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n
Støtte TC Router Online Manager ja ja ja
Artikkelnr. 1234352 1234353 1234354
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten