Cloud Clients Cloud Clients forbinder servicemål som maskiner og anlegg pålitelig via Internett med mGuard Secure Cloud og tilrettelegger for prisgunstig og skalerbar fjerntilgang og fjernvedlikehold over hele verden. Enhetene gir maskin- og anleggskonstruktører en enkel løsning med sikker betjening, uten spesifikke fagkunnskaper innen nettverksteknikk og VPN-teknologi.
Dine fordeler
- Høy sikkerhet gjennom nøkkelferdig VPN-infrastruktur
- Prisgunstig innføring i skybasert fjerntilgang og fjernvedlikehold
- Enkel idriftsetting via konfigureringsassistenter i skyen
- Lokal kontroll av fjernforbindelsen grunnet tilkobling for nøkkelbryter
- Idriftsetting på enheten via nettgrensesnitt eller SD-kort
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX for sikkert fjernvedlikehold
Fjernvedlikehold med Cloud Client
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX er den mest prisgunstige oppstarten i skybasert fjernvedlikehold. Den bruker en Ethernet-WAN-port, som er direkte tilkoblet anleggets operatørnett, samt en Ethernet-LAN-port, som ved behov åpner for sikker tilkobling med opptil 100 Mbit/s i maskinnettverket.
Med bare ett klikk fastsettes det om brannmuren skal forhindre eller heller muliggjøre enhver kommunikasjon mellom operatør- og maskinnettet, eller om anlegget kan kommunisere i operatørnettet, for eksempel for å utveksle data med et ERP-system.
Enheten kan parametriseres komplett fra skyen med en oversiktlig konfigurasjonsassistent. Konfigurasjonen kan overføres til enheten enkelt og praktisk via Web-based Management eller SD-kort. Slik forhindres feilkonfigurasjoner, som vil kunne sette anleggets sikkerhet i fare.
Fjernvedlikehold helt enkelt via skyen
Enkel tilknytning til mGuard Secure Cloud
mGuard Secure Cloud er ditt sikre Plug-and-Connect Remote-Access-økosystem. Ideell for alle typer bedrifter som ikke innehar den tiden eller kunnskapen som trengs for å sette opp og drifte en pålitelig Remote-Access-løsning.
Med skyen er det lekende lett å knytte enheter fra Phoenix Contact til skyinfrastrukturen over hele verden, og tilrettelegge for fjerntilgang til maskiner, systemer og anlegg med fingerberøring.
For dynamisk tilpasning etter bedriftens behov bruker mGuard Secure Cloud fordelene ved skytjenesteabonnementer.
Full kontroll ved hjelp av nøkkelbryter
Signalutgangen til Cloud Clients gjør at forbindelsesstatusen kan kommuniseres til personellet på stedet, for eksempel via en kontroller eller ved hjelp av lamper.
Digitalinngangen for oppbygging av fjernforbindelsen, derimot, gir anleggsoperatøren optimal kontroll. Ved nødvendig vedlikehold vil maskinkonstruktøren på den måten få midlertidig tilgang. En nøkkelbryter er som eksempel egnet her, da den også forhindrer at en fjerntilgang åpnes utilsiktet.
Cloud Clients har et utvidet temperaturområde og kan også benyttes for eksterne anlegg utenfor fabrikkhallene. Det gjør enhetene enda mer fleksible.
Anleggsoperatøren kan styre fjernforbindelsen via digital inngang
Produktoversikt Cloud Client
|
|
|
|---|---|
| Cloud Client med WAN-grensesnitt | |
| Produktbetegnelse | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| Eksternt nettverk | Operatørnett via Ethernet |
| Teknologi | 100 Mbit/s |
| Lokalt grensesnitt | 1 x LAN, 1 x WAN |
| Signalkontakt for fjernvedlikeholdsforbindelse | ja |
| Digital inngang for etablering av forbindelse (nøkkelbryter) | ja |
| Temperaturområde | -40 °C ... +70 °C |
| Artikkelnr. | 1221706 |
| Til produktlisten |