Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Håndverktøy for kutting, skruing og krymping for industri og håndverk

Håndverktøyer for industri og håndverk

Håndverktøy for kutting, avisolering, krymping, skruing og måling: Vårt verktøysortiment har håndverktøy for alle typer bruk innen elektroteknikk. Det overbeviser med praktisk håndtering og optimal kvalitet. Profesjonelt verktøy er en absolutt forutsetning for meget gode arbeidsresultater. Presisjon, lang levetid og effektivitet danner selve grunnlaget for håndverktøyet vårt.

Dine fordeler

  • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid
  • Enkel og praktisk håndtering grunnet ergonomisk formede håndtak
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter

Håndverktøy for alle typer bruk

Phoenix Contact har en komplett portefølje med håndverktøy for industriell bruk og sikrer dermed profesjonell gjennomføring av alle aktiviteter i prosesskjeden. Kvalitet, presisjon, lang levetid og effektivitet danner selve grunnlaget for håndverktøyet vårt.

Håndverktøyet har samme, uforandrede bearbeidingskvalitet grunnet spesialherdet verktøystål. Ved kontinuerlig bruk av verktøyet vårt drar du nytte av ergonomiske gripeformer samt lavere manuelle krefter grunnet spesielle konstruksjonsesgenskaper.

Kabelkutter CUTFOX 18 ved kabelkutting
Avisoleringsverktøy WIREFOX 10 ved avisolering av en leder
Krympetang CRIMPFOX DUO 16S i bruk
Skrutrekker SCREWFOX ved bruk i automasjonskap
Kabelkutter CUTFOX 18 ved kabelkutting

Fagmessig, varig behandling av ledere er kun mulig hvis verktøyet er i høy kvalitet.
Håndverktøyene har en kabelkutter som er optimal for alle typer bruk. De har forskjellige utførelser for bearbeiding av ledere og ledninger opptil 100 mm diameter.

Dine fordeler:

  • Lang levetid grunnet spesialherdede og spesialbehandlede skjær
  • Krever minimale krefter grunnet optimal vektarmoverføring og skjærgeometri
  • Ergonomisk formede håndtak skåner leddene og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende

Mer informasjon om kutteverktøy
Avisoleringsverktøy WIREFOX 10 ved avisolering av en leder

Ideelt verktøy for alle typer avisolering.
Vårt høyst nøyaktige håndverktøy overbeviser med sin ergonomiske design samt den geometriske utformingen av knivene, som er spesialherdet.

Dine fordeler:

  • Nøyaktig og sikker avisolering av ledere og ledninger med standard- eller spesialisolasjon
  • Mange bruksområder grunnet knivmagasiner som er enkle å skifte ut
  • Ergonomisk formede håndtak gir sklisikkerhet og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende

Mer informasjon om avisoleringsverktøy
Krympetang CRIMPFOX DUO 16S i bruk

Det store produktspekteret til produktserien CRIMPFOX representerer en helt ny generasjon med profesjonelle krympetenger. Et spesielt kraftutvekslingsprinsipp reduserer nødvendige betjeningskrefter med opptil 30 %. Optimale gripegeometrier for håndverktøyet hjelper deg slik at arbeidet ikke blir unødig krevende, men mest mulig komfortabelt.

Dine fordeler:

  • Ergonomisk formede gripedeler gir enkel og praktisk håndtering
  • Prosessikkerhet grunnet integrert tvangssperre
  • Optimale vektarmoverføringer gir bruk som ikke er unødig tid- og arbeidskrevende

Mer informasjon om krympeverktøy
Skrutrekker SCREWFOX ved bruk i automasjonskap

Det være seg bits, skrutrekkere med forskjellige drivenheter og størrelser, batteridrevne skrutrekkere eller håndskrutrekkere: Phoenix Contact har alltid passende skruverktøy for deg.

Dine fordeler:

  • Lang levetid: Spesialherdede og spesialbehandlede drivenheter
  • Høy dreiemomentoverføring på grunn av spesiell tokomponentsgeometri på gripedelen
  • Solid på grunn av komponenter og råstoffer i høy kvalitet

Mer informasjon om skruverktøy
Spenningstester i produktserien TESTFOX i bruk i automasjonsskapet
Elektronikktang i MICROFOX-produktserien i bruk
Kabelstripstang UNIFOX i hånden
Spenningstester i produktserien TESTFOX i bruk i automasjonsskapet

Testverktøyet og måleverktøyet i produktserien TESTFOX er testet og godkjent i henhold til nasjonale og internasjonale standarder.

Dine fordeler:

  • Robust og med lang levetid grunnet spesielle, støtsikre kunststoffmaterialer
  • Mange funksjoner: Samtlige standardmålinger i et og samme utstyr
  • Feilfri måling: Feilmålinger grunnet blindspenning utelukket

Mer informasjon om test- og måleverktøy
Elektronikktang i MICROFOX-produktserien i bruk

Finmonteringsarbeid, montering av utstyr på kretskortet, presisjonsbøying og -kutting – ta i bruk det spesielle håndverktøyet i produktserien MICROFOX. Den integrerte dobbelbladfjæren og det sklisikre håndtaket sørger for korrekt utført presisjonsarbeid.

Dine fordeler:

  • Beskyttelse av elektroniske komponenter grunnet ESD-utførelse
  • Meget nøyaktig: Lave toleranser ved produksjonen
  • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid

Mer informasjon om elektronikkverktøy
Kabelstripstang UNIFOX i hånden

Produktserien UNIFOX er egnet for alt arbeid som har med automasjonsskap å gjøre, samt for både spesial- og standardanvendelser i industriell sammenheng. Ta i bruk nyskapende håndverktøy med kombinerte funksjoner.

Dine fordeler:

  • Lang levetid grunnet spesialherdede og spesialbehandlede gripe- og skjærområder
  • Kraftbesparende grunnet optimal vektarmoverføring
  • Ergonomisk formede håndtak skåner leddene og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende

Mer informasjon om universalverktøy
Profilkutter for kutting av kabelkanaler

Profilkutter for kutting av kabelkanaler

Profil- og skinnekuttere

Med profil- og skinnekuttere fra Phoenix Contact kutter du material opptil 2,5 mm tykkelse på få sekunder – den kraftbesparende hendelmekanismen gjør det mulig. Føringer, anslag og den graverte måleskinnen sørger for at den millimeternøyaktige bearbeidingen blir rettvinklet.

Dine fordeler:

  • Ingen form for etterarbeid: Spon- og gradfritt skille
  • Vektarmoverføringen er kraftbesparende og skåner leddene
  • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid
Verktøyveske utstyrt med forskjellig håndverktøy

Verktøysett med håndverktøy

Individuelle verktøysett

Sett sammen ditt skreddersydde verktøysett:
Du kan velge blant forskjellige vesker, tilpasset typiske bruksmuligheter, og som kan påmonteres utstyr med håndverktøy:

Dine fordeler:

  • Forskjellige veskeformer gir oversiktlig oppbevaring
  • Materialer i høy kvalitet gir lang levetid
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
Krympeverktøy graveres individuelt med laser

Håndverktøy med lasergravering

Individuell verktøymerking

Våre avisolerings- og krympeverktøy kan nå påføres permanent lasergravering. Slik kan du gi håndverktøyet et personlig og individuelt preg.

Dine fordeler:

  • Lettleselig og permanent lasermerking
  • Person- eller handlingsrelatert merking
  • Forhindre forveksling eller tyveri
Shadowboard for håndverktøy

Skreddersydde Shadowboards

Skreddersydde Shadowboards For optimal organisering av verktøyet ditt

Gjennom vårt samarbeid med TECSAFE kan vi tilby deg flere skreddersydde løsninger for bedre organisering og større effektivitet. Du kan konfigurere og bestille skreddersydde skuminnlegg i Online-Shop. Velg Phoenix Contact-verktøyet ditt i onlinekonfiguratoren, og integrer det enkelt i dine Shadowboards ved hjelp av funksjonen dra og slipp. Bestill fra 1 stk. og optimaliser arbeidsprosessene dine.

Leveranse er for øyeblikket mulig til leveringsadresser i Tyskland og EU

Brosjyre: TOOLS
Alltid riktig verktøy

Oversikt over porteføljen vår: Denne brosjyren gir deg omfattende informasjon og tekniske spesifikasjoner om våre håndverktøy, automatiske verktøy, endehylser og kontakter.

Til brosjyren
Forsidebilde produktbrosjyre TOOLS