Krympetang med verktøymerking

Verktøymerking

Beskytt verktøyet ditt mot forbytting og tyveri med individuell verktøymerking. Våre avisolerings- og krympeverktøy kan merkes individuelt og personlig med permanent lasergravering. Med vår merkeservice gjør vi verktøy til ditt personlige verktøy.

Konfigurerbar
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Krympetang
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Krympetang
1044970

Krympetang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. tverrsnitt: 0,14 mm2, maks. tverrsnitt: 10 mm2, for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm2, automatisk tverrsnittilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, pressform: Trapes-krympe, svart

Dine fordeler

  • Lett leselig og permanent lasermerking
  • Forhindre forveksling eller tyveri
  • Person- eller handlingsrelatert merking
  • Enkel bestillingsprosess
  • Alt fra en og samme leverandør, takket være stort produktspekter
Avisoleringsverktøy WIREFOX med lasergravyr

Avisoleringsverktøy WIREFOX med individuell merking

Tilpass verktøyet ditt etter personlige preferanser med vår merkeservice

Et utvalg med krympe- og avisoleringsverktøy kan inngraveres over to linjer med henholdsvis 15 tegn (inkludert annuleringstegn) etter preferanser. Du gjenkjenner alt verktøy som kan merkes, på bokstavrekkefølgen "CUS" i betegnelsen.

Du kan definere merkeinformasjonen direkte og oversiktlig etter at verktøy er valgt. Innlegging av merkeinformasjonen er en del av bestillingsprosessen.