Verktøyveske, uten utstyr, merkeskilt i visittkortstørrelse med kundetilpasset trykk
Verktøymerking
Beskytt verktøyet ditt mot forbytting og tyveri med individuell verktøymerking. Våre avisolerings- og krympeverktøy kan merkes individuelt og personlig med permanent lasergravering. Med vår merkeservice gjør vi verktøy til ditt personlige verktøy.
Presstang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, til endehylser i henhold til DIN 46228 del 1+4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, innføring fra siden, trapeskrymping
Klemtang, lasermerket i henhold til kundespesifikasjoner, til isolerte kabelsko, 0,14 - 1,0 mm2 (lysegrønn, rød), ovalkrymp
Presstang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, tang og egenskaper som CRIMPFOX CENTRUS 6H
Presstang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, til endehylser iht. DIN 46228, 0,14 ‑ 6 mm2, tvangssperre kan frigjøres, innføring fra siden
Verktøybelteveske, uten utstyr, merkeskilt i visittkortstørrelse med kundetilpasset trykk
Krympetang, lasermerking etter kundespesifikasjoner, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/bestemmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, tverrsnitt min.: 0,14 mm2, tverrsnitt maks.: 16 mm2, for TWIN endehylser opptil 2 x 6 mm2, automatisk tverrsnittstilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, kvadratisk pressing
Presstang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, til endehylser i henhold til DIN 46228 del 1+4, 35 mm2 ... 50 mm2, innføring fra siden, WM-krymp
Klemtang, kundetilpasset lasermerking, til isolerte kabelsko, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rød, blå, gul), ovalkrymp, asymmetrisk
Avisoleringsverktøy, lasermerket etter kundespesifikasjoner, for ledninger og ledere (spesielt også for gummi- og silikonisolasjoner) fra 0,1 - 4 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, utskiftbar avisoleringskniv
Dine fordeler
- Lett leselig og permanent lasermerking
- Forhindre forveksling eller tyveri
- Person- eller handlingsrelatert merking
- Enkel bestillingsprosess
- Alt fra en og samme leverandør, takket være stort produktspekter
Avisoleringsverktøy WIREFOX med individuell merking
Tilpass verktøyet ditt etter personlige preferanser med vår merkeservice
Et utvalg med krympe- og avisoleringsverktøy kan inngraveres over to linjer med henholdsvis 15 tegn (inkludert annuleringstegn) etter preferanser. Du gjenkjenner alt verktøy som kan merkes, på bokstavrekkefølgen "CUS" i betegnelsen.
Du kan definere merkeinformasjonen direkte og oversiktlig etter at verktøy er valgt. Innlegging av merkeinformasjonen er en del av bestillingsprosessen.